Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura tubazione nominale | Tensione | Opzione | Staffa | Conformità CE | Ingresso elettrico conduttore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135.69 € | 1 | 28 giorni | 1/4 | 110V AC 50/60Hz | Assente | Assente | Prodotto conforme alle norme CE | Terminale DIN | ||
148.45 € | 1 | 22 giorni | 1/4 | 110V AC 50/60Hz | Soppressore della tensione di picco/con luce | Assente | Prodotto conforme alle norme CE | Terminale DIN | ||
135.69 € | 1 | 22 giorni | 1/4 | 220V AC 50/60Hz | Assente | Assente | Prodotto conforme alle norme CE | Terminale DIN | ||
151.73 € | 1 | 22 giorni | 1/4 | 220V AC 50/60Hz | Soppressore della tensione di picco/con luce | Con staffa | Prodotto conforme alle norme CE | Terminale DIN | ||
148.45 € | 1 | 22 giorni | 1/4 | 220V AC 50/60Hz | Soppressore della tensione di picco/con luce | Assente | Prodotto conforme alle norme CE | Terminale DIN | ||
113.37 € | 1 | 22 giorni | 1/4 | 240 V AC 50/60 Hz | Con soppressore della tensione di picco | Con staffa | Non compatibile | Terminale DIN | ||
135.69 € | 1 | 22 giorni | 3/8 | 100 V AC 50/60 Hz | Assente | Assente | Prodotto conforme alle norme CE | Terminale DIN | ||
135.69 € | 1 | 28 giorni | 3/8 | 110V AC 50/60Hz | Assente | Assente | Prodotto conforme alle norme CE | Terminale DIN | ||
136.19 € | 1 | 22 giorni | 3/8 | 220V AC 50/60Hz | Assente | Assente | Prodotto conforme alle norme CE | Terminale DIN | ||
136.19 € | 1 | 22 giorni | 3/8 | 240 V AC 50/60 Hz | Assente | Assente | Prodotto conforme alle norme CE | Terminale DIN | ||
135.69 € | 1 | 22 giorni | 3/8 | 48 V AC 50/60 Hz | Assente | Assente | Prodotto conforme alle norme CE | Terminale DIN | ||
145.11 € | 1 | 28 giorni | 1/2 | 110V AC 50/60Hz | Assente | Assente | Non compatibile | Terminale DIN | ||
145.11 € | 1 | 28 giorni | 1/2 | 110V AC 50/60Hz | Assente | Assente | Prodotto conforme alle norme CE | Terminale DIN | ||
157.69 € | 1 | 22 giorni | 1/2 | 110V AC 50/60Hz | Soppressore della tensione di picco/con luce | Assente | Prodotto conforme alle norme CE | Terminale DIN | ||
145.35 € | 1 | 18 giorni | 1/2 | 220V AC 50/60Hz | Assente | Assente | Prodotto conforme alle norme CE | Terminale DIN | ||
157.69 € | 1 | 22 giorni | 1/2 | 220V AC 50/60Hz | Soppressore della tensione di picco/con luce | Assente | Prodotto conforme alle norme CE | Terminale DIN | ||
132.02 € | 1 | 22 giorni | 1/2 | 220V AC 50/60Hz | Assente | Con staffa | Non compatibile | Anello di tenuta | ||
144.34 € | 1 | 22 giorni | 1/2 | 220V AC 50/60Hz | Con soppressore della tensione di picco | Assente | Non compatibile | Anello di tenuta | ||
141.23 € | 1 | 22 giorni | 1/2 | 240 V AC 50/60 Hz | Assente | Assente | Non compatibile | Terminale DIN |
Loading...
Tipo | Tipo elettromagnetico | Liquido applicabile | Aria / Acqua / Olio / Vapore | Ambiente d'esercizio | Standard |
---|---|---|---|---|---|
A commutazione | Tipo normalmente chiuso | Tipo di collegamento | Rc | Tipo di azionamento | Con pilota |
Tipo valvola | Aperto quando eccitato |
Configura
Proprietà di base
Filettatura tubazione nominale
Tensione
Opzione
Staffa
Conformità CE
Ingresso elettrico conduttore
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali