Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Liquido applicabile | Ambiente d'esercizio | A commutazione | Tipo di collegamento | Filettatura tubazione nominale | Misura nominale flangia tubo | Diam. orifizio (Ø) | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Opzione | Materiale corpo | Diaframma | Tubazione | Diametro porta di collegamento tubazione | Filettatura di collegamento del tubo delle opzioni di tubazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.63 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | [Rc (R)] Rc | 3/4 | - | - | - | - | - | NBR | Connessione diretta | - | - | ||
35.77 € | 1 | 11 giorni | Funzionamento ad aria | Aria | Standard | Tipo normalmente chiuso | G | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | Without silencer | POM | - | Tipo tubo dritto | 20 A | Sì | ||
35.77 € | 1 | 15 giorni | Funzionamento ad aria | Aria | Standard | Tipo normalmente chiuso | NPT | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | Without silencer | POM | - | Tipo tubo dritto | 20 A | Sì | ||
43.94 € | 1 | 19 giorni | Funzionamento ad aria | Aria | Standard | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc(R) | 3/4 | - | 22 | -10~ 100 | Without silencer | PTFE | - | Tipo tubo dritto | 20 A | Nessuno | ||
47.06 € | 1 | 17 giorni | Funzionamento ad aria | Aria | Standard | Tipo normalmente chiuso | G | 3/4 | - | 22 | -10~ 100 | Without silencer | PTFE | - | Tipo tubo dritto | 20 A | Sì | ||
36.37 € | 1 | 11 giorni | Funzionamento ad aria | Aria | Standard | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc(R) | 1 | - | - | -10~ 60 | Without silencer | POM | - | Tipo tubo dritto | 25 A | Nessuno | ||
39.52 € | 1 | 19 giorni | Funzionamento ad aria | Aria | Standard | Tipo normalmente chiuso | G | 1 | - | - | -10~ 60 | Without silencer | POM | - | Tipo tubo dritto | 25 A | Sì | ||
39.52 € | 1 | 15 giorni | Funzionamento ad aria | Aria | Standard | Tipo normalmente chiuso | NPT | 1 | - | - | -10~ 60 | Without silencer | POM | - | Tipo tubo dritto | 25 A | Sì | ||
52.73 € | 1 | 24 giorni | Funzionamento ad aria | Aria | Standard | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc(R) | 1 | - | - | -10~ 100 | Without silencer | PTFE | - | Tipo tubo dritto | 25 A | Nessuno | ||
55.89 € | 1 | 17 giorni | Funzionamento ad aria | Aria | Standard | Tipo normalmente chiuso | G | 1 | - | - | -10~ 100 | Without silencer | PTFE | - | Tipo tubo dritto | 25 A | Sì | ||
55.21 € | 1 | 29 giorni | Funzionamento ad aria | Aria | Standard | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc(R) | 1 1/2 | - | 44 | -10~ 60 | Without silencer | POM | - | Tipo tubo dritto | 40 A | Nessuno | ||
58.35 € | 1 | 24 giorni | Funzionamento ad aria | Aria | Standard | Tipo normalmente chiuso | G | 1 1/2 | - | 44 | -10~ 60 | Without silencer | POM | - | Tipo tubo dritto | 40 A | Sì | ||
58.35 € | 1 | 15 giorni | Funzionamento ad aria | Aria | Standard | Tipo normalmente chiuso | NPT | 1 1/2 | - | 44 | -10~ 60 | Without silencer | POM | - | Tipo tubo dritto | 40 A | Sì | ||
95.40 € | 1 | 17 giorni | Funzionamento ad aria | Aria | Standard | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc(R) | 1 1/2 | - | 44 | -10~ 100 | Without silencer | PTFE | - | Tipo tubo dritto | 40 A | Nessuno | ||
98.53 € | 1 | 17 giorni | Funzionamento ad aria | Aria | Standard | Tipo normalmente chiuso | G | 1 1/2 | - | 44 | -10~ 100 | Without silencer | PTFE | - | Tipo tubo dritto | 40 A | Sì | ||
183.02 € | 1 | 17 giorni | Funzionamento ad aria | Aria | Standard | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc(R) | 2 | - | - | -10~ 60 | Without silencer | POM | - | Tipo tubo dritto | 50 A | Nessuno | ||
186.15 € | 1 | 17 giorni | Funzionamento ad aria | Aria | Standard | Tipo normalmente chiuso | G | 2 | - | - | -10~ 60 | Without silencer | POM | - | Tipo tubo dritto | 50 A | Sì | ||
186.15 € | 1 | 11 giorni | Funzionamento ad aria | Aria | Standard | Tipo normalmente chiuso | NPT | 2 | - | - | -10~ 60 | Without silencer | POM | - | Tipo tubo dritto | 50 A | Sì | ||
188.05 € | 1 | 17 giorni | Funzionamento ad aria | Aria | Standard | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc(R) | 2 | - | - | -10~ 60 | Con silenziatore | POM | - | Tipo tubo dritto | 50 A | Nessuno | ||
269.58 € | 1 | 17 giorni | Funzionamento ad aria | Aria | Standard | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc(R) | 2 | - | - | -10~ 100 | Without silencer | PTFE | - | Tipo tubo dritto | 50 A | Nessuno | ||
282.23 € | 1 | 19 giorni | Funzionamento ad aria | Aria | Standard | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc(R) | 2 | - | - | -10~ 100 | Con silenziatore | PTFE | - | Tipo tubo dritto | 50 A | Nessuno | ||
217.95 € | 1 | 17 giorni | Funzionamento ad aria | Aria | Standard | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc(R) | 2 1/2 | - | 70 | -10~ 60 | Without silencer | POM | - | Tipo tubo dritto | 65 A | Nessuno | ||
221.08 € | 1 | 19 giorni | Funzionamento ad aria | Aria | Standard | Tipo normalmente chiuso | G | 2 1/2 | - | 70 | -10~ 60 | Without silencer | POM | - | Tipo tubo dritto | 65 A | Sì | ||
233.69 € | 1 | 17 giorni | Funzionamento ad aria | Aria | Standard | Tipo normalmente chiuso | G | 2 1/2 | - | 70 | -10~ 60 | Con silenziatore | POM | - | Tipo tubo dritto | 65 A | Sì | ||
379.89 € | 1 | 11 giorni | Funzionamento ad aria | Aria | Standard | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc(R) | 2 1/2 | - | 70 | -10~ 100 | Without silencer | PTFE | - | Tipo tubo dritto | 65 A | Nessuno | ||
134.31 € | 1 | 17 giorni | Funzionamento ad aria | Aria | Standard | Tipo normalmente chiuso | Flangia tubo | - | 65 | 70 | -10~ 60 | Without silencer | POM | - | Tipo flangia | - | Nessuno | ||
137.45 € | 1 | 17 giorni | Funzionamento ad aria | Aria | Standard | Tipo normalmente chiuso | G | 2 1/2 | - | 70 | -10~ 60 | Without silencer | POM | - | Tipo flangia | - | Sì | ||
312.58 € | 1 | 11 giorni | Funzionamento ad aria | Aria | Standard | Tipo normalmente chiuso | Flangia tubo | - | 65 | 70 | -10~ 100 | Con silenziatore | PTFE | - | Tipo flangia | - | Nessuno | ||
255.71 € | 1 | 17 giorni | Funzionamento ad aria | Aria | Standard | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc(R) | 3 | - | 80 | -10~ 60 | Without silencer | POM | - | Tipo tubo dritto | 80 A | Nessuno | ||
258.85 € | 1 | 17 giorni | Funzionamento ad aria | Aria | Standard | Tipo normalmente chiuso | G | 3 | - | 80 | -10~ 60 | Without silencer | POM | - | Tipo tubo dritto | 80 A | Sì | ||
258.85 € | 1 | 17 giorni | Funzionamento ad aria | Aria | Standard | Tipo normalmente chiuso | NPT | 3 | - | 80 | -10~ 60 | Without silencer | POM | - | Tipo tubo dritto | 80 A | Sì | ||
268.34 € | 1 | 17 giorni | Funzionamento ad aria | Aria | Standard | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc(R) | 3 | - | 80 | -10~ 60 | Con silenziatore | POM | - | Tipo tubo dritto | 80 A | Nessuno | ||
148.03 € | 1 | 23 giorni | Funzionamento ad aria | Aria | Standard | Tipo normalmente chiuso | Flangia tubo | - | 80 | 80 | -10~ 60 | Without silencer | POM | - | Tipo flangia | - | Nessuno | ||
202.58 € | 1 | 17 giorni | Funzionamento ad aria | Aria | Standard | Tipo normalmente chiuso | Flangia tubo | - | 80 | 80 | -10~ 60 | Without silencer | POM | - | Corpo flangia tipo I | - | Nessuno | ||
205.71 € | 1 | 17 giorni | Funzionamento ad aria | Aria | Standard | Tipo normalmente chiuso | G | 3 | - | 80 | -10~ 60 | Without silencer | POM | - | Corpo flangia tipo I | - | Sì | ||
162.90 € | 1 | 19 giorni | Funzionamento ad aria | Aria | Standard | Tipo normalmente chiuso | Flangia tubo | - | 90 | 90 | -10~ 60 | Without silencer | POM | - | Tipo flangia | - | Nessuno | ||
408.05 € | 1 | 19 giorni | Funzionamento ad aria | Aria | Standard | Tipo normalmente chiuso | Flangia tubo | - | 90 | 90 | -10~ 100 | Without silencer | PTFE | - | Tipo flangia | - | Nessuno | ||
179.23 € | 1 | 23 giorni | Funzionamento ad aria | Aria | Standard | Tipo normalmente chiuso | Flangia tubo | - | 100 | 100 | -10~ 60 | Without silencer | POM | - | Tipo flangia | - | Nessuno | ||
182.35 € | 1 | 17 giorni | Funzionamento ad aria | Aria | Standard | Tipo normalmente chiuso | G | 4 | - | 100 | -10~ 60 | Without silencer | POM | - | Tipo flangia | - | Sì | ||
191.85 € | 1 | 11 giorni | Funzionamento ad aria | Aria | Standard | Tipo normalmente chiuso | Flangia tubo | - | 100 | 100 | -10~ 60 | Con silenziatore | POM | - | Tipo flangia | - | Nessuno | ||
441.32 € | 1 | 23 giorni | Funzionamento ad aria | Aria | Standard | Tipo normalmente chiuso | Flangia tubo | - | 100 | 100 | -10~ 100 | Without silencer | PTFE | - | Tipo flangia | - | Nessuno | ||
457.68 € | 1 | 23 giorni | Funzionamento ad aria | Aria | Standard | Tipo normalmente chiuso | Flangia tubo | - | 100 | 100 | -10~ 100 | Con silenziatore | PTFE | - | Tipo flangia | - | Nessuno |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Tipo
Liquido applicabile
Ambiente d'esercizio
A commutazione
Tipo di collegamento
Filettatura tubazione nominale
Misura nominale flangia tubo
Diam. orifizio(Ø)
Opzione
Materiale corpo
Diaframma
Tubazione
Diametro porta di collegamento tubazione
Filettatura di collegamento del tubo delle opzioni di tubazione
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali