Piastra regolatore, serie VMPA1

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

VMPA1-B8-R2-M5-10

Codice componente
VMPA1-B8-R2-M5-10
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

109.12 €

1 22 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento PA Materiale delle guarnizioni NBR Temperatura ambiente min.(°C) -5
Temperatura ambiente max.(°C) 50 Coppia di serraggio max.(Nm) 0.25 Larghezza(mm) 10.5
Grado di protezione IP65 Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 1 - Tensocorrosione bassa
Accatastamento verticale pneumatico Regolatori di pressione 2 Regolazione della pressione min.(bar) 2 Regolazione della pressione max.(bar) 8.5
Collegamento manometro M5 N. componente produttore 564909 Peso(g) 73.8

Si trova sulla pagina di Piastra regolatore, serie VMPA1, il codice articolo è il seguente: VMPA1-B8-R2-M5-10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VMPA1-B8-R2-M5-10.

Supporto tecnico