Regolatore di flusso, serie VABF (VABF-S4-1-R4C2-C-6E)

Regolatore di flusso, serie VABF VABF-S4-1-R4C2-C-6E

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: VABF-S4-1-R4C2-C-6E

Marca: FESTO

Prezzo: 289.52

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Larghezza: 26 mm

Regolazione della pressione min.: 2 barra

Regolazione della pressione max.: 6 barra

Codice componente produttore: 560770

Peso: 735 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

VABF-S4-1-R4C2-C-6E

Codice componente
VABF-S4-1-R4C2-C-6E
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Regolazione della pressione min.
(barra)
Regolazione della pressione max.
(barra)
Codice componente produttore Peso
(g)

289.52 €

1 4 giorni 2626560770735

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento del controllore Alluminio pressofuso Materiale del pannello operatore PA Grado di protezione IP65, NEMA 4
Temperatura ambiente min.(°C) -5 Temperatura ambiente max.(°C) 50 Collegamento manometro Con serraggio di ritegno
Fluido pilota Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Fluido operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 0 - Nessuna tensocorrosione

Si trova sulla pagina di Regolatore di flusso, serie VABF, il codice articolo è il seguente: VABF-S4-1-R4C2-C-6E.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VABF-S4-1-R4C2-C-6E.

Tipologia prodotto

Codice componente
VABF-S4-1-R1C2-C-10E
VABF-S4-1-R2C2-C-6E
VABF-S4-1-R4C2-C-10E
VABF-S4-1-R5C2-C-10E
VABF-S4-2-R1C2-C-10E
VABF-S4-2-R1C2-C-6E
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Regolazione della pressione min.
(barra)
Regolazione della pressione max.
(barra)
Codice componente produttore Peso
(g)

192.29 €

1 29 giorni 260.510560757445

205.62 €

1 29 giorni 2626560766491

289.52 €

1 29 giorni 26210560768735

302.83 €

1 29 giorni 260.510560772735

186.42 €

1 29 giorni 180.510560756393

186.42 €

1 4 giorni 180.56560758393

Supporto tecnico