Codice articolo del costruttore: NPQH-BK-M5-P10
Marca: FESTO
Prezzo: 0.95 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Filettatura nominale (M): 5
Filettatura nominale (G): -
Coppia di serraggio max.: 1.5 Nm
N. componente produttore: 578404
Peso: 0.8 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NPQH-BK-M5-P10
Codice componente
|
---|
NPQH-BK-M5-P10 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale (M) | Filettatura nominale (G) | Coppia di serraggio max. (Nm) | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.95 € | 10 | 4 giorni | 5 | - | 1.5 | 578404 | 0.8 |
Loading...
Materiale | Ottone | Trattamento superficie | Nichelatura | Materiale della guarnizione filettata | FPM |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dell'anello di rilascio | Ottone, placcato in nichel | Pressione di esercizio min.(barra) | -0.95 | Pressione di esercizio max.(barra) | 20 |
Temperatura ambiente min.(°C) | 0 | Temperatura ambiente max.(°C) | 150 | Fluido operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com |
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 3 - Tensocorrosione elevata |
Si trova sulla pagina di Vite di tranciatura, serie NPQH, il codice articolo è il seguente: NPQH-BK-M5-P10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NPQH-BK-M5-P10.
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale (G)
Filettatura nominale (M)
Coppia di serraggio max.(Nm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
NPQH-BK-G12 |
NPQH-BK-G14-P10 |
NPQH-BK-G18-P10 |
NPQH-BK-G38-P10 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Filettatura nominale (M) | Filettatura nominale (G) | Coppia di serraggio max. (Nm) | N. componente produttore | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.48 € | 1 | 3 giorni | - | 1/2 | - | 578409 | 33 | |||
1.26 € | 10 | 3 giorni | - | 1/4 | 15 | 578407 | 8.9 | |||
1.06 € | 10 | 3 giorni | - | 1/8 | 10 | 578406 | 4.4 | |||
1.78 € | 10 | 5 giorni | - | 3/8 | 25 | 578408 | 18.5 |