Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
VAVC-Q2-M22C-15-E |
VAVC-Q2-M22U-6-E |
VAVC-Q2-M22U-6-N |
VAVC-Q2-M22U-6-S1 |
VAVC-Q2-M22U-15-E |
VAVC-Q2-M22U-15-N |
VAVC-Q2-M22U-15-S1 |
VAVC-Q2-M22U-25-E |
VAVC-Q2-M22U-25-N |
VAVC-Q2-M22U-25-S1 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale dell'elemento di arresto | Larghezza nominale DN | Temperatura di stoccaggio min. (°C) | Temperatura di stoccaggio max (°C) | N. componente produttore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.06 € | 1 | 4 giorni | EPDM | 15 | 6 | 8 | 3418619 | |||
25.22 € | 1 | 18 giorni | EPDM | 6 | 6 | 8 | 2392882 | |||
25.22 € | 1 | 14 giorni | NBR | 6 | 6 | 8 | 2392881 | |||
43.74 € | 1 | 14 giorni | VMQ (silicone) | 6 | 0 | 25 | 2392883 | |||
33.63 € | 1 | 9 giorni | EPDM | 15 | 6 | 8 | 3019148 | |||
33.63 € | 1 | 14 giorni | NBR | 15 | 6 | 8 | 3019151 | |||
53.82 € | 1 | 14 giorni | VMQ (silicone) | 15 | 0 | 25 | 3019144 | |||
32.37 € | 1 | 22 giorni | EPDM | 25 | 6 | 8 | 3970093 | |||
- | 39.51 € | 1 | 17 giorni | NBR | 25 | 6 | 8 | 3970092 | ||
- | 75.05 € | 1 | 17 giorni | VMQ (silicone) | 25 | 0 | 25 | 3970094 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Materiale dell'elemento di arresto
Larghezza nominale DN
Temperatura di stoccaggio min.(°C)
Temperatura di stoccaggio max(°C)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali