Valvola a manicotto, serie VZQA

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VZQA-C-M22C-15-GG-V2V4E-6
VZQA-C-M22C-15-S5S5-ALV4E-6-E
VZQA-C-M22C-15-S5S5-V2V4E-6
VZQA-C-M22U-6-GG-ALV4N-4
VZQA-C-M22U-6-GG-V4V4E-4
VZQA-C-M22U-6-S5S5-V4V4E-4
VZQA-C-M22U-15-GG-ALPOMN-4
VZQA-C-M22U-15-GG-ALV4N-4
VZQA-C-M22U-15-GG-V4V4E-4
VZQA-C-M22U-15-S5S5-V4V4E-4
VZQA-C-M22U-25-GG-ALALE-4
VZQA-C-M22U-25-GG-V4V4E-4
VZQA-C-M22U-25-S5S5-V4V4E-4
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma di pressioni d'esercizio
(MPa)
Collegamento a raccordo Porta per l’aria pilota ausiliaria 12 Larghezza nominale DN Funzione della valvola Pressione fluido max.
(barra)
Pressione differenziale
(barra)
Pressione di sovraccarico
(barra)
Temperatura max. del fluido
(°C)
Metodo di ripristino Portata Kv
(m³/h)
Tempo di accensione
(ms)
Tempo di spegnimento
(ms)
Materiale dell’alloggiamento Materiale della copertura dell'alloggiamento Materiale dell'elemento di arresto Fluido pilota Fluido N. componente produttore Peso
(g)

470.94 €

1 9 giorni 0.35~ 0.6G1/2M5152/2, chiuso, monostabile6--100Molla meccanica5150250Acciaio inossidabile altolegatoAcciaio inossidabile altolegatoEPDMAria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:1]Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [-:-:1]
Acqua
3412426537

597.06 €

1 9 giorni 0.35~ 0.6Morsetto conforme a DIN 32676 serie AM5152/2, chiuso, monostabile6--100Molla meccanica5150250Lega di alluminio per lavorazione plasticaAcciaio inossidabile altolegatoEPDMAria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:1]Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [-:-:1]
Acqua
3412425608

546.58 €

1 9 giorni 0.35~ 0.6Morsetto conforme a DIN 32676 serie AM5152/2, chiuso, monostabile6--100Molla meccanica5150250Acciaio inossidabile altolegatoAcciaio inossidabile altolegatoEPDMAria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:1]Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [-:-:1]
Acqua
3412424667

154.71 €

1 13 giorni 0.1~ 0.65G1/4M562/2, aperto, monostabile42.57.860Resilienza di rinvio0.7125125Lega di alluminio per lavorazione plasticaAcciaio inossidabile altolegatoNBRAria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [-:-:-]2931679105.5

215.28 €

1 14 giorni 0.1~ 0.65G1/4M562/2, aperto, monostabile42.57.8100Resilienza di rinvio0.7125125Acciaio inossidabile altolegatoAcciaio inossidabile altolegatoEPDMAria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:1]Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [-:-:1]
Acqua
2931678157

233.77 €

1 14 giorni 0.1~ 0.65Morsetto conforme a DIN 32676 serie AM562/2, aperto, monostabile42.57.8100Resilienza di rinvio0.7125125Acciaio inossidabile altolegatoAcciaio inossidabile altolegatoEPDMAria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:1]Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [-:-:1]
Acqua
2931681215

100.92 €

1 13 giorni 0.1~ 0.65G1/2G1/8152/2, aperto, monostabile42.57.860Resilienza di rinvio5250250Lega di alluminio per lavorazione plasticaPOMNBRAria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [-:-:-]3022832158

201.82 €

1 14 giorni 0.1~ 0.65G1/2G1/8152/2, aperto, monostabile42.57.860Resilienza di rinvio5250250Lega di alluminio per lavorazione plasticaAcciaio inossidabile altolegatoNBRAria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [-:-:-]3022831265

302.74 €

1 9 giorni 0.1~ 0.65G1/2G1/8152/2, aperto, monostabile42.57.8100Resilienza di rinvio5250250Acciaio inossidabile altolegatoAcciaio inossidabile altolegatoEPDMAria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:1]Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [-:-:1]
Acqua
3022829431

343.11 €

1 9 giorni 0.1~ 0.65Morsetto conforme a DIN 32676 serie AG1/8152/2, aperto, monostabile42.57.8100Resilienza di rinvio5250250Acciaio inossidabile altolegatoAcciaio inossidabile altolegatoEPDMAria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:1]Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [-:-:1]
Acqua
3022833559
-

256.77 €

1 17 giorni 0.1~ 0.65G1G1/8252/2, aperto, monostabile42.57.8100Resilienza di rinvio18250250Lega di alluminio per lavorazione plasticaLega di alluminio per lavorazione plasticaEPDMAria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:1]Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [-:-:1]
Acqua
3968923480
-

600.47 €

1 17 giorni 0.1~ 0.65G1G1/8252/2, aperto, monostabile42.57.8100Resilienza di rinvio18250250Acciaio inossidabile altolegatoAcciaio inossidabile altolegatoEPDMAria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:1]Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [-:-:1]
Acqua
39689221178
-

841.45 €

1 17 giorni 0.1~ 0.65Morsetto conforme a DIN 32676 serie AG1/8252/2, aperto, monostabile42.57.8100Resilienza di rinvio18250250Acciaio inossidabile altolegatoAcciaio inossidabile altolegatoEPDMAria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:1]Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [-:-:1]
Acqua
39689241474

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperature di esercizio(°C) -5:: 60 Tipo di attuazione Tipo pneumatico Tipo di montaggio Installazione della linea
Direzione flusso Reversibile Pressione fluido min.(barra) 0 Pressione di rottura(barra) 16
Temperatura min. del fluido(°C) -5 Temperatura di stoccaggio min.(°C) 6 Temperatura di stoccaggio max.(°C) 8
Pressione nominale del raccordo PN 10 Viscosità max.(mm²/s) 4000 Materiale delle guarnizioni FPM
Materiale del contenitore PA6

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico