Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Collegamento pneumatico 1 | Larghezza (mm) | N. max. di posizioni della valvola | N. componente produttore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.38 € | 1 | 4 giorni | G3/8 | 22 | 2 | 576363 | |||
36.71 € | 1 | 4 giorni | G3/8 | 22 | 4 | 576365 | |||
48.03 € | 1 | 4 giorni | G3/8 | 22 | 6 | 576367 | |||
59.34 € | 1 | 4 giorni | G3/8 | 22 | 8 | 576369 | |||
70.65 € | 1 | 4 giorni | G3/8 | 22 | 10 | 576371 | |||
32.26 € | 1 | 4 giorni | G1/2 | 27.5 | 2 | 8026219 | |||
46.86 € | 1 | 4 giorni | G1/2 | 27.5 | 4 | 8026221 | |||
61.46 € | 1 | 4 giorni | G1/2 | 27.5 | 6 | 8026223 | |||
76.06 € | 1 | 4 giorni | G1/2 | 27.5 | 8 | 8026225 | |||
90.65 € | 1 | 4 giorni | G1/2 | 27.5 | 10 | 8026227 | |||
41.75 € | 1 | 4 giorni | G3/4 | 32 | 2 | 8026338 | |||
62.86 € | 1 | 4 giorni | G3/4 | 32 | 4 | 8026340 | |||
83.95 € | 1 | 4 giorni | G3/4 | 32 | 6 | 8026342 | |||
105.05 € | 1 | 4 giorni | G3/4 | 32 | 8 | 8026344 | |||
126.15 € | 1 | 4 giorni | G3/4 | 32 | 10 | 8026346 |
Loading...
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 2 - Tensocorrosione moderata | Tipo di montaggio | Con staffa di montaggio |
---|
Configura
Proprietà di base
Collegamento pneumatico 1
Larghezza(mm)
N. max. di posizioni della valvola
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali