Batteria, serie MHA1

Batteria, serie MHA1

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MHA1-P2-2-M3
MHA1-P4-2-M3
MHA1-P4-2-M3-PI
MHA1-P6-2-M3
MHA1-P8-2-M3
MHA1-P10-2-M3
MHA1-P10-2-M3-PI
MHA1-PR2-3-M3-PI
MHA1-PR4-3-M3-PI
MHA1-PR4-3-M3-PI-D9
MHA1-PR6-3-M3-PI
MHA1-PR6-3-M3-PI-D9
MHA1-PR6-3-M3-PI-PCB
MHA1-PR6-3-PI-PCBM
MHA1-PR8-3-M3-PI-D9
MHA1-PR8-3-M3-PI-PCB
MHA1-PR10-3-M3
MHA1-PR10-3-M3-PI
MHA1-PR10-3-M3-PI-D25
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
N. max di posizioni della valvola Tipo di montaggio su sottobase Temperatura ambiente min.
(°C)
Temperatura ambiente max.
(°C)
Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 3 Classe di resistenza alla corrosione (CRC) N. componente produttore

34.55 €

1 22 giorni 2Con foro passante-1060M7-1 - Tensocorrosione bassa197207

46.54 €

1 23 giorni 4Con foro passante-1060M7-1 - Tensocorrosione bassa197208

64.48 €

1 22 giorni 4Con foro passante-1060M7-1 - Tensocorrosione bassa197228

57.83 €

1 4 giorni 6Con foro passante-1060M7-1 - Tensocorrosione bassa197209

69.78 €

1 22 giorni 8Con foro passante-1060M7-1 - Tensocorrosione bassa197210

81.77 €

1 22 giorni 10Con foro passante-1060M7-1 - Tensocorrosione bassa197211

126.97 €

1 22 giorni 10Con foro passante-1060M7-1 - Tensocorrosione bassa197231

48.18 €

1 22 giorni 2Con foro passante-1060M7M71 - Tensocorrosione bassa197222

68.97 €

1 22 giorni 4Con foro passante-1060M7M71 - Tensocorrosione bassa197223

96.22 €

1 4 giorni 4Con foro passante-1060M7M71 - Tensocorrosione bassa197238

89.75 €

1 4 giorni 6Con foro passante-1060M7M71 - Tensocorrosione bassa197224

117.32 €

1 22 giorni 6Con foro passante-1060M7M71 - Tensocorrosione bassa197239

62.82 €

1 4 giorni 6-040M5M52 - Tensocorrosione moderata197249

89.75 €

1 4 giorni 6-040M5M52 - Tensocorrosione moderata197254

137.95 €

1 22 giorni 8Con foro passante-1060M7M71 - Tensocorrosione bassa197240

74.28 €

1 39 giorni 8-040M5M52 - Tensocorrosione moderata197250

86.26 €

1 23 giorni 10Con foro passante-1060M7M71 - Tensocorrosione bassa197206

131.45 €

1 22 giorni 10Con foro passante-1060M7M71 - Tensocorrosione bassa197226

158.89 €

1 22 giorni 10Con foro passante-1060M7M71 - Tensocorrosione bassa197241

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale della sottobase Lega di alluminio per lavorazione plastica Pressione di esercizio min.(barra) 0 Pressione di esercizio max(barra) 8
Tipo di montaggio della valvola pneumatica Con filettatura interna Collegamento pneumatico 2 M3 Fluido operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Supporto tecnico