Codice articolo del costruttore: MS4-MVM
Marca: FESTO
Prezzo: 12.68 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Materiale della piastra: Alluminio pressofuso
N. componente produttore: 532800
Peso: 19 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MS4-MVM
Codice componente
|
---|
MS4-MVM |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale della piastra | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.68 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso | 532800 | 19 |
Loading...
Materiale dell’alloggiamento | Acciaio, POM | Materiale delle guarnizioni | NBR | Materiale delle viti | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Misura | 4 | Temperatura min. del fluido(°C) | -10 | Temperatura max. del fluido(°C) | 60 |
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 2 - Tensocorrosione moderata |
Si trova sulla pagina di Connettore per moduli, serie MS4, il codice articolo è il seguente: MS4-MVM.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MS4-MVM.
Configura
Proprietà di base
Materiale della piastra
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MS4-MV |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale della piastra | N. componente produttore | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 8.39 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 532798 | 36 |