Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
QSMS-3 |
QSMS-4 |
QSMS-4-100 |
QSMS-6 |
QSMS-6-100 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza nominale (mm) | Dimensioni della confezione | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.05 € | 10 | 4 giorni | 1.7 | 10 | per tubo pneumatico diametro esterno 3 mm | per tubo pneumatico diametro esterno 3 mm | 153375 | 3 | |||
4.23 € | 10 | 3 giorni | 2.2 | 10 | per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm | per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm | 153376 | 6 | |||
- | 4.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2.2 | 100 | per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm | per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm | 130780 | 6 | |
4.37 € | 10 | 4 giorni | 3.7 | 10 | Per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm | per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm | 153377 | 9 | |||
- | 4.55 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3.7 | 100 | Per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm | per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm | 130781 | 9 |
Loading...
Temperatura di esercizio(°C) | -10:: 80 | Materiale dell’alloggiamento | Ottone nichelato | Misura | Mini |
---|---|---|---|---|---|
Pressione di esercizio min.(bar) | -0.95 | Pressione di esercizio max.(bar) | 6 | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 1 - Tensocorrosione bassa |
Configura
Proprietà di base
Larghezza nominale(mm)
Dimensioni della confezione
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 2
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali