Codice articolo del costruttore: VMPA14-IC-AP-S-1
Marca: FESTO
Prezzo: 77.23 €
Tempi di consegna: 22 giorni
N. componente produttore: 8023667
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VMPA14-IC-AP-S-1
Tipo | Sottobase | Materiale dell’alloggiamento | Alluminio pressofuso | Collegamento pneumatico 1 | G1/8, M7 |
---|---|---|---|---|---|
Collegamento pneumatico 2 | G1/8, M7 | Collegamento pneumatico 3 | G1/8, M7 | Collegamento pneumatico 4 | G1/8, M7 |
Collegamento pneumatico 5 | G1/8, M7 | Pressione di esercizio min.(bar) | 3 | Pressione di esercizio max.(bar) | 8 |
Temperatura ambiente min.(°C) | -5 | Temperatura ambiente max.(°C) | 50 | Lunghezza(mm) | 107.3 |
Larghezza(mm) | 24.4 | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 0 - Nessuna tensocorrosione | Peso(g) | 150 |
Si trova sulla pagina di Sottobase, serie VMPA14, il codice articolo è il seguente: VMPA14-IC-AP-S-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VMPA14-IC-AP-S-1.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
VMPA14-IC-AP-1 |
VMPA14-IC-AP-1-EX1E |
VMPA14-IC-AP-S-1-EX1E |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | N. componente produttore |
---|---|---|---|---|---|---|
77.23 € | 1 | 22 giorni | 8023666 | |||
84.78 € | 1 | 13 giorni | 8023668 | |||
84.78 € | 1 | 22 giorni | 8023669 |