Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
VMPAC-AP-14-1 |
VMPAC-AP-14-2 |
VMPAC-AP-14-B-1 |
VMPAC-AP-14-B-2 |
VMPAC-AP-14-SP-1 |
VMPAC-AP-14-SP-2 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 3 | Collegamento pneumatico 5 | N. componente produttore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.92 € | 1 | 7 giorni | - | - | - | 576572 | |||
61.49 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | 576573 | |||
62.38 € | 1 | 8 giorni | - | - | - | 576574 | |||
65.94 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | 576575 | |||
78.43 € | 1 | 4 giorni | G1/4 | G1/4 | G1/4 | 576576 | |||
81.98 € | 1 | 29 giorni | G1/4 | G1/4 | G1/4 | 576577 |
Loading...
Materiale dell’alloggiamento | Rinforzato con PA | Collegamento pneumatico 2 | G1/4 | Collegamento pneumatico 4 | G1/4 |
---|---|---|---|---|---|
Pressione di esercizio min.(bar) | -0.9 | Pressione di esercizio max.(bar) | 8 | Lunghezza(mm) | 169 |
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 4 - Tensocorrosione particolarmente elevata | N. max. di posizioni della valvola | 1 | Peso(g) | 160 |
Configura
Proprietà di base
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 3
Collegamento pneumatico 5
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali