Sottobase, serie VMPAL

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VMPAL-AP-4X10
VMPAL-AP-4X10-QS1/4-1
VMPAL-AP-4X10-QS1/4-2
VMPAL-AP-4X10-QS4-1
VMPAL-AP-4X10-QS4-2
VMPAL-AP-4X10-QS5/32-1
VMPAL-AP-4X10-QS6-1
VMPAL-AP-4X10-QS6-2
VMPAL-AP-4X14
VMPAL-AP-4X14-QS1/4-1
VMPAL-AP-4X14-QS1/4-2
VMPAL-AP-4X14-QS5/16-1
VMPAL-AP-4X14-QS5/16-2
VMPAL-AP-4X14-QS6-1
VMPAL-AP-4X14-QS6-2
VMPAL-AP-4X14-QS8-1
VMPAL-AP-4X14-QS8-2
VMPAL-AP-10
VMPAL-AP-10-QS1/4-1
VMPAL-AP-10-QS1/4-1-T1
VMPAL-AP-10-QS1/4-2
VMPAL-AP-10-QS1/4-2-T1
VMPAL-AP-10-QS4-1
VMPAL-AP-10-QS4-1-T1
VMPAL-AP-10-QS4-2
VMPAL-AP-10-QS4-2-T1
VMPAL-AP-10-QS5/32-1
VMPAL-AP-10-QS5/32-1-T1
VMPAL-AP-10-QS5/32-2
VMPAL-AP-10-QS5/32-2-T1
VMPAL-AP-10-QS6-1
VMPAL-AP-10-QS6-1-T1
VMPAL-AP-10-QS6-2
VMPAL-AP-10-QS6-2-T1
VMPAL-AP-10-RV
VMPAL-AP-10-T1
VMPAL-AP-10-T1-RV
VMPAL-AP-10-T35
VMPAL-AP-10-T35-RV
VMPAL-AP-10-T135
VMPAL-AP-10-T135-RV
VMPAL-AP-14
VMPAL-AP-14-QS1/4-1
VMPAL-AP-14-QS1/4-1-T1
VMPAL-AP-14-QS1/4-2
VMPAL-AP-14-QS1/4-2-T1
VMPAL-AP-14-QS5/16-1
VMPAL-AP-14-QS5/16-1-T1
VMPAL-AP-14-QS5/16-2
VMPAL-AP-14-QS5/16-2-T1
VMPAL-AP-14-QS6-1
VMPAL-AP-14-QS6-1-T1
VMPAL-AP-14-QS6-2
VMPAL-AP-14-QS6-2-T1
VMPAL-AP-14-QS8-1
VMPAL-AP-14-QS8-1-T1
VMPAL-AP-14-QS8-2
VMPAL-AP-14-QS8-2-T1
VMPAL-AP-14-RV
VMPAL-AP-14-T1
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Collegamento pneumatico 2 Collegamento pneumatico 4 Pressione di esercizio min.
(bar)
Larghezza
(mm)
Numero massimo di bobine del solenoide Direzione flusso Dimensione della valvola
(mm)
N. max. di posizioni della valvola Separazione delle zone di pressione N. componente produttore Peso
(g)

32.75 €

1 29 giorni per cartuccia da 10 mmper cartuccia da 10 mm-0.942.8-Reversibile104-560981100
-

135.51 €

1 Disponibile 32 giorni per tubo pneumatico diametro esterno 1/4”per tubo pneumatico diametro esterno 1/4”-0.942.84Reversibile104-561095110
-

146.80 €

1 Disponibile 10 giorni per tubo pneumatico diametro esterno 1/4”per tubo pneumatico diametro esterno 1/4”-0.942.88Reversibile104-561096110

109.72 €

1 22 giorni per tubo pneumatico diametro esterno 4 mmper tubo pneumatico diametro esterno 4 mm-0.942.84Reversibile104-561089110

119.00 €

1 4 giorni per tubo pneumatico diametro esterno 4 mmper tubo pneumatico diametro esterno 4 mm-0.942.88Reversibile104-561090110
-

134.00 €

1 Disponibile 32 giorni per tubo pneumatico diametro esterno 5/32”per tubo pneumatico diametro esterno 5/32”-0.942.84Reversibile104-561101110

109.72 €

1 23 giorni per tubo pneumatico diametro esterno 6 mmper tubo pneumatico diametro esterno 6 mm-0.942.84Reversibile104-561083110

119.00 €

1 4 giorni per tubo pneumatico diametro esterno 6 mmper tubo pneumatico diametro esterno 6 mm-0.942.88Reversibile104-561084110

35.02 €

1 29 giorni per cartuccia da 14 mmper cartuccia da 14 mm-0.959.6-Reversibile144-560983130.8
-

145.53 €

1 Disponibile 17 giorni per tubo pneumatico diametro esterno 1/4”per tubo pneumatico diametro esterno 1/4”-0.959.64Reversibile144-561103130.8
-

158.28 €

1 Disponibile 17 giorni per tubo pneumatico diametro esterno 1/4”per tubo pneumatico diametro esterno 1/4”-0.959.68Reversibile144-561104130.8
-

148.24 €

1 Disponibile 17 giorni per tubo pneumatico diametro esterno 5/16”per tubo pneumatico diametro esterno 5/16”-0.959.64Reversibile144-561097130.8
-

160.48 €

1 Disponibile 17 giorni per tubo pneumatico diametro esterno 5/16”per tubo pneumatico diametro esterno 5/16”-0.959.68Reversibile144-561098130.8

119.17 €

1 13 giorni per tubo pneumatico diametro esterno 6 mmper tubo pneumatico diametro esterno 6 mm-0.959.64Reversibile144-561091130.8

129.15 €

1 22 giorni per tubo pneumatico diametro esterno 6 mmper tubo pneumatico diametro esterno 6 mm-0.959.68Reversibile144-561092130.8

120.97 €

1 29 giorni per tubo pneumatico diametro esterno 8 mmper tubo pneumatico diametro esterno 8 mm-0.959.64Reversibile144-561085130.8

130.97 €

1 29 giorni per tubo pneumatico diametro esterno 8 mmper tubo pneumatico diametro esterno 8 mm-0.959.68Reversibile144-561086130.8

7.42 €

1 7 giorni per cartuccia da 10 mmper cartuccia da 10 mm-0.910.7-Reversibile101-55431125
-

38.44 €

1 Disponibile 17 giorni per tubo pneumatico diametro esterno 1/4”per tubo pneumatico diametro esterno 1/4”-0.910.71Reversibile101-56099930
-

38.44 €

1 Disponibile 17 giorni per tubo pneumatico diametro esterno 1/4”per tubo pneumatico diametro esterno 1/4”-0.910.71Reversibile1011 canale56102330
-

42.63 €

1 Disponibile 17 giorni per tubo pneumatico diametro esterno 1/4”per tubo pneumatico diametro esterno 1/4”-0.910.72Reversibile101-56100030
-

42.63 €

1 Disponibile 17 giorni per tubo pneumatico diametro esterno 1/4”per tubo pneumatico diametro esterno 1/4”-0.910.72Reversibile1011 canale56102430

34.78 €

1 4 giorni per tubo pneumatico diametro esterno 4 mmper tubo pneumatico diametro esterno 4 mm-0.910.71Reversibile101-56099430

31.69 €

1 22 giorni per tubo pneumatico diametro esterno 4 mmper tubo pneumatico diametro esterno 4 mm-0.910.71Reversibile1011 canale56101730

34.78 €

1 4 giorni per tubo pneumatico diametro esterno 4 mmper tubo pneumatico diametro esterno 4 mm-0.910.72Reversibile101-56098830

34.78 €

1 22 giorni per tubo pneumatico diametro esterno 4 mmper tubo pneumatico diametro esterno 4 mm-0.910.72Reversibile1011 canale56101830
-

38.08 €

1 Disponibile 17 giorni per tubo pneumatico diametro esterno 5/32”per tubo pneumatico diametro esterno 5/32”-0.910.71Reversibile101-56100530
-

38.08 €

1 Disponibile 32 giorni per tubo pneumatico diametro esterno 5/32”per tubo pneumatico diametro esterno 5/32”-0.910.71Reversibile1011 canale56102930
-

42.28 €

1 Disponibile 17 giorni per tubo pneumatico diametro esterno 5/32”per tubo pneumatico diametro esterno 5/32”-0.910.72Reversibile101-56100630
-

42.28 €

1 Disponibile 17 giorni per tubo pneumatico diametro esterno 5/32”per tubo pneumatico diametro esterno 5/32”-0.910.72Reversibile1011 canale56103030

31.69 €

1 7 giorni per tubo pneumatico diametro esterno 6 mmper tubo pneumatico diametro esterno 6 mm-0.910.71Reversibile101-56098730

31.69 €

1 22 giorni per tubo pneumatico diametro esterno 6 mmper tubo pneumatico diametro esterno 6 mm-0.910.71Reversibile1011 canale56101130

31.69 €

1 7 giorni per tubo pneumatico diametro esterno 6 mmper tubo pneumatico diametro esterno 6 mm-0.910.72Reversibile101-56099330

34.78 €

1 4 giorni per tubo pneumatico diametro esterno 6 mmper tubo pneumatico diametro esterno 6 mm-0.910.72Reversibile1011 canale56101230
-

23.16 €

1 Disponibile 17 giorni per cartuccia da 10 mmper cartuccia da 10 mm010.7-Non reversibile-1-803523025

7.42 €

1 4 giorni per cartuccia da 10 mmper cartuccia da 10 mm-0.910.7-Reversibile1011 canale55431225
-

23.16 €

1 Disponibile 17 giorni per cartuccia da 10 mmper cartuccia da 10 mm010.7-Non reversibile-11 canale803523125

7.42 €

1 22 giorni per cartuccia da 10 mmper cartuccia da 10 mm-0.910.7-Reversibile101Canali 3 e 555431325
-

23.16 €

1 Disponibile 17 giorni per cartuccia da 10 mmper cartuccia da 10 mm010.7-Non reversibile-1Canali 3 e 5803523225

7.42 €

1 3 giorni per cartuccia da 10 mmper cartuccia da 10 mm-0.910.7-Reversibile101Canali 1, 3 e 555431525
-

23.16 €

1 Disponibile 17 giorni per cartuccia da 10 mmper cartuccia da 10 mm010.7-Non reversibile-1Canali 1, 3 e 5803523325

8.14 €

1 4 giorni per cartuccia da 14 mmper cartuccia da 14 mm-0.914.9-Reversibile141-56097332.7
-

42.71 €

1 Disponibile 11 giorni per tubo pneumatico diametro esterno 1/4”per tubo pneumatico diametro esterno 1/4”-0.914.91Reversibile141-56100751.05
-

42.71 €

1 Disponibile 32 giorni per tubo pneumatico diametro esterno 1/4”per tubo pneumatico diametro esterno 1/4”-0.914.91Reversibile1411 canale56103151.35
-

46.84 €

1 Disponibile 17 giorni per tubo pneumatico diametro esterno 1/4”per tubo pneumatico diametro esterno 1/4”-0.914.92Reversibile141-56100851.05
-

46.84 €

1 Disponibile 17 giorni per tubo pneumatico diametro esterno 1/4”per tubo pneumatico diametro esterno 1/4”-0.914.92Reversibile1411 canale56103251.35
-

43.27 €

1 Disponibile 17 giorni per tubo pneumatico diametro esterno 5/16”per tubo pneumatico diametro esterno 5/16”-0.914.91Reversibile141-56100159.25
-

43.27 €

1 Disponibile 32 giorni per tubo pneumatico diametro esterno 5/16”per tubo pneumatico diametro esterno 5/16”-0.914.91Reversibile1411 canale56102559.55
-

47.37 €

1 Disponibile 17 giorni per tubo pneumatico diametro esterno 5/16”per tubo pneumatico diametro esterno 5/16”-0.914.92Reversibile141-56100259.25
-

47.37 €

1 Disponibile 32 giorni per tubo pneumatico diametro esterno 5/16”per tubo pneumatico diametro esterno 5/16”-0.914.92Reversibile1411 canale56102659.55

35.15 €

1 4 giorni per tubo pneumatico diametro esterno 6 mmper tubo pneumatico diametro esterno 6 mm-0.914.91Reversibile141-56099551.05

35.15 €

1 22 giorni per tubo pneumatico diametro esterno 6 mmper tubo pneumatico diametro esterno 6 mm-0.914.91Reversibile1411 canale56101951.35

38.54 €

1 4 giorni per tubo pneumatico diametro esterno 6 mmper tubo pneumatico diametro esterno 6 mm-0.914.92Reversibile141-56099651.05

38.54 €

1 22 giorni per tubo pneumatico diametro esterno 6 mmper tubo pneumatico diametro esterno 6 mm-0.914.92Reversibile1411 canale56102051.35

35.60 €

1 4 giorni per tubo pneumatico diametro esterno 8 mmper tubo pneumatico diametro esterno 8 mm-0.914.91Reversibile141-56098959.25

35.60 €

1 22 giorni per tubo pneumatico diametro esterno 8 mmper tubo pneumatico diametro esterno 8 mm-0.914.91Reversibile1411 canale56101359.55

38.98 €

1 7 giorni per tubo pneumatico diametro esterno 8 mmper tubo pneumatico diametro esterno 8 mm-0.914.92Reversibile141-56099059.25

38.98 €

1 22 giorni per tubo pneumatico diametro esterno 8 mmper tubo pneumatico diametro esterno 8 mm-0.914.92Reversibile1411 canale56101459.55

21.62 €

1 13 giorni per cartuccia da 14 mmper cartuccia da 14 mm014.9-Non reversibile-1-803455735

8.14 €

1 4 giorni per cartuccia da 14 mmper cartuccia da 14 mm-0.914.9-Reversibile1411 canale56097533

Loading...

Informazioni di base

Tipo Sottobase Materiale dell’alloggiamento Rinforzato con PA Pressione di esercizio max.(bar) 10
Temperatura ambiente min.(°C) -5 Temperatura ambiente max.(°C) 50 Lunghezza(mm) 107.3
Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 3 - Tensocorrosione elevata

Supporto tecnico