Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KD4-1/2-A |
KD4-1/2-I |
KD4-1/4-A |
KD4-1/4-I |
KD4-3/8-A |
KD4-3/8-I |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza nominale (mm) | Collegamento pneumatico 1 | Portata nominale standard (l/min) | Coppia di serraggio nominale (Nm) | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.97 € | 1 | 3 giorni | 10 | Filettatura esterna G1/2 | 1301 | 32.5 | 2145 | 78 | |||
11.97 € | 1 | 3 giorni | 7.2 | Filettatura interna G1/2 | 1305 | 32.5 | 531638 | 86 | |||
11.72 € | 1 | 3 giorni | 8 | Filettatura esterna G1/4 | 1260 | 9.5 | 2143 | 57 | |||
11.72 € | 1 | 3 giorni | 7.2 | Filettatura interna G1/4 | 1130 | 9.5 | 531636 | 88 | |||
11.72 € | 1 | 3 giorni | 10 | Filettatura esterna G3/8 | 1274 | 21.5 | 2144 | 62 | |||
11.72 € | 1 | 3 giorni | 7.2 | Filettatura interna G3/8 | 1350 | 21.5 | 531637 | 82 |
Loading...
Temperatura di esercizio(°C) | -10:: 60 | Pressione di esercizio min.(bar) | -0.95 | Pressione di esercizio max.(bar) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 1 - Tensocorrosione bassa |
Configura
Proprietà di base
Larghezza nominale(mm)
Collegamento pneumatico 1
Portata nominale standard(l/min)
Coppia di serraggio nominale(Nm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali