Connettore, serie KSZ (KSZ-M6)

Connettore, serie KSZ KSZ-M6

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: KSZ-M6

Marca: FESTO

Prezzo: 24.91

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Misura: M6

Collegamento filettato: Filettatura interna M6

N. componente produttore: 36123

Peso: 45 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KSZ-M6

Codice componente
KSZ-M6
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura Collegamento filettato N. componente produttore Peso
(g)

24.91 €

1 3 giorni M6Filettatura interna M63612345

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperature di esercizio(°C) -40:: 150 Materiale di montaggio Acciaio, zincato Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 1 - Tensocorrosione bassa

Si trova sulla pagina di Connettore, serie KSZ, il codice articolo è il seguente: KSZ-M6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KSZ-M6.

Tipologia prodotto

Codice componente
KSZ-M10X1.25
KSZ-M12X1.25
KSZ-M16X1.5
KSZ-M20X1.5
KSZ-M8
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Misura Collegamento filettato N. componente produttore Peso
(g)

27.74 €

1 3 giorni M10x1.25Filettatura interna M10 x 1,2536125110

28.89 €

1 3 giorni M12x1.25Filettatura interna M12 x 1,2536126180

31.18 €

1 3 giorni M16x1.5Filettatura interna M16 x 1,536127246

44.68 €

1 3 giorni M20x1.5Filettatura interna M20 x 1,536128418

27.22 €

1 3 giorni M8Filettatura interna M83612470

Supporto tecnico