Cilindro a vite, serie EGZ (EGZ-10-5)

Cilindro a vite, serie EGZ EGZ-10-5

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: EGZ-10-5

Marca: FESTO

Prezzo: 49.75

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Collegamento pneumatico: M5

Pressione di esercizio min.: 1.5 bar

Corsa: 5 mm

Diametro pistone: 10 mm

Forza teorica a 6 bar: 42 N


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EGZ-10-5

Codice componente
EGZ-10-5
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Collegamento pneumatico Pressione di esercizio min.
(bar)
Corsa
(mm)
Diametro pistone
(mm)
Forza teorica a 6 bar
(N)
Forza teorica a 6 bar, in avanzamento
(N)
N. componente produttore

49.75 €

1 3 giorni M51.5510424215036

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperature di esercizio(°C) -20:: 80 Materiale dell’alloggiamento Ottone nichelato Materiale delle guarnizioni TPE-U(PU)
Materiale copertura POM Materiale asta del pistone Acciaio altolegato Pressione di esercizio max.(bar) 8
Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 2 - Tensocorrosione moderata

Si trova sulla pagina di Cilindro a vite, serie EGZ, il codice articolo è il seguente: EGZ-10-5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EGZ-10-5.

Tipologia prodotto

Codice componente
EGZ-10-10
EGZ-10-15
EGZ-16-10
EGZ-16-15
EGZ-16-5
EGZ-6-10
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Collegamento pneumatico Pressione di esercizio min.
(bar)
Corsa
(mm)
Diametro pistone
(mm)
Forza teorica a 6 bar
(N)
Forza teorica a 6 bar, in avanzamento
(N)
N. componente produttore

51.52 €

1 3 giorni M51.51010424215037

53.29 €

1 3 giorni M51.51510424215038

68.09 €

1 3 giorni M52101610910915040

70.69 €

1 3 giorni M52151610910915041

65.54 €

1 3 giorni M5251610910915039

38.71 €

1 3 giorni M321061413.915034

Supporto tecnico