Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SGS-M12X1.25
Materiale | Acciaio | Materiale dell’alloggiamento | Acciaio, zincato | Materiale dell’anello esterno | Ottone |
---|---|---|---|---|---|
Materiale della canalina interna | Acciaio | Materiale dado | Acciaio, zincato | Temperatura ambiente min.(°C) | -40 |
Temperatura ambiente max.(°C) | 150 | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 1 - Tensocorrosione bassa |
Si trova sulla pagina di Testa girevole, serie SGS, il codice articolo è il seguente: SGS-M12X1.25.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SGS-M12X1.25.
Configura
Proprietà di base
Misura
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SGS-M10 |
SGS-M10X1.25 |
SGS-M12 |
SGS-M16 |
SGS-M16X1.5 |
SGS-M20X1.5 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura | N. componente produttore | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.95 € | 1 | 3 giorni | M10 | 9256 | 89 | |||
23.95 € | 1 | 3 giorni | M10x1.25 | 9261 | 88 | |||
30.18 € | 1 | 3 giorni | M12 | 9257 | 132 | |||
47.65 € | 1 | 4 giorni | M16 | 9258 | 265 | |||
47.65 € | 1 | 3 giorni | M16x1.5 | 9263 | 261 | |||
59.20 € | 1 | 3 giorni | M20x1.5 | 9264 | 468 |