Giunto a snodo, serie SG (SG-M16X1.5)

Giunto a snodo, serie SG SG-M16X1.5

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: SG-M16X1.5

Marca: FESTO

Prezzo: 15.35

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Misura: M16x1.5

Collegamento filettato: Filettatura interna M16x1,5

N. componente produttore: 6146

Peso: 375 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SG-M16X1.5

Codice componente
SG-M16X1.5
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura Collegamento filettato N. componente produttore Peso
(g)

15.35 €

1 3 giorni M16x1.5Filettatura interna M16x1,56146375

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dado Acciaio, zincato Materiale bullone Acciaio, zincato Materiale del cavallotto Acciaio, zincato
Temperatura ambiente min.(°C) -40 Temperatura ambiente max.(°C) 150 Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 1 - Tensocorrosione bassa

Supporto tecnico