Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: LNG-40
Marca: FESTO
Prezzo: 25.20 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Misura: 40
Materiale di montaggio: Acciaio temperato
Materiale del cuscinetto: PA
Classe di resistenza alla corrosione (CRC): 2 - Tensocorrosione moderata
N. componente produttore: 33891
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LNG-40
Codice componente
|
---|
LNG-40 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura | Materiale di montaggio | Materiale del cuscinetto | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.20 € | 1 | 3 giorni | 40 | Acciaio temperato | PA | 2 - Tensocorrosione moderata | 33891 | 161 |
Loading...
Temperatura ambiente min.(°C) | -40 | Temperatura ambiente max.(°C) | 80 |
---|
Si trova sulla pagina di Piede a cerniera, Serie LNG, il codice articolo è il seguente: LNG-40.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LNG-40.
Configura
Proprietà di base
Misura
Materiale di montaggio
Materiale del cuscinetto
Classe di resistenza alla corrosione (CRC)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LNG-100 |
LNG-125 |
LNG-200 |
LNG-32 |
LNG-50 |
LNG-80 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura | Materiale di montaggio | Materiale del cuscinetto | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | N. componente produttore | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.57 € | 1 | 3 giorni | 100 | Ferro grafite sferulitico | PA | 1 - Tensocorrosione bassa | 33895 | 1141 | |||
79.91 € | 1 | 4 giorni | 125 | Ferro grafite sferulitico | PA | 1 - Tensocorrosione bassa | 33896 | 2545 | |||
262.03 € | 1 | 4 giorni | 200 | Ferro grafite sferulitico | - | 1 - Tensocorrosione bassa | 33898 | 8630 | |||
21.82 € | 1 | 3 giorni | 32 | Acciaio temperato | PA | 2 - Tensocorrosione moderata | 33890 | 133 | |||
29.18 € | 1 | 3 giorni | 50 | Acciaio temperato | PA | 2 - Tensocorrosione moderata | 33892 | 281 | |||
43.34 € | 1 | 3 giorni | 80 | Ferro grafite sferulitico | PA | 1 - Tensocorrosione bassa | 33894 | 805 |