Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: LBN-8/10
Marca: FESTO
Prezzo: 6.29 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Misura: 8/10
N. componente produttore: 6057
Peso: 20 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LBN-8/10
Materiale bullone | Acciaio, zincato | Materiale fusibile | Molla in acciaio, zincato | Materiale di montaggio | Acciaio, zincato |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura ambiente min.(°C) | -40 | Temperatura ambiente max.(°C) | 150 | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 1 - Tensocorrosione bassa |
Si trova sulla pagina di Alloggiamento, serie LBN, il codice articolo è il seguente: LBN-8/10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LBN-8/10.
Configura
Proprietà di base
Misura
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LBN-12/16 |
LBN-20/25 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura | N. componente produttore | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.05 € | 1 | 3 giorni | 12/16 | 6058 | 40 | |||
7.78 € | 1 | 3 giorni | 20/25 | 6059 | 84 |