Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MA-15-10-QS-4 |
MA-15-10-QS-6 |
MA-15-10-QS-8 |
MA-40-10-1/8-EN |
MA-40-10-R1/8-E-RG |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione nominale del manometro | Collegamento pneumatico | Materiale dell’alloggiamento | Materiale della finestra di ispezione | Grado di protezione | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.71 € | 1 | 3 giorni | 15 | QS-4 | Acciaio | PC | IP53 | - | 10 | |||
39.51 € | 1 | 4 giorni | 15 | QS-6 | Acciaio | PC | IP53 | - | 10 | |||
41.35 € | 1 | 4 giorni | 15 | QS-8 | Acciaio | PC | IP53 | - | 10 | |||
15.05 € | 1 | 3 giorni | 40 | R1/8 | PBT | PS | IP43 | 0000162835 | 60 | |||
23.15 € | 1 | 4 giorni | 40 | R1/8 | ABS | PMMA | IP43 | 0000525725 | 60 |
Loading...
Posizione collegamento | Centrato sul lato posteriore | Materiale del perno avvitato | Ottone | Colore dell’alloggiamento | Nero |
---|---|---|---|---|---|
Pressione di esercizio min.(bar) | 0 | Pressione di esercizio max.(bar) | 10 | Temperatura min. del fluido(°C) | -20 |
Temperatura max. del fluido(°C) | 60 | Temperatura ambiente min.(°C) | -20 | Temperatura ambiente max.(°C) | 60 |
Mezzo operativo | Gas inerte, liquidi neutri |
Configura
Proprietà di base
Dimensione nominale del manometro
Collegamento pneumatico
Materiale dell’alloggiamento
Materiale della finestra di ispezione
Grado di protezione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali