Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FMA-40-10-1/4-EN
Dimensione nominale del manometro | 40 | Posizione collegamento | Centrato sul lato posteriore | Collegamento pneumatico | G1/4 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dell’alloggiamento | ABS | Materiale del perno avvitato | Ottone | Materiale della finestra di ispezione | SAN |
Colore dell’alloggiamento | Nero | Grado di protezione | IP43 | Pressione di esercizio min.(bar) | 0 |
Pressione di esercizio max.(bar) | 10 | Temperatura min. del fluido(°C) | -20 | Temperatura max. del fluido(°C) | 60 |
Temperatura ambiente min.(°C) | -20 | Temperatura ambiente max.(°C) | 60 | Mezzo operativo | Gas inerte, liquidi neutri |
N. componente produttore | 0000159596 | Peso(g) | 80 |
Si trova sulla pagina di Manometro, serie FMA, il codice articolo è il seguente: FMA-40-10-1/4-EN.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FMA-40-10-1/4-EN.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali