Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Collegamento pneumatico | Corsa (mm) | Diametro pistone (mm) | Filettatura asta del pistone | Pressione di esercizio max. (bar) | Energia di impatto nelle posizioni finali (J) | Lunghezza di ammortizzazione (mm) | Forza teorica a 6 bar, in retrazione (N) | Forza teorica a 6 bar, in avanzamento (N) | Massa mobile con corsa 0 mm (g) | Peso base con corsa 0 mm (g) | Peso aggiuntivo per corsa di 10 mm (g) | Massa mobile aggiuntiva per corsa di 10 mm (g) | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168.45 € | 1 | 4 giorni | G1/8 | 25 mm | 32 mm | M10x1.25 | 12 | 0.1 | 20 | 415 | 483 | 162 | 517 | 30 | 9 | 0000163319 | 517 | |||
169.77 € | 1 | 4 giorni | G1/8 | 40 mm | 32 mm | M10x1.25 | 12 | 0.1 | 20 | 415 | 483 | 162 | 517 | 30 | 9 | 0000163320 | 517 | |||
170.65 € | 1 | 22 giorni | G1/8 | 50 mm | 32 mm | M10x1.25 | 12 | 0.1 | 20 | 415 | 483 | 162 | 517 | 30 | 9 | 0000163321 | 517 | |||
173.35 € | 1 | 22 giorni | G1/8 | 80 mm | 32 mm | M10x1.25 | 12 | 0.1 | 20 | 415 | 483 | 162 | 517 | 30 | 9 | 0000163322 | 517 | |||
175.14 € | 1 | 4 giorni | G1/8 | 100 mm | 32 mm | M10x1.25 | 12 | 0.1 | 20 | 415 | 483 | 162 | 517 | 30 | 9 | 0000163323 | 517 | |||
177.40 € | 1 | 22 giorni | G1/8 | 125 mm | 32 mm | M10x1.25 | 12 | 0.1 | 20 | 415 | 483 | 162 | 517 | 30 | 9 | 0000163324 | 517 | |||
180.51 € | 1 | 4 giorni | G1/8 | 160 mm | 32 mm | M10x1.25 | 12 | 0.1 | 20 | 415 | 483 | 162 | 517 | 30 | 9 | 0000163325 | 517 | |||
184.09 € | 1 | 22 giorni | G1/8 | 200 mm | 32 mm | M10x1.25 | 12 | 0.1 | 20 | 415 | 483 | 162 | 517 | 30 | 9 | 0000163326 | 517 | |||
188.54 € | 1 | 4 giorni | G1/8 | 250 mm | 32 mm | M10x1.25 | 12 | 0.1 | 20 | 415 | 483 | 162 | 517 | 30 | 9 | 0000163327 | 517 | |||
194.83 € | 1 | 4 giorni | G1/8 | 320 mm | 32 mm | M10x1.25 | 12 | 0.1 | 20 | 415 | 483 | 162 | 517 | 30 | 9 | 0000163328 | 517 | |||
201.98 € | 1 | 22 giorni | G1/8 | 400 mm | 32 mm | M10x1.25 | 12 | 0.1 | 20 | 415 | 483 | 162 | 517 | 30 | 9 | 0000163329 | 517 | |||
210.94 € | 1 | 4 giorni | G1/8 | 500 mm | 32 mm | M10x1.25 | 12 | 0.1 | 20 | 415 | 483 | 162 | 517 | 30 | 9 | 0000163330 | 517 | |||
190.48 € | 1 | 8 giorni | G1/4 | 25 mm | 40 mm | M12x1.25 | 12 | 0.2 | 20 | 633 | 754 | 307 | 800 | 45 | 16 | 0000163351 | 800 | |||
192.26 € | 1 | 22 giorni | G1/4 | 40 mm | 40 mm | M12x1.25 | 12 | 0.2 | 20 | 633 | 754 | 307 | 800 | 45 | 16 | 0000163352 | 800 | |||
193.48 € | 1 | 4 giorni | G1/4 | 50 mm | 40 mm | M12x1.25 | 12 | 0.2 | 20 | 633 | 754 | 307 | 800 | 45 | 16 | 0000163353 | 800 | |||
197.03 € | 1 | 4 giorni | G1/4 | 80 mm | 40 mm | M12x1.25 | 12 | 0.2 | 20 | 633 | 754 | 307 | 800 | 45 | 16 | 0000163354 | 800 | |||
199.40 € | 1 | 4 giorni | G1/4 | 100 mm | 40 mm | M12x1.25 | 12 | 0.2 | 20 | 633 | 754 | 307 | 800 | 45 | 16 | 0000163355 | 800 | |||
202.43 € | 1 | 22 giorni | G1/4 | 125 mm | 40 mm | M12x1.25 | 12 | 0.2 | 20 | 633 | 754 | 307 | 800 | 45 | 16 | 0000163356 | 800 | |||
206.60 € | 1 | 4 giorni | G1/4 | 160 mm | 40 mm | M12x1.25 | 12 | 0.2 | 20 | 633 | 754 | 307 | 800 | 45 | 16 | 0000163357 | 800 | |||
211.37 € | 1 | 4 giorni | G1/4 | 200 mm | 40 mm | M12x1.25 | 12 | 0.2 | 20 | 633 | 754 | 307 | 800 | 45 | 16 | 0000163358 | 800 | |||
217.31 € | 1 | 22 giorni | G1/4 | 250 mm | 40 mm | M12x1.25 | 12 | 0.2 | 20 | 633 | 754 | 307 | 800 | 45 | 16 | 0000163359 | 800 | |||
225.68 € | 1 | 22 giorni | G1/4 | 320 mm | 40 mm | M12x1.25 | 12 | 0.2 | 20 | 633 | 754 | 307 | 800 | 45 | 16 | 0000163360 | 800 | |||
235.22 € | 1 | 22 giorni | G1/4 | 400 mm | 40 mm | M12x1.25 | 12 | 0.2 | 20 | 633 | 754 | 307 | 800 | 45 | 16 | 0000163361 | 800 | |||
247.14 € | 1 | 22 giorni | G1/4 | 500 mm | 40 mm | M12x1.25 | 12 | 0.2 | 20 | 633 | 754 | 307 | 800 | 45 | 16 | 0000163362 | 800 | |||
220.06 € | 1 | 4 giorni | G1/4 | 25 mm | 50 mm | M16x1.5 | 12 | 0.2 | 22 | 990 | 1178 | 538 | 1260 | 64 | 25 | 0000163383 | 1260 | |||
222.35 € | 1 | 22 giorni | G1/4 | 40 mm | 50 mm | M16x1.5 | 12 | 0.2 | 22 | 990 | 1178 | 538 | 1260 | 64 | 25 | 0000163384 | 1260 | |||
223.88 € | 1 | 4 giorni | G1/4 | 50 mm | 50 mm | M16x1.5 | 12 | 0.2 | 22 | 990 | 1178 | 538 | 1260 | 64 | 25 | 0000163385 | 1260 | |||
228.38 € | 1 | 4 giorni | G1/4 | 80 mm | 50 mm | M16x1.5 | 12 | 0.2 | 22 | 990 | 1178 | 538 | 1260 | 64 | 25 | 0000163386 | 1260 | |||
231.42 € | 1 | 22 giorni | G1/4 | 100 mm | 50 mm | M16x1.5 | 12 | 0.2 | 22 | 990 | 1178 | 538 | 1260 | 64 | 25 | 0000163387 | 1260 | |||
235.20 € | 1 | 4 giorni | G1/4 | 125 mm | 50 mm | M16x1.5 | 12 | 0.2 | 22 | 990 | 1178 | 538 | 1260 | 64 | 25 | 0000163388 | 1260 | |||
240.46 € | 1 | 4 giorni | G1/4 | 160 mm | 50 mm | M16x1.5 | 12 | 0.2 | 22 | 990 | 1178 | 538 | 1260 | 64 | 25 | 0000163389 | 1260 | |||
246.54 € | 1 | 22 giorni | G1/4 | 200 mm | 50 mm | M16x1.5 | 12 | 0.2 | 22 | 990 | 1178 | 538 | 1260 | 64 | 25 | 0000163390 | 1260 | |||
254.09 € | 1 | 4 giorni | G1/4 | 250 mm | 50 mm | M16x1.5 | 12 | 0.2 | 22 | 990 | 1178 | 538 | 1260 | 64 | 25 | 0000163391 | 1260 | |||
264.71 € | 1 | 22 giorni | G1/4 | 320 mm | 50 mm | M16x1.5 | 12 | 0.2 | 22 | 990 | 1178 | 538 | 1260 | 64 | 25 | 0000163392 | 1260 | |||
276.80 € | 1 | 22 giorni | G1/4 | 400 mm | 50 mm | M16x1.5 | 12 | 0.2 | 22 | 990 | 1178 | 538 | 1260 | 64 | 25 | 0000163393 | 1260 | |||
291.94 € | 1 | 22 giorni | G1/4 | 500 mm | 50 mm | M16x1.5 | 12 | 0.2 | 22 | 990 | 1178 | 538 | 1260 | 64 | 25 | 0000163394 | 1260 | |||
258.06 € | 1 | 22 giorni | G3/8 | 25 mm | 63 mm | M16x1.5 | 12 | 0.5 | 22 | 1682 | 1870 | 663 | 1709 | 73 | 25 | 0000163415 | 1709 | |||
260.66 € | 1 | 4 giorni | G3/8 | 40 mm | 63 mm | M16x1.5 | 12 | 0.5 | 22 | 1682 | 1870 | 663 | 1709 | 73 | 25 | 0000163416 | 1709 | |||
262.40 € | 1 | 4 giorni | G3/8 | 50 mm | 63 mm | M16x1.5 | 12 | 0.5 | 22 | 1682 | 1870 | 663 | 1709 | 73 | 25 | 0000163417 | 1709 | |||
267.57 € | 1 | 4 giorni | G3/8 | 80 mm | 63 mm | M16x1.5 | 12 | 0.5 | 22 | 1682 | 1870 | 663 | 1709 | 73 | 25 | 0000163418 | 1709 | |||
271.00 € | 1 | 4 giorni | G3/8 | 100 mm | 63 mm | M16x1.5 | 12 | 0.5 | 22 | 1682 | 1870 | 663 | 1709 | 73 | 25 | 0000163419 | 1709 | |||
275.34 € | 1 | 4 giorni | G3/8 | 125 mm | 63 mm | M16x1.5 | 12 | 0.5 | 22 | 1682 | 1870 | 663 | 1709 | 73 | 25 | 0000163420 | 1709 | |||
281.40 € | 1 | 4 giorni | G3/8 | 160 mm | 63 mm | M16x1.5 | 12 | 0.5 | 22 | 1682 | 1870 | 663 | 1709 | 73 | 25 | 0000163421 | 1709 | |||
288.29 € | 1 | 4 giorni | G3/8 | 200 mm | 63 mm | M16x1.5 | 12 | 0.5 | 22 | 1682 | 1870 | 663 | 1709 | 73 | 25 | 0000163422 | 1709 | |||
296.91 € | 1 | 22 giorni | G3/8 | 250 mm | 63 mm | M16x1.5 | 12 | 0.5 | 22 | 1682 | 1870 | 663 | 1709 | 73 | 25 | 0000163423 | 1709 | |||
308.98 € | 1 | 4 giorni | G3/8 | 320 mm | 63 mm | M16x1.5 | 12 | 0.5 | 22 | 1682 | 1870 | 663 | 1709 | 73 | 25 | 0000163424 | 1709 | |||
322.78 € | 1 | 22 giorni | G3/8 | 400 mm | 63 mm | M16x1.5 | 12 | 0.5 | 22 | 1682 | 1870 | 663 | 1709 | 73 | 25 | 0000163425 | 1709 | |||
340.06 € | 1 | 22 giorni | G3/8 | 500 mm | 63 mm | M16x1.5 | 12 | 0.5 | 22 | 1682 | 1870 | 663 | 1709 | 73 | 25 | 0000163426 | 1709 | |||
341.77 € | 1 | 4 giorni | G3/8 | 25 mm | 80 mm | M20x1.5 | 12 | 0.9 | 32 | 2721 | 3016 | 1131 | 2790 | 106 | 38 | 0000163447 | 2790 | |||
345.32 € | 1 | 4 giorni | G3/8 | 40 mm | 80 mm | M20x1.5 | 12 | 0.9 | 32 | 2721 | 3016 | 1131 | 2790 | 106 | 38 | 0000163448 | 2790 | |||
347.72 € | 1 | 4 giorni | G3/8 | 50 mm | 80 mm | M20x1.5 | 12 | 0.9 | 32 | 2721 | 3016 | 1131 | 2790 | 106 | 38 | 0000163449 | 2790 | |||
354.89 € | 1 | 4 giorni | G3/8 | 80 mm | 80 mm | M20x1.5 | 12 | 0.9 | 32 | 2721 | 3016 | 1131 | 2790 | 106 | 38 | 0000163450 | 2790 | |||
359.63 € | 1 | 4 giorni | G3/8 | 100 mm | 80 mm | M20x1.5 | 12 | 0.9 | 32 | 2721 | 3016 | 1131 | 2790 | 106 | 38 | 0000163451 | 2790 | |||
365.62 € | 1 | 4 giorni | G3/8 | 125 mm | 80 mm | M20x1.5 | 12 | 0.9 | 32 | 2721 | 3016 | 1131 | 2790 | 106 | 38 | 0000163452 | 2790 | |||
373.97 € | 1 | 4 giorni | G3/8 | 160 mm | 80 mm | M20x1.5 | 12 | 0.9 | 32 | 2721 | 3016 | 1131 | 2790 | 106 | 38 | 0000163453 | 2790 | |||
383.49 € | 1 | 4 giorni | G3/8 | 200 mm | 80 mm | M20x1.5 | 12 | 0.9 | 32 | 2721 | 3016 | 1131 | 2790 | 106 | 38 | 0000163454 | 2790 | |||
395.46 € | 1 | 4 giorni | G3/8 | 250 mm | 80 mm | M20x1.5 | 12 | 0.9 | 32 | 2721 | 3016 | 1131 | 2790 | 106 | 38 | 0000163455 | 2790 | |||
412.14 € | 1 | 4 giorni | G3/8 | 320 mm | 80 mm | M20x1.5 | 12 | 0.9 | 32 | 2721 | 3016 | 1131 | 2790 | 106 | 38 | 0000163456 | 2790 | |||
431.23 € | 1 | 22 giorni | G3/8 | 400 mm | 80 mm | M20x1.5 | 12 | 0.9 | 32 | 2721 | 3016 | 1131 | 2790 | 106 | 38 | 0000163457 | 2790 | |||
455.09 € | 1 | 23 giorni | G3/8 | 500 mm | 80 mm | M20x1.5 | 12 | 0.9 | 32 | 2721 | 3016 | 1131 | 2790 | 106 | 38 | 0000163458 | 2790 |
Loading...
Materiale copertura | Alluminio pressofuso, verniciato | Materiale delle guarnizioni | TPE-U(PU) | Materiale asta del pistone | Acciaio altolegato |
---|---|---|---|---|---|
Materiale della canna del cilindro | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato liscio | Pressione di esercizio min.(bar) | 0.6 | Temperatura ambiente min.(°C) | -20 |
Temperatura ambiente max.(°C) | 80 | Smorzamento | Ammortizzazione pneumatica, regolabile su entrambe le estremità | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 2 - Tensocorrosione moderata |
Configura
Proprietà di base
Collegamento pneumatico
Corsa(mm)
Diametro pistone(mm)
Filettatura asta del pistone
Pressione di esercizio max.(bar)
Energia di impatto nelle posizioni finali(J)
Lunghezza di ammortizzazione(mm)
Forza teorica a 6 bar, in retrazione(N)
Forza teorica a 6 bar, in avanzamento(N)
Massa mobile con corsa 0 mm(g)
Peso base con corsa 0 mm(g)
Peso aggiuntivo per corsa di 10 mm(g)
Massa mobile aggiuntiva per corsa di 10 mm(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali