Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pressione di esercizio (MPa) | Diametro pistone (mm) | Forza teorica a 6 bar, in retrazione (N) | Forza teorica a 6 bar, in avanzamento (N) | Collegamento pneumatico | Filettatura asta del pistone | Energia d’urto nelle posizioni finali (J) | Massa mobile con corsa 0 mm (g) | Peso aggiuntivo per corsa di 10 mm (g) | Peso base con corsa 0 mm (g) | Massa mobile aggiuntiva per corsa di 10 mm (g) | Lunghezza dell’ammortizzazione (mm) | N. componente produttore | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121.92 € | 1 | 4 giorni | 0.06~ 1.2 | 40 | 633 | 754 | G1/4 | M12x1.25 | 0.7 | 205 | 37 | 740 | 16 | 19 | 1376910 | 740 | |||
124.72 € | 1 | 3 giorni | 0.06~ 1.2 | 40 | 633 | 754 | G1/4 | M12x1.25 | 0.7 | 205 | 37 | 740 | 16 | 19 | 1376663 | 740 | |||
125.25 € | 1 | 4 giorni | 0.06~ 1.2 | 40 | 633 | 754 | G1/4 | M12x1.25 | 0.7 | 205 | 37 | 740 | 16 | 19 | 1376911 | 740 | |||
128.03 € | 1 | 3 giorni | 0.06~ 1.2 | 40 | 633 | 754 | G1/4 | M12x1.25 | 0.7 | 205 | 37 | 740 | 16 | 19 | 1376664 | 740 | |||
128.57 € | 1 | 4 giorni | 0.06~ 1.2 | 40 | 633 | 754 | G1/4 | M12x1.25 | 0.7 | 205 | 37 | 740 | 16 | 19 | 2123785 | 740 | |||
131.35 € | 1 | 4 giorni | 0.06~ 1.2 | 40 | 633 | 754 | G1/4 | M12x1.25 | 0.7 | 205 | 37 | 740 | 16 | 19 | 2123227 | 740 | |||
129.88 € | 1 | 4 giorni | 0.06~ 1.2 | 40 | 633 | 754 | G1/4 | M12x1.25 | 0.7 | 205 | 37 | 740 | 16 | 19 | 1376912 | 740 | |||
132.68 € | 1 | 3 giorni | 0.06~ 1.2 | 40 | 633 | 754 | G1/4 | M12x1.25 | 0.7 | 205 | 37 | 740 | 16 | 19 | 1376665 | 740 | |||
135.18 € | 1 | 4 giorni | 0.06~ 1.2 | 40 | 633 | 754 | G1/4 | M12x1.25 | 0.7 | 205 | 37 | 740 | 16 | 19 | 1376913 | 740 | |||
137.97 € | 1 | 3 giorni | 0.06~ 1.2 | 40 | 633 | 754 | G1/4 | M12x1.25 | 0.7 | 205 | 37 | 740 | 16 | 19 | 1376666 | 740 | |||
141.82 € | 1 | 3 giorni | 0.06~ 1.2 | 40 | 633 | 754 | G1/4 | M12x1.25 | 0.7 | 205 | 37 | 740 | 16 | 19 | 1376914 | 740 | |||
144.58 € | 1 | 3 giorni | 0.06~ 1.2 | 40 | 633 | 754 | G1/4 | M12x1.25 | 0.7 | 205 | 37 | 740 | 16 | 19 | 1376667 | 740 | |||
126.38 € | 1 | 4 giorni | 0.04~ 1.2 | 50 | 990 | 1178 | G1/4 | M16x1.5 | 1 | 365 | 56 | 1190 | 25 | 22 | 2102628 | 1190 | |||
129.60 € | 1 | 5 giorni | 0.04~ 1.2 | 50 | 990 | 1178 | G1/4 | M16x1.5 | 1 | 365 | 56 | 1190 | 25 | 22 | 2098969 | 1190 | |||
126.82 € | 1 | 4 giorni | 0.04~ 1.2 | 50 | 990 | 1178 | G1/4 | M16x1.5 | 1 | 365 | 56 | 1190 | 25 | 22 | 1376301 | 1190 | |||
130.00 € | 1 | 3 giorni | 0.04~ 1.2 | 50 | 990 | 1178 | G1/4 | M16x1.5 | 1 | 365 | 56 | 1190 | 25 | 22 | 1366948 | 1190 | |||
127.25 € | 1 | 4 giorni | 0.04~ 1.2 | 50 | 990 | 1178 | G1/4 | M16x1.5 | 1 | 365 | 56 | 1190 | 25 | 22 | 2102629 | 1190 | |||
130.43 € | 1 | 4 giorni | 0.04~ 1.2 | 50 | 990 | 1178 | G1/4 | M16x1.5 | 1 | 365 | 56 | 1190 | 25 | 22 | 2098970 | 1190 | |||
128.08 € | 1 | 4 giorni | 0.04~ 1.2 | 50 | 990 | 1178 | G1/4 | M16x1.5 | 1 | 365 | 56 | 1190 | 25 | 22 | 1376304 | 1190 | |||
131.28 € | 1 | 3 giorni | 0.04~ 1.2 | 50 | 990 | 1178 | G1/4 | M16x1.5 | 1 | 365 | 56 | 1190 | 25 | 22 | 1366949 | 1190 | |||
128.92 € | 1 | 4 giorni | 0.04~ 1.2 | 50 | 990 | 1178 | G1/4 | M16x1.5 | 1 | 365 | 56 | 1190 | 25 | 22 | 1376305 | 1190 | |||
132.12 € | 1 | 3 giorni | 0.04~ 1.2 | 50 | 990 | 1178 | G1/4 | M16x1.5 | 1 | 365 | 56 | 1190 | 25 | 22 | 1366950 | 1190 | |||
129.75 € | 1 | 4 giorni | 0.04~ 1.2 | 50 | 990 | 1178 | G1/4 | M16x1.5 | 1 | 365 | 56 | 1190 | 25 | 22 | 2102630 | 1190 | |||
132.95 € | 1 | 4 giorni | 0.04~ 1.2 | 50 | 990 | 1178 | G1/4 | M16x1.5 | 1 | 365 | 56 | 1190 | 25 | 22 | 2098972 | 1190 | |||
130.62 € | 1 | 4 giorni | 0.04~ 1.2 | 50 | 990 | 1178 | G1/4 | M16x1.5 | 1 | 365 | 56 | 1190 | 25 | 22 | 2102631 | 1190 | |||
133.80 € | 1 | 4 giorni | 0.04~ 1.2 | 50 | 990 | 1178 | G1/4 | M16x1.5 | 1 | 365 | 56 | 1190 | 25 | 22 | 2098973 | 1190 | |||
131.43 € | 1 | 4 giorni | 0.04~ 1.2 | 50 | 990 | 1178 | G1/4 | M16x1.5 | 1 | 365 | 56 | 1190 | 25 | 22 | 1376306 | 1190 | |||
134.63 € | 1 | 3 giorni | 0.04~ 1.2 | 50 | 990 | 1178 | G1/4 | M16x1.5 | 1 | 365 | 56 | 1190 | 25 | 22 | 1366951 | 1190 | |||
133.12 € | 1 | 4 giorni | 0.04~ 1.2 | 50 | 990 | 1178 | G1/4 | M16x1.5 | 1 | 365 | 56 | 1190 | 25 | 22 | 1376307 | 1190 | |||
136.32 € | 1 | 3 giorni | 0.04~ 1.2 | 50 | 990 | 1178 | G1/4 | M16x1.5 | 1 | 365 | 56 | 1190 | 25 | 22 | 1366952 | 1190 | |||
135.22 € | 1 | 4 giorni | 0.04~ 1.2 | 50 | 990 | 1178 | G1/4 | M16x1.5 | 1 | 365 | 56 | 1190 | 25 | 22 | 1376308 | 1190 | |||
138.42 € | 1 | 3 giorni | 0.04~ 1.2 | 50 | 990 | 1178 | G1/4 | M16x1.5 | 1 | 365 | 56 | 1190 | 25 | 22 | 1366953 | 1190 | |||
137.31 € | 1 | 3 giorni | 0.04~ 1.2 | 50 | 990 | 1178 | G1/4 | M16x1.5 | 1 | 365 | 56 | 1190 | 25 | 22 | 2102632 | 1190 | |||
140.52 € | 1 | 4 giorni | 0.04~ 1.2 | 50 | 990 | 1178 | G1/4 | M16x1.5 | 1 | 365 | 56 | 1190 | 25 | 22 | 2098974 | 1190 | |||
138.15 € | 1 | 3 giorni | 0.04~ 1.2 | 50 | 990 | 1178 | G1/4 | M16x1.5 | 1 | 365 | 56 | 1190 | 25 | 22 | 1376309 | 1190 | |||
141.35 € | 1 | 3 giorni | 0.04~ 1.2 | 50 | 990 | 1178 | G1/4 | M16x1.5 | 1 | 365 | 56 | 1190 | 25 | 22 | 1366954 | 1190 | |||
141.52 € | 1 | 4 giorni | 0.04~ 1.2 | 50 | 990 | 1178 | G1/4 | M16x1.5 | 1 | 365 | 56 | 1190 | 25 | 22 | 1376310 | 1190 | |||
144.72 € | 1 | 3 giorni | 0.04~ 1.2 | 50 | 990 | 1178 | G1/4 | M16x1.5 | 1 | 365 | 56 | 1190 | 25 | 22 | 1366955 | 1190 | |||
145.71 € | 1 | 4 giorni | 0.04~ 1.2 | 50 | 990 | 1178 | G1/4 | M16x1.5 | 1 | 365 | 56 | 1190 | 25 | 22 | 1376311 | 1190 | |||
148.92 € | 1 | 3 giorni | 0.04~ 1.2 | 50 | 990 | 1178 | G1/4 | M16x1.5 | 1 | 365 | 56 | 1190 | 25 | 22 | 1366956 | 1190 | |||
149.91 € | 1 | 4 giorni | 0.04~ 1.2 | 50 | 990 | 1178 | G1/4 | M16x1.5 | 1 | 365 | 56 | 1190 | 25 | 22 | 2102633 | 1190 | |||
153.12 € | 1 | 4 giorni | 0.04~ 1.2 | 50 | 990 | 1178 | G1/4 | M16x1.5 | 1 | 365 | 56 | 1190 | 25 | 22 | 2098975 | 1190 | |||
151.60 € | 1 | 5 giorni | 0.04~ 1.2 | 50 | 990 | 1178 | G1/4 | M16x1.5 | 1 | 365 | 56 | 1190 | 25 | 22 | 1376312 | 1190 | |||
154.80 € | 1 | 3 giorni | 0.04~ 1.2 | 50 | 990 | 1178 | G1/4 | M16x1.5 | 1 | 365 | 56 | 1190 | 25 | 22 | 1366957 | 1190 | |||
158.31 € | 1 | 4 giorni | 0.04~ 1.2 | 50 | 990 | 1178 | G1/4 | M16x1.5 | 1 | 365 | 56 | 1190 | 25 | 22 | 1376313 | 1190 | |||
161.51 € | 1 | 3 giorni | 0.04~ 1.2 | 50 | 990 | 1178 | G1/4 | M16x1.5 | 1 | 365 | 56 | 1190 | 25 | 22 | 1366958 | 1190 | |||
166.72 € | 1 | 4 giorni | 0.04~ 1.2 | 50 | 990 | 1178 | G1/4 | M16x1.5 | 1 | 365 | 56 | 1190 | 25 | 22 | 1376314 | 1190 | |||
169.92 € | 1 | 3 giorni | 0.04~ 1.2 | 50 | 990 | 1178 | G1/4 | M16x1.5 | 1 | 365 | 56 | 1190 | 25 | 22 | 1366959 | 1190 | |||
148.55 € | 1 | 4 giorni | 0.04~ 1.2 | 63 | 1682 | 1870 | G3/8 | M16x1.5 | 1.3 | 430 | 62 | 1740 | 25 | 22 | 2126684 | 1740 | |||
152.29 € | 1 | 5 giorni | 0.04~ 1.2 | 63 | 1682 | 1870 | G3/8 | M16x1.5 | 1.3 | 430 | 62 | 1740 | 25 | 22 | 2125490 | 1740 | |||
149.03 € | 1 | 4 giorni | 0.04~ 1.2 | 63 | 1682 | 1870 | G3/8 | M16x1.5 | 1.3 | 430 | 62 | 1740 | 25 | 22 | 1383632 | 1740 | |||
152.78 € | 1 | 3 giorni | 0.04~ 1.2 | 63 | 1682 | 1870 | G3/8 | M16x1.5 | 1.3 | 430 | 62 | 1740 | 25 | 22 | 1383578 | 1740 | |||
149.52 € | 1 | 4 giorni | 0.04~ 1.2 | 63 | 1682 | 1870 | G3/8 | M16x1.5 | 1.3 | 430 | 62 | 1740 | 25 | 22 | 2126685 | 1740 | |||
153.28 € | 1 | 4 giorni | 0.04~ 1.2 | 63 | 1682 | 1870 | G3/8 | M16x1.5 | 1.3 | 430 | 62 | 1740 | 25 | 22 | 2125491 | 1740 | |||
150.48 € | 1 | 4 giorni | 0.04~ 1.2 | 63 | 1682 | 1870 | G3/8 | M16x1.5 | 1.3 | 430 | 62 | 1740 | 25 | 22 | 1383633 | 1740 | |||
154.22 € | 1 | 3 giorni | 0.04~ 1.2 | 63 | 1682 | 1870 | G3/8 | M16x1.5 | 1.3 | 430 | 62 | 1740 | 25 | 22 | 1383579 | 1740 | |||
151.43 € | 1 | 4 giorni | 0.04~ 1.2 | 63 | 1682 | 1870 | G3/8 | M16x1.5 | 1.3 | 430 | 62 | 1740 | 25 | 22 | 1383634 | 1740 | |||
155.18 € | 1 | 3 giorni | 0.04~ 1.2 | 63 | 1682 | 1870 | G3/8 | M16x1.5 | 1.3 | 430 | 62 | 1740 | 25 | 22 | 1383580 | 1740 | |||
152.38 € | 1 | 4 giorni | 0.04~ 1.2 | 63 | 1682 | 1870 | G3/8 | M16x1.5 | 1.3 | 430 | 62 | 1740 | 25 | 22 | 2126686 | 1740 | |||
156.15 € | 1 | 4 giorni | 0.04~ 1.2 | 63 | 1682 | 1870 | G3/8 | M16x1.5 | 1.3 | 430 | 62 | 1740 | 25 | 22 | 2125492 | 1740 |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Temperatura di esercizio(℃) | -20:: 80 | Materiale copertura | Alluminio pressofuso |
---|---|---|---|---|---|
Materiale asta del pistone | Acciaio altolegato | Materiale della canna del cilindro | Lega di alluminio da lavorazione | Materiale della guarnizione del pistone | TPE-U(PU) |
Materiale del pistone | Lega di alluminio da lavorazione | Materiale viti flangiate | Acciaio, zincato | Materiale del cuscinetto | POM |
Estremità asta del pistone | Filettatura esterna | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 2 - Tensocorrosione moderata |
Configura
Proprietà di base
Diametro pistone(mm)
Forza teorica a 6 bar, in retrazione(N)
Forza teorica a 6 bar, in avanzamento(N)
Collegamento pneumatico
Filettatura asta del pistone
Energia d’urto nelle posizioni finali(J)
Massa mobile con corsa 0 mm(g)
Peso aggiuntivo per corsa di 10 mm(g)
Peso base con corsa 0 mm(g)
Massa mobile aggiuntiva per corsa di 10 mm(g)
Lunghezza dell’ammortizzazione(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali