Codice articolo del costruttore: SFAB-10U-HQ6-2SV-M12
Marca: FESTO
Prezzo: 463.55 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Valore iniziale gamma di misurazione del flusso: 0.1 l/min
Valore finale gamma di misurazione del flusso: 10 l/min
Collegamento pneumatico: QS-6
Mezzo operativo: Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [6:4:4], Azoto
N. componente produttore: 565386
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SFAB-10U-HQ6-2SV-M12
Codice componente
|
---|
SFAB-10U-HQ6-2SV-M12 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Valore iniziale gamma di misurazione del flusso (l/min) | Valore finale gamma di misurazione del flusso (l/min) | Collegamento pneumatico | Mezzo operativo | N. componente produttore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
463.55 € | 1 | 4 giorni | 0.1 | 10 | QS-6 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [6:4:4], Azoto | 565386 |
Loading...
Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0:: 50 | IP | IP65 | Materiale dell’alloggiamento | Rinforzato con PA |
---|---|---|---|---|---|
Tipo display | LCD illuminato blu | Uscita di commutazione | 2xPNP o 2xNPN commutabile | Funzione elemento di commutazione | Contatto N/C, contatto N/O |
Max. corrente di uscita(mA) | ≤ 100 | Pressione di esercizio min.(bar) | 0 | Pressione di esercizio max.(bar) | 10 |
Temperatura min. del fluido(°C) | 0 | Temperatura max. del fluido(°C) | 50 | Temperatura nominale(°C) | 23 |
Valutazione IP | IP65 | Gamma tensione di esercizio DC(V) | 15-30 | Calo di pressione | < 100 mbar |
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 2 - Tensocorrosione moderata | Peso(g) | 600 |
Si trova sulla pagina di Sensore di flusso, serie SFAB, il codice articolo è il seguente: SFAB-10U-HQ6-2SV-M12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SFAB-10U-HQ6-2SV-M12.
Configura
Proprietà di base
Valore iniziale gamma di misurazione del flusso(l/min)
Valore finale gamma di misurazione del flusso(l/min)
Collegamento pneumatico
Mezzo operativo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SFAB-1000U-HQ10-2SA-M12 |
SFAB-1000U-HQ10-2SV-M12 |
SFAB-10U-HQ6-2SA-M12 |
SFAB-200U-HQ8-2SA-M12 |
SFAB-200U-HQ8-2SV-M12 |
SFAB-50U-HQ6-2SA-M12 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Valore iniziale gamma di misurazione del flusso (l/min) | Valore finale gamma di misurazione del flusso (l/min) | Collegamento pneumatico | Mezzo operativo | N. componente produttore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
547.66 € | 1 | 4 giorni | 10 | 1000 | QS-10 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Azoto | 565405 | |||
547.66 € | 1 | 4 giorni | 10 | 1000 | QS-10 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Azoto | 565406 | |||
463.55 € | 1 | 4 giorni | 0.1 | 10 | QS-6 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [6:4:4], Azoto | 565385 | |||
463.55 € | 1 | 4 giorni | 2 | 200 | QS-8 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Azoto | 565393 | |||
463.55 € | 1 | 4 giorni | 2 | 200 | QS-8 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Azoto | 565394 | |||
463.55 € | 1 | 4 giorni | 0.5 | 50 | QS-6 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [6:4:4], Azoto | 565389 |