Sensore di flusso, serie SFAM (SFAM-62-5000L-M-2SA-M12)

Sensore di flusso, serie SFAM SFAM-62-5000L-M-2SA-M12

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: SFAM-62-5000L-M-2SA-M12

Marca: FESTO

Prezzo: 964.63

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Valore iniziale gamma di misurazione del flusso: 50 l/min

Valore finale gamma di misurazione del flusso: 5000 l/min

Calo di pressione: < 100 mbar

N. componente produttore: 564938

Peso: 600 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SFAM-62-5000L-M-2SA-M12

Codice componente
SFAM-62-5000L-M-2SA-M12
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Valore iniziale gamma di misurazione del flusso
(l/min)
Valore finale gamma di misurazione del flusso
(l/min)
Calo di pressione N. componente produttore Peso
(g)

964.63 €

1 4 giorni 505000< 100 mbar564938600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperature di esercizio(°C) 0:: 50 IP IP65 Materiale dell’alloggiamento Alluminio pressofuso, rinforzato con PA
Collegamento pneumatico Modulo batteria Tipo display LCD illuminato blu Uscita di commutazione 2xPNP o 2xNPN regolabile
Funzione elemento di commutazione Contatto N/C, contatto N/O Max. corrente di uscita(mA) 100 Pressione di esercizio min.(bar) 0
Pressione di esercizio max.(bar) 16 Temperatura min. del fluido(°C) 0 Temperatura max. del fluido(°C) 50
Temperatura nominale(°C) 23 Valutazione IP IP65 Gamma tensione di esercizio DC(V) 15-30
Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Azoto Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 2 - Tensocorrosione moderata

Supporto tecnico