Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Uscita di commutazione | Valore finale gamma di misurazione della pressione (bar) | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
217.14 € | 1 | 7 giorni | 2xPNP | 2 | 540204 | 61 | |||
199.74 € | 1 | 4 giorni | 2xPNP | 2 | 540203 | 37 | |||
208.03 € | 1 | 13 giorni | 2xPNP | 2 | 540206 | 61 | |||
190.63 € | 1 | 4 giorni | 2xPNP | 2 | 540205 | 37 | |||
190.63 € | 1 | 13 giorni | 2xPNP | 6 | 568669 | 37 | |||
195.18 € | 1 | 29 giorni | 2xPNP | 6 | 568668 | 37 | |||
217.14 € | 1 | 4 giorni | 2xPNP | 10 | 540210 | 61 | |||
199.74 € | 1 | 3 giorni | 2xPNP | 10 | 540209 | 37 | |||
204.32 € | 1 | 4 giorni | 2xPNP | 10 | 568662 | 37 | |||
190.63 € | 1 | 13 giorni | 2xPNP | 10 | 568665 | 37 | |||
199.77 € | 1 | 29 giorni | 2xPNP | 10 | 568666 | 37 | |||
189.98 € | 1 | 4 giorni | 2xPNP | 10 | 540208 | 61 | |||
172.58 € | 1 | 4 giorni | 2xPNP | 10 | 540207 | 37 | |||
208.03 € | 1 | 4 giorni | 2xPNP | 10 | 540212 | 61 | |||
195.18 € | 1 | 4 giorni | 2xNPN | 10 | 540213 | 37 | |||
190.63 € | 1 | 7 giorni | 2xPNP | 10 | 540211 | 37 | |||
217.14 € | 1 | 4 giorni | 2xPNP | -1 | 540198 | 61 | |||
199.74 € | 1 | 4 giorni | 2xPNP | -1 | 540196 | 37 | |||
204.32 € | 1 | 13 giorni | 2xPNP | -1 | 568663 | 37 | |||
204.32 € | 1 | 4 giorni | 2xPNP | -1 | 568664 | 37 | |||
199.74 € | 1 | 4 giorni | 2xPNP | -1 | 540197 | 37 | |||
190.63 € | 1 | 29 giorni | 2xPNP | -1 | 568667 | 37 | |||
189.98 € | 1 | 4 giorni | 2xPNP | -1 | 540195 | 61 | |||
172.58 € | 1 | 4 giorni | 2xPNP | -1 | 540193 | 37 | |||
172.58 € | 1 | 4 giorni | 2xPNP | -1 | 540194 | 37 | |||
208.03 € | 1 | 4 giorni | 2xPNP | -1 | 540201 | 61 | |||
195.18 € | 1 | 29 giorni | 2xNPN | -1 | 540202 | 37 | |||
190.63 € | 1 | 4 giorni | 2xPNP | -1 | 540199 | 37 | |||
190.63 € | 1 | 13 giorni | 2xPNP | -1 | 540200 | 37 |
Loading...
Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0:: 50 | IP | IP65 | Materiale dell’alloggiamento | Rinforzato con PA, PC |
---|---|---|---|---|---|
Collegamento pneumatico | QS-4 | Tipo display | LCD illuminato | Funzione elemento di commutazione | Contatto N/C, contatto N/O, commutabile |
Max. corrente di uscita(mA) | 100 | Temperatura min. del fluido(°C) | 0 | Temperatura max. del fluido(°C) | 50 |
Valutazione IP | IP65 | Gamma tensione di esercizio DC(V) | 15-30 | Valore iniziale gamma di misurazione della pressione(bar) | 0 |
Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 2 - Tensocorrosione moderata |
Configura
Proprietà di base
Uscita di commutazione
Valore finale gamma di misurazione della pressione(bar)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali