Sensore di pressione, serie SDE5 (SDE5-D10-O-Q6-N-K)

Sensore di pressione, serie SDE5 SDE5-D10-O-Q6-N-K

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: SDE5-D10-O-Q6-N-K

Marca: FESTO

Prezzo: 92.68

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Collegamento pneumatico: QS-6

Uscita di commutazione: NPN

Funzione elemento di commutazione: Contatto N/O

Max. corrente di uscita: 100 mA

Valore finale gamma di misurazione della pressione: 10 bar


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SDE5-D10-O-Q6-N-K

Codice componente
SDE5-D10-O-Q6-N-K
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Collegamento pneumatico Uscita di commutazione Funzione elemento di commutazione Max. corrente di uscita
(mA)
Valore finale gamma di misurazione della pressione
(bar)
N. componente produttore Peso
(g)

92.68 €

1 4 giorni QS-6NPNContatto N/O1001056746947

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperature di esercizio(°C) 0:: 50 IP IP40 Materiale dell’alloggiamento POM, PA
Temperatura min. del fluido(°C) 0 Temperatura max. del fluido(°C) 50 Valutazione IP IP40
Gamma tensione di esercizio DC(V) 15-30 Valore iniziale gamma di misurazione della pressione(bar) 0 Precisione di ripetizione in ± %FS 0.3 %FS
Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 2 - Tensocorrosione moderata

Si trova sulla pagina di Sensore di pressione, serie SDE5, il codice articolo è il seguente: SDE5-D10-O-Q6-N-K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SDE5-D10-O-Q6-N-K.

Tipologia prodotto

Codice componente
SDE5-D10-C3-Q6E-P-K
SDE5-D10-FP-Q4E-P-K
SDE5-D10-FP-Q4E-P-M8
SDE5-D10-O-Q6-N-M8
SDE5-D10-O-Q6-P-M8
SDE5-D10-O-Q6E-P-K
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Collegamento pneumatico Uscita di commutazione Funzione elemento di commutazione Max. corrente di uscita
(mA)
Valore finale gamma di misurazione della pressione
(bar)
N. componente produttore Peso
(g)

91.03 €

1 4 giorni QS-6PNPContatto N/C1001054289647

89.38 €

1 4 giorni QS-4PNPContatto N/C, contatto N/O, commutabile1001054290147

87.11 €

1 4 giorni QS-4PNPContatto N/C, contatto N/O, commutabile1001054290019

90.42 €

1 22 giorni QS-6NPNContatto N/O1001056747319

90.43 €

1 3 giorni QS-6PNPContatto N/O1001052746419

91.03 €

1 4 giorni QS-6PNPContatto N/O1001054289047

Supporto tecnico