Codice articolo del costruttore: SPAN-B2R-Q4-PN-PN-L1
Marca: FESTO
Prezzo: 98.77 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Collegamento pneumatico: Per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm
Valore iniziale gamma di misurazione della pressione: -1 bar
Valore finale gamma di misurazione della pressione: 1 bar
Pressione di sovraccarico max.: 5 bar
N. componente produttore: 8035553
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SPAN-B2R-Q4-PN-PN-L1
Codice componente
|
---|
SPAN-B2R-Q4-PN-PN-L1 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Collegamento pneumatico | Valore iniziale gamma di misurazione della pressione (bar) | Valore finale gamma di misurazione della pressione (bar) | Pressione di sovraccarico max. (bar) | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.77 € | 1 | 3 giorni | Per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm | -1 | 1 | 5 | 8035553 | 25 |
Loading...
Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0:: 50 | IP | IP40 | Materiale dell’alloggiamento | Rinforzato con PA |
---|---|---|---|---|---|
Tipo display | LCD illuminato | Uscita di commutazione | 2xPNP o 2xNPN commutabile | Funzione elemento di commutazione | Contatto N/C, contatto N/O, commutabile |
Max. corrente di uscita(mA) | 100 | Temperatura min. del fluido(°C) | 0 | Temperatura max. del fluido(°C) | 50 |
Valutazione IP | IP40 | Gamma tensione di esercizio DC(V) | 15-30 | Precisione di ripetizione in ± %FS | 0.3 %FS |
Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 2 - Tensocorrosione moderata |
Configura
Proprietà di base
Collegamento pneumatico
Valore iniziale gamma di misurazione della pressione(bar)
Valore finale gamma di misurazione della pressione(bar)
Pressione di sovraccarico max.(bar)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali