Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Collegamento pneumatico | Uscita di commutazione | Valore iniziale gamma di misurazione della pressione (bar) | Valore finale gamma di misurazione della pressione (bar) | Pressione di sovraccarico max. (bar) | N. componente produttore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301.57 € | 1 | 39 giorni | Filettatura esterna G1/2 | 2xNPN | -1 | 1 | 2 | 8022767 | |||
349.71 € | 1 | 4 giorni | Filettatura esterna G1/2 | 2xNPN | -1 | 1 | 2 | 8022821 | |||
349.71 € | 1 | 4 giorni | Filettatura esterna G1/2 | 2xNPN | -1 | 1 | 2 | 8022839 | |||
301.57 € | 1 | 12 giorni | Filettatura esterna G1/2 | 2xPNP | -1 | 1 | 2 | 8022749 | |||
349.71 € | 1 | 4 giorni | Filettatura esterna G1/2 | 2xPNP | -1 | 1 | 2 | 8022785 | |||
349.71 € | 1 | 4 giorni | Filettatura esterna G1/2 | 2xPNP | -1 | 1 | 2 | 8022803 | |||
301.57 € | 1 | 4 giorni | Filettatura interna G1/4 | 2xNPN | -1 | 1 | 2 | 8022758 | |||
349.71 € | 1 | 4 giorni | Filettatura interna G1/4 | 2xNPN | -1 | 1 | 2 | 8022812 | |||
349.71 € | 1 | 4 giorni | Filettatura interna G1/4 | 2xNPN | -1 | 1 | 2 | 8022830 | |||
301.57 € | 1 | 4 giorni | Filettatura interna G1/4 | 2xPNP | -1 | 1 | 2 | 8022740 | |||
349.71 € | 1 | 4 giorni | Filettatura interna G1/4 | 2xPNP | -1 | 1 | 2 | 8022776 | |||
349.71 € | 1 | 4 giorni | Filettatura interna G1/4 | 2xPNP | -1 | 1 | 2 | 8022794 | |||
301.57 € | 1 | 4 giorni | Filettatura esterna G1/2 | 2xNPN | -1 | 10 | 20 | 8022768 | |||
349.71 € | 1 | 4 giorni | Filettatura esterna G1/2 | 2xNPN | -1 | 10 | 20 | 8022822 | |||
349.71 € | 1 | 39 giorni | Filettatura esterna G1/2 | 2xNPN | -1 | 10 | 20 | 8022840 | |||
301.57 € | 1 | 4 giorni | Filettatura esterna G1/2 | 2xPNP | -1 | 10 | 20 | 8022750 | |||
349.71 € | 1 | 4 giorni | Filettatura esterna G1/2 | 2xPNP | -1 | 10 | 20 | 8022786 | |||
349.71 € | 1 | 4 giorni | Filettatura esterna G1/2 | 2xPNP | -1 | 10 | 20 | 8022804 | |||
301.57 € | 1 | 4 giorni | Filettatura interna G1/4 | 2xNPN | -1 | 10 | 20 | 8022759 | |||
349.71 € | 1 | 4 giorni | Filettatura interna G1/4 | 2xNPN | -1 | 10 | 20 | 8022813 | |||
349.71 € | 1 | 4 giorni | Filettatura interna G1/4 | 2xNPN | -1 | 10 | 20 | 8022831 | |||
301.57 € | 1 | 4 giorni | Filettatura interna G1/4 | 2xPNP | -1 | 10 | 20 | 8022741 | |||
349.71 € | 1 | 4 giorni | Filettatura interna G1/4 | 2xPNP | -1 | 10 | 20 | 8022777 | |||
349.71 € | 1 | 4 giorni | Filettatura interna G1/4 | 2xPNP | -1 | 10 | 20 | 8022795 | |||
280.72 € | 1 | 4 giorni | Filettatura esterna G1/2 | 2xNPN | 0 | 2 | 4 | 8022769 | |||
328.86 € | 1 | 4 giorni | Filettatura esterna G1/2 | 2xNPN | 0 | 2 | 4 | 8022823 | |||
328.86 € | 1 | 39 giorni | Filettatura esterna G1/2 | 2xNPN | 0 | 2 | 4 | 8022841 | |||
280.72 € | 1 | 4 giorni | Filettatura esterna G1/2 | 2xPNP | 0 | 2 | 4 | 8022751 | |||
328.86 € | 1 | 4 giorni | Filettatura esterna G1/2 | 2xPNP | 0 | 2 | 4 | 8022787 | |||
328.86 € | 1 | 4 giorni | Filettatura esterna G1/2 | 2xPNP | 0 | 2 | 4 | 8022805 | |||
280.72 € | 1 | 4 giorni | Filettatura interna G1/4 | 2xNPN | 0 | 2 | 4 | 8022760 | |||
328.86 € | 1 | 4 giorni | Filettatura interna G1/4 | 2xNPN | 0 | 2 | 4 | 8022814 | |||
328.86 € | 1 | 4 giorni | Filettatura interna G1/4 | 2xNPN | 0 | 2 | 4 | 8022832 | |||
280.72 € | 1 | 4 giorni | Filettatura interna G1/4 | 2xPNP | 0 | 2 | 4 | 8022742 | |||
328.86 € | 1 | 4 giorni | Filettatura interna G1/4 | 2xPNP | 0 | 2 | 4 | 8022778 | |||
328.86 € | 1 | 4 giorni | Filettatura interna G1/4 | 2xPNP | 0 | 2 | 4 | 8022796 | |||
280.72 € | 1 | 39 giorni | Filettatura esterna G1/2 | 2xNPN | 0 | 6 | 12 | 8022770 | |||
328.86 € | 1 | 39 giorni | Filettatura esterna G1/2 | 2xNPN | 0 | 6 | 12 | 8022824 | |||
328.86 € | 1 | 39 giorni | Filettatura esterna G1/2 | 2xNPN | 0 | 6 | 12 | 8022842 | |||
280.72 € | 1 | 12 giorni | Filettatura esterna G1/2 | 2xPNP | 0 | 6 | 12 | 8022752 | |||
328.86 € | 1 | 12 giorni | Filettatura esterna G1/2 | 2xPNP | 0 | 6 | 12 | 8022788 | |||
328.86 € | 1 | 4 giorni | Filettatura esterna G1/2 | 2xPNP | 0 | 6 | 12 | 8022806 | |||
280.72 € | 1 | 4 giorni | Filettatura interna G1/4 | 2xNPN | 0 | 6 | 12 | 8022761 | |||
328.86 € | 1 | 4 giorni | Filettatura interna G1/4 | 2xNPN | 0 | 6 | 12 | 8022815 | |||
328.86 € | 1 | 4 giorni | Filettatura interna G1/4 | 2xNPN | 0 | 6 | 12 | 8022833 | |||
280.72 € | 1 | 3 giorni | Filettatura interna G1/4 | 2xPNP | 0 | 6 | 12 | 8022743 | |||
328.86 € | 1 | 12 giorni | Filettatura interna G1/4 | 2xPNP | 0 | 6 | 12 | 8022779 | |||
328.86 € | 1 | 4 giorni | Filettatura interna G1/4 | 2xPNP | 0 | 6 | 12 | 8022797 | |||
280.72 € | 1 | 5 giorni | Filettatura esterna G1/2 | 2xNPN | 0 | 10 | 20 | 8022771 | |||
328.86 € | 1 | 4 giorni | Filettatura esterna G1/2 | 2xNPN | 0 | 10 | 20 | 8022825 | |||
328.86 € | 1 | 4 giorni | Filettatura esterna G1/2 | 2xNPN | 0 | 10 | 20 | 8022843 | |||
280.72 € | 1 | 4 giorni | Filettatura esterna G1/2 | 2xPNP | 0 | 10 | 20 | 8022753 | |||
328.86 € | 1 | 4 giorni | Filettatura esterna G1/2 | 2xPNP | 0 | 10 | 20 | 8022789 | |||
328.86 € | 1 | 4 giorni | Filettatura esterna G1/2 | 2xPNP | 0 | 10 | 20 | 8022807 | |||
280.72 € | 1 | 4 giorni | Filettatura interna G1/4 | 2xNPN | 0 | 10 | 20 | 8022762 | |||
328.86 € | 1 | 4 giorni | Filettatura interna G1/4 | 2xNPN | 0 | 10 | 20 | 8022816 | |||
328.86 € | 1 | 4 giorni | Filettatura interna G1/4 | 2xNPN | 0 | 10 | 20 | 8022834 | |||
280.72 € | 1 | 4 giorni | Filettatura interna G1/4 | 2xPNP | 0 | 10 | 20 | 8022744 | |||
328.86 € | 1 | 4 giorni | Filettatura interna G1/4 | 2xPNP | 0 | 10 | 20 | 8022780 | |||
328.86 € | 1 | 4 giorni | Filettatura interna G1/4 | 2xPNP | 0 | 10 | 20 | 8022798 |
Loading...
Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0:: 80 | IP | IP67 | Materiale dell’alloggiamento | Acciaio inossidabile altolegato, ABS |
---|---|---|---|---|---|
Materiali a contatto con i fluidi | Acciaio inossidabile altolegato | Tipo display | Display a LED, alfanumerico a 4 caratteri | Funzione elemento di commutazione | Contatto N/C, contatto N/O, commutabile |
Max. corrente di uscita(mA) | 250 | Temperatura min. del fluido(°C) | -20 | Temperatura max. del fluido(°C) | 85 |
Valutazione IP | IP65, IP67 | Gamma tensione di esercizio DC(V) | 15-35 | Precisione di ripetizione in ± %FS | 0.15 %FS |
Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [-: -: -], fluidi gassosi, fluidi liquidi | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 4 - Tensocorrosione particolarmente elevata | Peso(g) | 230 |
Configura
Proprietà di base
Collegamento pneumatico
Uscita di commutazione
Valore iniziale gamma di misurazione della pressione(bar)
Valore finale gamma di misurazione della pressione(bar)
Pressione di sovraccarico max.(bar)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali