Trasmettitore di pressione, serie SPTE (SPTE-V1R-F-V-2.5K)

Trasmettitore di pressione, serie SPTE SPTE-V1R-F-V-2.5K
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: SPTE-V1R-F-V-2.5K

Marca: FESTO

Prezzo: 48.77

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Collegamento pneumatico: Flangia

Gamma tensione di esercizio DC: 18-30 V

Valore iniziale gamma di misurazione della pressione: 0 bar

Valore finale gamma di misurazione della pressione: -1 bar

Pressione di sovraccarico max.: 5 bar


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SPTE-V1R-F-V-2.5K

Codice componente
SPTE-V1R-F-V-2.5K
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Collegamento pneumatico Gamma tensione di esercizio DC
(V)
Valore iniziale gamma di misurazione della pressione
(bar)
Valore finale gamma di misurazione della pressione
(bar)
Pressione di sovraccarico max.
(bar)
N. componente produttore

48.77 €

1 4 giorni Flangia18-300-15571478

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperature di esercizio(°C) 0:: 50 IP IP40 Materiale dell’alloggiamento Rinforzato con PA
Temperatura min. del fluido(°C) 0 Temperatura max. del fluido(°C) 50 Valutazione IP IP40
Precisione di ripetizione in ± %FS 0.3 %FS Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 2 - Tensocorrosione moderata
Peso(g) 35

Si trova sulla pagina di Trasmettitore di pressione, serie SPTE, il codice articolo è il seguente: SPTE-V1R-F-V-2.5K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SPTE-V1R-F-V-2.5K.

Tipologia prodotto

Codice componente
SPTE-P10R-Q3-B-2.5K
SPTE-P10R-Q3-V-2.5K
SPTE-P10R-Q4-B-2.5K
SPTE-V1R-PC10-B-2.5K
SPTE-V1R-PC10-V-2.5K
SPTE-V1R-Q3-B-2.5K
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Collegamento pneumatico Gamma tensione di esercizio DC
(V)
Valore iniziale gamma di misurazione della pressione
(bar)
Valore finale gamma di misurazione della pressione
(bar)
Pressione di sovraccarico max.
(bar)
N. componente produttore

50.95 €

1 4 giorni QS-310-3001015571481

50.95 €

1 4 giorni QS-318-3001015571486

50.95 €

1 4 giorni QS-410-3001015571482
-

63.80 €

1 Disponibile 9 giorni Cartuccia 10 mm10-300-158025975
-

63.80 €

1 Disponibile 9 giorni Cartuccia 10 mm18-300-158025974

50.95 €

1 4 giorni QS-310-300-15571471

Supporto tecnico