Codice articolo del costruttore: SPTW-B11R-G14-VD-M12
Marca: FESTO
Prezzo: 163.92 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Gamma tensione di esercizio DC: 14-30 V
Valore iniziale gamma di misurazione della pressione: -1 bar
Valore finale gamma di misurazione della pressione: 10 bar
Pressione di sovraccarico max.: 20 bar
N. componente produttore: 8000110
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SPTW-B11R-G14-VD-M12
Codice componente
|
---|
SPTW-B11R-G14-VD-M12 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma tensione di esercizio DC (V) | Valore iniziale gamma di misurazione della pressione (bar) | Valore finale gamma di misurazione della pressione (bar) | Pressione di sovraccarico max. (bar) | N. componente produttore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163.92 € | 1 | 4 giorni | 14-30 | -1 | 10 | 20 | 8000110 |
Loading...
Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0:: 80 | IP | IP67 | Materiale dell’alloggiamento | Acciaio inossidabile altolegato, VMQ (silicone), PA |
---|---|---|---|---|---|
Materiali a contatto con i fluidi | Acciaio inossidabile altolegato | Collegamento pneumatico | G1/4 | Temperatura min. del fluido(°C) | 0 |
Temperatura max. del fluido(°C) | 80 | Valutazione IP | IP67 | Precisione di ripetizione in ± %FS | 0.1 %FS |
Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [-: -: -], fluidi gassosi, fluidi liquidi | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 4 - Tensocorrosione particolarmente elevata | Peso(g) | 80 |
Si trova sulla pagina di Trasmettitore di pressione, serie SPTW, il codice articolo è il seguente: SPTW-B11R-G14-VD-M12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SPTW-B11R-G14-VD-M12.
Configura
Proprietà di base
Gamma tensione di esercizio DC(V)
Valore iniziale gamma di misurazione della pressione(bar)
Valore finale gamma di misurazione della pressione(bar)
Pressione di sovraccarico max.(bar)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SPTW-B11R-G14-A-M12 |
SPTW-B2R-G14-A-M12 |
SPTW-B2R-G14-VD-M12 |
SPTW-P100R-G14-A-M12 |
SPTW-P100R-G14-VD-M12 |
SPTW-P10R-G14-A-M12 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Gamma tensione di esercizio DC (V) | Valore iniziale gamma di misurazione della pressione (bar) | Valore finale gamma di misurazione della pressione (bar) | Pressione di sovraccarico max. (bar) | N. componente produttore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163.92 € | 1 | 4 giorni | 8-30 | -1 | 10 | 20 | 8000101 | |||
163.92 € | 1 | 4 giorni | 8-30 | -1 | 1 | 2 | 8000100 | |||
163.92 € | 1 | 4 giorni | 14-30 | -1 | 1 | 2 | 8000109 | |||
163.92 € | 1 | 4 giorni | 8-30 | 0 | 100 | 200 | 8000108 | |||
163.92 € | 1 | 4 giorni | 14-30 | 0 | 100 | 200 | 8000117 | |||
163.92 € | 1 | 4 giorni | 8-30 | 0 | 10 | 20 | 8000104 |