Codice articolo del costruttore: PQ-AL-12X1X3000
Marca: FESTO
Prezzo: 17.32 €
Tempi di consegna: 7 giorni
D.E. D: 12 Ø
D.I. d: 10 Ø
Peso del prodotto per lunghezza: 0.093 kg/m
Pressione di esercizio max.: 15 bar
N. componente produttore: 177732
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PQ-AL-12X1X3000
Codice componente
|
---|
PQ-AL-12X1X3000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. D (Ø) | D.I. d (Ø) | Peso del prodotto per lunghezza (kg/m) | Pressione di esercizio max. (bar) | N. componente produttore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.32 € | 1 | 7 giorni | 12 | 10 | 0.093 | 15 | 177732 |
Loading...
Materiale delle tubazioni pneumatiche | Lega di alluminio da lavorazione | Colore | Argento | Pressione di esercizio min.(bar) | -0.95 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura min. del fluido(°C) | -25 | Temperatura max. del fluido(°C) | 75 | Temperatura ambiente min.(°C) | -30 |
Temperatura ambiente max.(°C) | 75 |
Si trova sulla pagina di Tubo, serie PQ, il codice articolo è il seguente: PQ-AL-12X1X3000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PQ-AL-12X1X3000.
Configura
Proprietà di base
D.E. D(Ø)
D.I. d(Ø)
Peso del prodotto per lunghezza(kg/m)
Pressione di esercizio max.(bar)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
PQ-AL-15X1X3000 |
PQ-AL-18X1X3000 |
PQ-AL-22X1X3000 |
PQ-AL-28X1.5X3000 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.E. D (Ø) | D.I. d (Ø) | Peso del prodotto per lunghezza (kg/m) | Pressione di esercizio max. (bar) | N. componente produttore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.60 € | 1 | 7 giorni | 15 | 13 | 0.119 | 15 | 177733 | |||
24.97 € | 1 | 7 giorni | 18 | 16 | 0.144 | 15 | 177734 | |||
30.85 € | 1 | 7 giorni | 22 | 20 | 0.178 | 15 | 177735 | |||
36.48 € | 1 | 7 giorni | 28 | 25 | 0.337 | 10 | 194593 |