Codice articolo del costruttore: PUN-6X1-DUO-BS
Marca: FESTO
Prezzo: 2.83 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D.E. D: 6 Ø
D.I. d: 4 Ø
Min. raggio di curvatura: 16 mm
Unità confezione: 50 m
Raggio di curvatura rilevante per la portata: 26.5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PUN-6X1-DUO-BS
Codice componente
|
---|
PUN-6X1-DUO-BS |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. D (Ø) | D.I. d (Ø) | Min. raggio di curvatura (mm) | Unità confezione (m) | Raggio di curvatura rilevante per la portata (mm) | Collegamento pneumatico | Colore | Peso del prodotto per lunghezza (kg/m) | Mezzo operativo | N. componente produttore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.83 € | 50 | 4 giorni | 6 | 4 | 16 | 50 | 26.5 | Per collegamento a innesto diametro esterno 6 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 4 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 4 mm, con dado di raccordo | Blu/nero | 0.0384 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 159675 |
Loading...
Materiale delle tubazioni pneumatiche | TPE-U(PU) | Durezza Shore | D 52 +/-3 | Pressione di esercizio min.(bar) | -0.95 |
---|---|---|---|---|---|
Pressione di esercizio max.(bar) | 10 | Temperatura ambiente min.(°C) | -35 | Temperatura ambiente max.(°C) | 60 |
Si trova sulla pagina di Tubi DUO, serie PUN, il codice articolo è il seguente: PUN-6X1-DUO-BS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PUN-6X1-DUO-BS.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.E. D(Ø)
D.I. d(Ø)
Unità confezione(m)
Raggio di curvatura rilevante per la portata(mm)
Collegamento pneumatico
Colore
Peso del prodotto per lunghezza(kg/m)
Mezzo operativo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
PUN-10X1.5-DUO-SI |
PUN-4X0.75-DUO-BS |
PUN-4X0.75-DUO-SI |
PUN-6X1-DUO-SI |
PUN-8X1.25-DUO-BS |
PUN-8X1.25-DUO-SI |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.E. D (Ø) | D.I. d (Ø) | Min. raggio di curvatura (mm) | Unità confezione (m) | Raggio di curvatura rilevante per la portata (mm) | Collegamento pneumatico | Colore | Peso del prodotto per lunghezza (kg/m) | Mezzo operativo | N. componente produttore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.20 € | 50 | 4 giorni | 10 | 7 | 28 | 1 ... 50 | 54 | Per collegamento a innesto diametro esterno 10 mm | Argento | 0.0978 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 152825 | |||
1.85 € | 50 | 4 giorni | 4 | 2.6 | 8 | 50 | 17 | Per collegamento a innesto diametro esterno 4 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 3 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 3 mm, con dado di raccordo | Blu/nero | 0.0178 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 159674 | |||
1.85 € | 50 | 4 giorni | 4 | 2.6 | 8 | 50 | 17 | Per collegamento a innesto diametro esterno 4 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 3 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 3 mm, con dado di raccordo | Argento | 0.0178 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 152822 | |||
2.83 € | 50 | 4 giorni | 6 | 4 | 16 | 50 | 26.5 | Per collegamento a innesto diametro esterno 6 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 4 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 4 mm, con dado di raccordo | Argento | 0.0384 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 152823 | |||
4.26 € | 50 | 4 giorni | 8 | 5.7 | 24 | 1 ... 50 | 37 | Per collegamento a innesto diametro esterno 8 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 6 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 6 mm, con dado di raccordo | Blu/nero | 0.0604 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 159676 | |||
4.26 € | 50 | 4 giorni | 8 | 5.7 | 24 | 1 ... 50 | 37 | Per collegamento a innesto diametro esterno 8 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 6 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 6 mm, con dado di raccordo | Argento | 0.0604 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 152824 |