Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. D (Ø) | D.I. d (Ø) | Min. raggio di curvatura (mm) | Unità confezione (m) | Raggio di curvatura rilevante per la portata (mm) | Collegamento pneumatico | Materiale delle tubazioni pneumatiche | Colore | Durezza Shore | Peso del prodotto per lunghezza (kg/m) | Pressione di esercizio max. (bar) | Temperatura ambiente min. (°C) | Temperatura ambiente max. (°C) | Mezzo operativo | N. componente produttore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.12 € | 50 | 4 giorni | 4 | 2.9 | 12 | 50 | 18 | Per collegamento a innesto diametro esterno 4 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 3 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 3 mm, con dado di raccordo | TPE-A | Blu | D 55 +/-3 | 0.006 | 15 | -30 | 80 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 553906 | ||||
- | 653.33 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | 4 | 2.9 | 12 | 500 | 18 | Per collegamento a innesto diametro esterno 4 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 3 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 3 mm, con dado di raccordo | TPE-A | Blu | D 55 +/-3 | 0.006 | 15 | -30 | 80 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 553894 | ||
1.12 € | 50 | 4 giorni | 4 | 2.9 | 12 | 50 | 18 | Per collegamento a innesto diametro esterno 4 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 3 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 3 mm, con dado di raccordo | TPE-A | Giallo | D 55 +/-3 | 0.006 | 15 | -30 | 80 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 553930 | ||||
1.12 € | 50 | 4 giorni | 4 | 2.9 | 12 | 50 | 18 | Per collegamento a innesto diametro esterno 4 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 3 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 3 mm, con dado di raccordo | TPE-A | Verde | D 55 +/-3 | 0.006 | 15 | -30 | 80 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 553918 | ||||
1.12 € | 50 | 4 giorni | 4 | 2.9 | 12 | 50 | 18 | Per collegamento a innesto diametro esterno 4 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 3 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 3 mm, con dado di raccordo | TPE-A | Naturale | D 55 +/-3 | 0.006 | 15 | -30 | 80 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 546284 | ||||
1.12 € | 50 | 4 giorni | 4 | 2.9 | 12 | 50 | 18 | Per collegamento a innesto diametro esterno 4 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 3 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 3 mm, con dado di raccordo | TPE-A | Rosso | D 55 +/-3 | 0.006 | 15 | -30 | 80 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 553924 | ||||
1.12 € | 50 | 4 giorni | 4 | 2.9 | 12 | 50 | 18 | Per collegamento a innesto diametro esterno 4 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 3 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 3 mm, con dado di raccordo | TPE-A | Argento | D 55 +/-3 | 0.006 | 15 | -30 | 80 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 152697 | ||||
- | 653.33 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | 4 | 2.9 | 12 | 500 | 18 | Per collegamento a innesto diametro esterno 4 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 3 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 3 mm, con dado di raccordo | TPE-A | Argento | D 55 +/-3 | 0.006 | 15 | -30 | 80 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 553888 | ||
1.12 € | 50 | 3 giorni | 4 | 2.9 | 12 | 50 | 18 | Per collegamento a innesto diametro esterno 4 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 3 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 3 mm, con dado di raccordo | TPE-A | Nero | D 55 +/-3 | 0.006 | 15 | -30 | 80 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 553912 | ||||
- | 653.33 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | 4 | 2.9 | 12 | 500 | 18 | Per collegamento a innesto diametro esterno 4 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 3 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 3 mm, con dado di raccordo | TPE-A | Nero | D 55 +/-3 | 0.006 | 15 | -30 | 80 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 553900 | ||
1.97 € | 50 | 4 giorni | 6 | 4 | 14 | 50 | 32 | Per collegamento a innesto diametro esterno 6 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 4 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 4 mm, con dado di raccordo | TPE-A | Blu | D 55 +/-3 | 0.016 | 19 | -30 | 80 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 553907 | ||||
- | 1,133.33 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | 6 | 4 | 14 | 500 | 32 | Per collegamento a innesto diametro esterno 6 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 4 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 4 mm, con dado di raccordo | TPE-A | Blu | D 55 +/-3 | 0.016 | 19 | -30 | 80 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 553895 | ||
1.97 € | 50 | 4 giorni | 6 | 4 | 14 | 50 | 32 | Per collegamento a innesto diametro esterno 6 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 4 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 4 mm, con dado di raccordo | TPE-A | Giallo | D 55 +/-3 | 0.016 | 19 | -30 | 80 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 553931 | ||||
1.97 € | 50 | 4 giorni | 6 | 4 | 14 | 50 | 32 | Per collegamento a innesto diametro esterno 6 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 4 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 4 mm, con dado di raccordo | TPE-A | Verde | D 55 +/-3 | 0.016 | 19 | -30 | 80 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 553919 | ||||
1.97 € | 50 | 3 giorni | 6 | 4 | 14 | 50 | 32 | Per collegamento a innesto diametro esterno 6 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 4 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 4 mm, con dado di raccordo | TPE-A | Naturale | D 55 +/-3 | 0.016 | 19 | -30 | 80 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 546285 | ||||
1.97 € | 50 | 4 giorni | 6 | 4 | 14 | 50 | 32 | Per collegamento a innesto diametro esterno 6 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 4 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 4 mm, con dado di raccordo | TPE-A | Rosso | D 55 +/-3 | 0.016 | 19 | -30 | 80 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 553925 | ||||
1.97 € | 50 | 4 giorni | 6 | 4 | 14 | 50 | 32 | Per collegamento a innesto diametro esterno 6 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 4 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 4 mm, con dado di raccordo | TPE-A | Argento | D 55 +/-3 | 0.016 | 19 | -30 | 80 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 152699 | ||||
- | 1,133.33 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | 6 | 4 | 14 | 500 | 32 | Per collegamento a innesto diametro esterno 6 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 4 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 4 mm, con dado di raccordo | TPE-A | Argento | D 55 +/-3 | 0.016 | 19 | -30 | 80 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 553889 | ||
1.97 € | 50 | 3 giorni | 6 | 4 | 14 | 50 | 32 | Per collegamento a innesto diametro esterno 6 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 4 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 4 mm, con dado di raccordo | TPE-A | Nero | D 55 +/-3 | 0.016 | 19 | -30 | 80 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 553913 | ||||
- | 1,133.33 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | 6 | 4 | 14 | 500 | 32 | Per collegamento a innesto diametro esterno 6 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 4 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 4 mm, con dado di raccordo | TPE-A | Nero | D 55 +/-3 | 0.016 | 19 | -30 | 80 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 553901 | ||
2.63 € | 50 | 4 giorni | 8 | 5.9 | 22 | 50 | 43 | Per collegamento a innesto diametro esterno 8 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 6 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 6 mm, con dado di raccordo | TPE-A | Blu | D 55 +/-3 | 0.024 | 15 | -30 | 80 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 553908 | ||||
- | 1,253.33 € | 400 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | 8 | 5.9 | 22 | 400 | 43 | Per collegamento a innesto diametro esterno 8 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 6 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 6 mm, con dado di raccordo | TPE-A | Blu | D 55 +/-3 | 0.024 | 15 | -30 | 80 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 553896 | ||
2.63 € | 50 | 4 giorni | 8 | 5.9 | 22 | 50 | 43 | Per collegamento a innesto diametro esterno 8 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 6 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 6 mm, con dado di raccordo | TPE-A | Giallo | D 55 +/-3 | 0.024 | 15 | -30 | 80 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 553932 | ||||
2.63 € | 50 | 4 giorni | 8 | 5.9 | 22 | 50 | 43 | Per collegamento a innesto diametro esterno 8 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 6 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 6 mm, con dado di raccordo | TPE-A | Verde | D 55 +/-3 | 0.024 | 15 | -30 | 80 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 553920 | ||||
2.63 € | 50 | 4 giorni | 8 | 5.9 | 22 | 50 | 43 | Per collegamento a innesto diametro esterno 8 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 6 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 6 mm, con dado di raccordo | TPE-A | Naturale | D 55 +/-3 | 0.024 | 15 | -30 | 80 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 546286 | ||||
2.63 € | 50 | 4 giorni | 8 | 5.9 | 22 | 50 | 43 | Per collegamento a innesto diametro esterno 8 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 6 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 6 mm, con dado di raccordo | TPE-A | Rosso | D 55 +/-3 | 0.024 | 15 | -30 | 80 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 553926 | ||||
2.63 € | 50 | 4 giorni | 8 | 5.9 | 22 | 50 | 43 | Per collegamento a innesto diametro esterno 8 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 6 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 6 mm, con dado di raccordo | TPE-A | Argento | D 55 +/-3 | 0.024 | 15 | -30 | 80 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 152700 | ||||
- | 1,253.33 € | 400 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | 8 | 5.9 | 22 | 400 | 43 | Per collegamento a innesto diametro esterno 8 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 6 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 6 mm, con dado di raccordo | TPE-A | Argento | D 55 +/-3 | 0.024 | 15 | -30 | 80 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 553890 | ||
2.63 € | 50 | 4 giorni | 8 | 5.9 | 22 | 50 | 43 | Per collegamento a innesto diametro esterno 8 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 6 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 6 mm, con dado di raccordo | TPE-A | Nero | D 55 +/-3 | 0.024 | 15 | -30 | 80 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 553914 | ||||
- | 1,253.33 € | 400 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | 8 | 5.9 | 22 | 400 | 43 | Per collegamento a innesto diametro esterno 8 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 6 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 6 mm, con dado di raccordo | TPE-A | Nero | D 55 +/-3 | 0.024 | 15 | -30 | 80 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 553902 | ||
3.77 € | 50 | 4 giorni | 10 | 7 | 27 | 50 | 58 | Per collegamento a innesto diametro esterno 10 mm | TPE-A | Blu | D 55 +/-3 | 0.042 | 17 | -30 | 80 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 553909 | ||||
- | 1,360.00 € | 300 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | 10 | 7 | 27 | 300 | 58 | Per collegamento a innesto diametro esterno 10 mm | TPE-A | Blu | D 55 +/-3 | 0.042 | 17 | -30 | 80 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 553897 | ||
3.77 € | 50 | 4 giorni | 10 | 7 | 27 | 50 | 58 | Per collegamento a innesto diametro esterno 10 mm | TPE-A | Giallo | D 55 +/-3 | 0.042 | 17 | -30 | 80 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 553933 | ||||
3.77 € | 50 | 4 giorni | 10 | 7 | 27 | 50 | 58 | Per collegamento a innesto diametro esterno 10 mm | TPE-A | Verde | D 55 +/-3 | 0.042 | 17 | -30 | 80 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 553921 | ||||
3.77 € | 50 | 4 giorni | 10 | 7 | 27 | 50 | 58 | Per collegamento a innesto diametro esterno 10 mm | TPE-A | Naturale | D 55 +/-3 | 0.042 | 17 | -30 | 80 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 546287 | ||||
3.77 € | 50 | 4 giorni | 10 | 7 | 27 | 50 | 58 | Per collegamento a innesto diametro esterno 10 mm | TPE-A | Rosso | D 55 +/-3 | 0.042 | 17 | -30 | 80 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 553927 | ||||
3.77 € | 50 | 4 giorni | 10 | 7 | 27 | 50 | 58 | Per collegamento a innesto diametro esterno 10 mm | TPE-A | Argento | D 55 +/-3 | 0.042 | 17 | -30 | 80 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 152701 | ||||
- | 1,360.00 € | 300 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | 10 | 7 | 27 | 300 | 58 | Per collegamento a innesto diametro esterno 10 mm | TPE-A | Argento | D 55 +/-3 | 0.042 | 17 | -30 | 80 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 553891 | ||
3.77 € | 50 | 4 giorni | 10 | 7 | 27 | 50 | 58 | Per collegamento a innesto diametro esterno 10 mm | TPE-A | Nero | D 55 +/-3 | 0.042 | 17 | -30 | 80 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 553915 | ||||
- | 1,360.00 € | 300 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | 10 | 7 | 27 | 300 | 58 | Per collegamento a innesto diametro esterno 10 mm | TPE-A | Nero | D 55 +/-3 | 0.042 | 17 | -30 | 80 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 553903 | ||
5.31 € | 50 | 4 giorni | 12 | 8.4 | 29 | 50 | 64 | Per collegamento a innesto diametro esterno 12 mm | TPE-A | Blu | D 55 +/-3 | 0.06 | 17 | -30 | 80 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 553910 | ||||
- | 1,306.67 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | 12 | 8.4 | 29 | 200 | 64 | Per collegamento a innesto diametro esterno 12 mm | TPE-A | Blu | D 55 +/-3 | 0.06 | 17 | -30 | 80 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 553898 | ||
5.31 € | 50 | 4 giorni | 12 | 8.4 | 29 | 50 | 64 | Per collegamento a innesto diametro esterno 12 mm | TPE-A | Giallo | D 55 +/-3 | 0.06 | 17 | -30 | 80 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 553934 | ||||
5.31 € | 50 | 4 giorni | 12 | 8.4 | 29 | 50 | 64 | Per collegamento a innesto diametro esterno 12 mm | TPE-A | Verde | D 55 +/-3 | 0.06 | 17 | -30 | 80 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 553922 | ||||
5.31 € | 50 | 3 giorni | 12 | 8.4 | 29 | 50 | 64 | Per collegamento a innesto diametro esterno 12 mm | TPE-A | Naturale | D 55 +/-3 | 0.06 | 17 | -30 | 80 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 546288 | ||||
5.31 € | 50 | 4 giorni | 12 | 8.4 | 29 | 50 | 64 | Per collegamento a innesto diametro esterno 12 mm | TPE-A | Rosso | D 55 +/-3 | 0.06 | 17 | -30 | 80 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 553928 | ||||
5.31 € | 50 | 4 giorni | 12 | 8.4 | 29 | 50 | 64 | Per collegamento a innesto diametro esterno 12 mm | TPE-A | Argento | D 55 +/-3 | 0.06 | 17 | -30 | 80 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 152702 | ||||
- | 1,306.67 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | 12 | 8.4 | 29 | 200 | 64 | Per collegamento a innesto diametro esterno 12 mm | TPE-A | Argento | D 55 +/-3 | 0.06 | 17 | -30 | 80 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 553892 | ||
5.31 € | 50 | 4 giorni | 12 | 8.4 | 29 | 50 | 64 | Per collegamento a innesto diametro esterno 12 mm | TPE-A | Nero | D 55 +/-3 | 0.06 | 17 | -30 | 80 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 553916 | ||||
- | 1,306.67 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | 12 | 8.4 | 29 | 200 | 64 | Per collegamento a innesto diametro esterno 12 mm | TPE-A | Nero | D 55 +/-3 | 0.06 | 17 | -30 | 80 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 553904 | ||
6.06 € | 50 | 4 giorni | 14 | 10 | 50 | 50 | 80 | Per collegamento a innesto diametro esterno 14 mm | TPE-A | Argento | D 55 +/-3 | 0.077 | 17 | -30 | 80 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 570392 | ||||
7.88 € | 50 | 4 giorni | 16 | 12 | 67 | 50 | 94 | Per collegamento a innesto diametro esterno 16 mm | TPE-A | Blu | D 55 +/-3 | 0.092 | 14 | -30 | 80 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 553911 | ||||
- | 970.67 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | 16 | 12 | 67 | 100 | 94 | Per collegamento a innesto diametro esterno 16 mm | TPE-A | Blu | D 55 +/-3 | 0.092 | 14 | -30 | 80 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 553899 | ||
7.88 € | 50 | 4 giorni | 16 | 12 | 67 | 50 | 94 | Per collegamento a innesto diametro esterno 16 mm | TPE-A | Giallo | D 55 +/-3 | 0.092 | 14 | -30 | 80 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 553935 | ||||
7.88 € | 50 | 4 giorni | 16 | 12 | 67 | 50 | 94 | Per collegamento a innesto diametro esterno 16 mm | TPE-A | Verde | D 55 +/-3 | 0.092 | 14 | -30 | 80 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 553923 | ||||
7.88 € | 50 | 4 giorni | 16 | 12 | 67 | 50 | 94 | Per collegamento a innesto diametro esterno 16 mm | TPE-A | Naturale | D 55 +/-3 | 0.092 | 14 | -30 | 80 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 546289 | ||||
7.88 € | 50 | 4 giorni | 16 | 12 | 67 | 50 | 94 | Per collegamento a innesto diametro esterno 16 mm | TPE-A | Rosso | D 55 +/-3 | 0.092 | 14 | -30 | 80 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 553929 | ||||
7.88 € | 50 | 4 giorni | 16 | 12 | 67 | 50 | 94 | Per collegamento a innesto diametro esterno 16 mm | TPE-A | Argento | D 55 +/-3 | 0.092 | 14 | -30 | 80 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 152703 | ||||
- | 970.67 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | 16 | 12 | 67 | 100 | 94 | Per collegamento a innesto diametro esterno 16 mm | TPE-A | Argento | D 55 +/-3 | 0.092 | 14 | -30 | 80 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 553893 | ||
7.88 € | 50 | 4 giorni | 16 | 12 | 67 | 50 | 94 | Per collegamento a innesto diametro esterno 16 mm | TPE-A | Nero | D 55 +/-3 | 0.092 | 14 | -30 | 80 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 553917 |
Loading...
Pressione di esercizio min.(bar) | -0.95 |
---|
Configura
Proprietà di base
D.E. D(Ø)
D.I. d(Ø)
Unità confezione(m)
Raggio di curvatura rilevante per la portata(mm)
Collegamento pneumatico
Materiale delle tubazioni pneumatiche
Colore
Durezza Shore
Peso del prodotto per lunghezza(kg/m)
Pressione di esercizio max.(bar)
Temperatura ambiente min.(°C)
Temperatura ambiente max.(°C)
Mezzo operativo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali