Codice articolo del costruttore: PFAN-8X1.25-NT
Marca: FESTO
Prezzo: 19.58 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D.E. D: 8 Ø
D.I. d: 5.9 Ø
Min. raggio di curvatura: 25 mm
Raggio di curvatura rilevante per la portata: 110 mm
Collegamento pneumatico: Per collegamento a innesto diametro esterno 8 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 6 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 6 mm, con dado di raccordo
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PFAN-8X1.25-NT
Codice componente
|
---|
PFAN-8X1.25-NT |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. D (Ø) | D.I. d (Ø) | Min. raggio di curvatura (mm) | Raggio di curvatura rilevante per la portata (mm) | Collegamento pneumatico | Peso del prodotto per lunghezza (kg/m) | Pressione di esercizio max. (bar) | N. componente produttore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.58 € | 50 | 4 giorni | 8 | 5.9 | 25 | 110 | Per collegamento a innesto diametro esterno 8 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 6 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 6 mm, con dado di raccordo | 0.049 | 15 | 197063 |
Loading...
Unità confezione(m) | 50 | Materiale delle tubazioni pneumatiche | PFA | Colore | Naturale |
---|---|---|---|---|---|
Durezza Shore | D 60 +5 | Pressione di esercizio min.(bar) | -0.95 | Temperatura ambiente min.(°C) | -20 |
Temperatura ambiente max.(°C) | 150 | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7: -: -], Acqua secondo dichiarazione del produttore su www.festo.com |
Configura
Proprietà di base
D.E. D(Ø)
D.I. d(Ø)
Raggio di curvatura rilevante per la portata(mm)
Collegamento pneumatico
Peso del prodotto per lunghezza(kg/m)
Pressione di esercizio max.(bar)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali