Tubo dell’aria, serie PLN (PLN-16X2-BL)

Tubo dell’aria, serie PLN PLN-16X2-BL

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: PLN-16X2-BL

Marca: FESTO

Prezzo: 7.49

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D.E. D: 16 Ø

D.I. d: 12 Ø

Min. raggio di curvatura: 55 mm

Raggio di curvatura rilevante per la portata: 95 mm

Collegamento pneumatico: Per collegamento a innesto diametro esterno 16 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PLN-16X2-BL

Codice componente
PLN-16X2-BL
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. D
(Ø)
D.I. d
(Ø)
Min. raggio di curvatura
(mm)
Raggio di curvatura rilevante per la portata
(mm)
Collegamento pneumatico Colore Peso del prodotto per lunghezza
(kg/m)
N. componente produttore

7.49 €

50 4 giorni 16125595Per collegamento a innesto diametro esterno 16 mmBlu0.082558210

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità confezione(m) 50 Materiale delle tubazioni pneumatiche PE Pressione di esercizio min.(bar) -0.95
Pressione di esercizio max.(bar) 14 Temperatura ambiente min.(°C) -30 Temperatura ambiente max.(°C) 80
Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7: -: -], Acqua secondo dichiarazione del produttore su www.festo.com

Si trova sulla pagina di Tubo dell’aria, serie PLN, il codice articolo è il seguente: PLN-16X2-BL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PLN-16X2-BL.

Tipologia prodotto

Codice componente
PLN-10X1.5-SI
PLN-10X1.5-SW
PLN-12X1.75-BL
PLN-16X2-NT
PLN-16X2-RT
PLN-16X2-SI
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D.E. D
(Ø)
D.I. d
(Ø)
Min. raggio di curvatura
(mm)
Raggio di curvatura rilevante per la portata
(mm)
Collegamento pneumatico Colore Peso del prodotto per lunghezza
(kg/m)
N. componente produttore

3.83 €

50 4 giorni 1072257Per collegamento a innesto diametro esterno 10 mmArgento0.0375558214

3.83 €

50 4 giorni 1072257Per collegamento a innesto diametro esterno 10 mmNero0.0375195283

5.09 €

50 3 giorni 128.42365Per collegamento a innesto diametro esterno 12 mmBlu0.054558209

7.49 €

50 4 giorni 16125595Per collegamento a innesto diametro esterno 16 mmNaturale0.082539064

7.49 €

50 7 giorni 16125595Per collegamento a innesto diametro esterno 16 mmRosso0.082558222

7.49 €

50 4 giorni 16125595Per collegamento a innesto diametro esterno 16 mmArgento0.082558216

Supporto tecnico