Tubo dell’aria, serie PUN【1-500 Pezzi per confezione】

Tubo dell’aria, serie PUN

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Tubo dell’aria, serie PUN
  • Tubo dell’aria, serie PUN
  • Tubo dell’aria, serie PUN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PUN-3X0.5-BL-500
PUN-3X0.5-GE
PUN-3X0.5-GN
PUN-3X0.5-RT
PUN-3X0.5-SI
PUN-3X0.5-SI-500
PUN-3X0.5-SW
PUN-3X0.5-SW-500
PUN-4X0.75-BL
PUN-4X0.75-BL-500
PUN-4X0.75-GE
PUN-4X0.75-GN
PUN-4X0.75-RT
PUN-4X0.75-SI
PUN-4X0.75-SI-500
PUN-4X0.75-SW
PUN-4X0.75-SW-500
PUN-6X1-BL
PUN-6X1-BL-500
PUN-6X1-GE
PUN-6X1-GN
PUN-6X1-RT
PUN-6X1-SI
PUN-6X1-SI-500
PUN-6X1-SW
PUN-6X1-SW-500
PUN-8X1.25-BL
PUN-8X1.25-BL-400
PUN-8X1.25-GE
PUN-8X1.25-GN
PUN-8X1.25-RT
PUN-8X1.25-SI
PUN-8X1.25-SI-400
PUN-8X1.25-SW
PUN-8X1.25-SW-400
PUN-10X1.5-BL
PUN-10X1.5-BL-300
PUN-10X1.5-GE
PUN-10X1.5-GN
PUN-10X1.5-RT
PUN-10X1.5-SI
PUN-10X1.5-SI-300
PUN-10X1.5-SW
PUN-10X1.5-SW-300
PUN-12X2-BL
PUN-12X2-BL-200
PUN-12X2-GE
PUN-12X2-GN
PUN-12X2-RT
PUN-12X2-SI
PUN-12X2-SI-200
PUN-12X2-SW
PUN-12X2-SW-200
PUN-14X2-BL
PUN-14X2-SI
PUN-14X2-SW
PUN-16X2.5-BL
PUN-16X2.5-BL-100
PUN-16X2.5-GE
PUN-16X2.5-GN
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. D
(Ø)
D.I. d
(Ø)
Min. raggio di curvatura
(mm)
Unità confezione
(m)
Raggio di curvatura rilevante per la portata
(mm)
Collegamento pneumatico Colore Durezza Shore Peso del prodotto per lunghezza
(kg/m)
Pressione di esercizio max.
(bar)
Mezzo operativo N. componente produttore
-

357.72 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 10 giorni 32.1950012Per collegamento a innesto diametro esterno 3 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 2 mmBluD 52 +/-30.004410Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]525745

0.71 €

50 4 giorni 32.195012Per collegamento a innesto diametro esterno 3 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 2 mmGialloD 52 +/-30.004410Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]178416

0.71 €

50 4 giorni 32.195012Per collegamento a innesto diametro esterno 3 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 2 mmVerdeD 52 +/-30.004410Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]178423

0.71 €

50 4 giorni 32.195012Per collegamento a innesto diametro esterno 3 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 2 mmRossoD 52 +/-30.004410Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]178409

0.71 €

50 7 giorni 32.191 ... 5012Per collegamento a innesto diametro esterno 3 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 2 mmArgentoD 52 +/-30.004410Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]152583
-

357.72 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 10 giorni 32.1950012Per collegamento a innesto diametro esterno 3 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 2 mmArgentoD 52 +/-30.004410Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]525738

0.71 €

50 4 giorni 32.195012Per collegamento a innesto diametro esterno 3 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 2 mmNeroD 52 +/-30.004410Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]159661
-

357.72 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 10 giorni 32.1950012Per collegamento a innesto diametro esterno 3 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 2 mmNeroD 52 +/-30.004410Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]553936

0.80 €

50 3 giorni 42.685017Per collegamento a innesto diametro esterno 4 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 3 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 3 mm, con dado di raccordoBluD 52 +/-30.008910Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]159662
-

396.75 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 10 giorni 42.6850017Per collegamento a innesto diametro esterno 4 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 3 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 3 mm, con dado di raccordoBluD 52 +/-30.008910Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]525746

0.82 €

50 4 giorni 42.685017Per collegamento a innesto diametro esterno 4 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 3 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 3 mm, con dado di raccordoGialloD 52 +/-30.008910Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]178417

0.82 €

50 4 giorni 42.685017Per collegamento a innesto diametro esterno 4 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 3 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 3 mm, con dado di raccordoVerdeD 52 +/-30.008910Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]178424

0.82 €

50 4 giorni 42.685017Per collegamento a innesto diametro esterno 4 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 3 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 3 mm, con dado di raccordoRossoD 52 +/-30.008910Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]178410

0.80 €

50 4 giorni 42.685017Per collegamento a innesto diametro esterno 4 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 3 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 3 mm, con dado di raccordoArgentoD 52 +/-30.008910Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]152584
-

396.75 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 10 giorni 42.6850017Per collegamento a innesto diametro esterno 4 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 3 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 3 mm, con dado di raccordoArgentoD 52 +/-30.008910Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]525739

0.80 €

50 4 giorni 42.685017Per collegamento a innesto diametro esterno 4 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 3 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 3 mm, con dado di raccordoNeroD 52 +/-30.008910Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]159663
-

396.75 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 10 giorni 42.6850017Per collegamento a innesto diametro esterno 4 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 3 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 3 mm, con dado di raccordoNeroD 52 +/-30.008910Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]553937

1.17 €

50 4 giorni 64165026.5Per collegamento a innesto diametro esterno 6 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 4 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 4 mm, con dado di raccordoBluD 52 +/-30.019210Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]159664
-

611.40 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 10 giorni 641650026.5Per collegamento a innesto diametro esterno 6 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 4 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 4 mm, con dado di raccordoBluD 52 +/-30.019210Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]525747

1.18 €

50 4 giorni 64165026.5Per collegamento a innesto diametro esterno 6 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 4 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 4 mm, con dado di raccordoGialloD 52 +/-30.019210Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]178418

1.18 €

50 8 giorni 64165026.5Per collegamento a innesto diametro esterno 6 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 4 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 4 mm, con dado di raccordoVerdeD 52 +/-30.019210Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]178425

1.18 €

50 8 giorni 64165026.5Per collegamento a innesto diametro esterno 6 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 4 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 4 mm, con dado di raccordoRossoD 52 +/-30.019210Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]178411

1.17 €

50 3 giorni 64165026.5Per collegamento a innesto diametro esterno 6 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 4 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 4 mm, con dado di raccordoArgentoD 52 +/-30.019210Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]152586
-

611.40 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 10 giorni 641650026.5Per collegamento a innesto diametro esterno 6 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 4 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 4 mm, con dado di raccordoArgentoD 52 +/-30.019210Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]525740

1.17 €

50 3 giorni 64165026.5Per collegamento a innesto diametro esterno 6 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 4 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 4 mm, con dado di raccordoNeroD 52 +/-30.019210Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]159665
-

611.40 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 10 giorni 641650026.5Per collegamento a innesto diametro esterno 6 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 4 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 4 mm, con dado di raccordoNeroD 52 +/-30.019210Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]553938

1.68 €

50 3 giorni 85.7241 ... 5037Per collegamento a innesto diametro esterno 8 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 6 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 6 mm, con dado di raccordoBluD 52 +/-30.030210Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]159666
-

723.27 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 10 giorni 85.72440037Per collegamento a innesto diametro esterno 8 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 6 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 6 mm, con dado di raccordoBluD 52 +/-30.030210Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]525748

1.71 €

50 4 giorni 85.7241 ... 5037Per collegamento a innesto diametro esterno 8 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 6 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 6 mm, con dado di raccordoGialloD 52 +/-30.030210Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]178419

1.71 €

50 4 giorni 85.7241 ... 5037Per collegamento a innesto diametro esterno 8 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 6 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 6 mm, con dado di raccordoVerdeD 52 +/-30.030210Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]178426

1.71 €

50 4 giorni 85.7241 ... 5037Per collegamento a innesto diametro esterno 8 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 6 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 6 mm, con dado di raccordoRossoD 52 +/-30.030210Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]178412

1.68 €

50 3 giorni 85.7241 ... 5037Per collegamento a innesto diametro esterno 8 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 6 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 6 mm, con dado di raccordoArgentoD 52 +/-30.030210Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]152587
-

723.27 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 10 giorni 85.72440037Per collegamento a innesto diametro esterno 8 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 6 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 6 mm, con dado di raccordoArgentoD 52 +/-30.030210Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]525741

1.68 €

50 7 giorni 85.7241 ... 5037Per collegamento a innesto diametro esterno 8 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 6 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 6 mm, con dado di raccordoNeroD 52 +/-30.030210Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]159667
-

723.27 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 10 giorni 85.72440037Per collegamento a innesto diametro esterno 8 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 6 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 6 mm, con dado di raccordoNeroD 52 +/-30.030210Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]553939

2.55 €

50 3 giorni 107281 ... 5054Per collegamento a innesto diametro esterno 10 mmBluD 52 +/-30.048910Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]159668
-

800.01 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 10 giorni 1072830054Per collegamento a innesto diametro esterno 10 mmBluD 52 +/-30.048910Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]525749

2.60 €

50 4 giorni 107281 ... 5054Per collegamento a innesto diametro esterno 10 mmGialloD 52 +/-30.048910Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]178420

2.60 €

50 4 giorni 107281 ... 5054Per collegamento a innesto diametro esterno 10 mmVerdeD 52 +/-30.048910Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]178427

2.60 €

50 4 giorni 107281 ... 5054Per collegamento a innesto diametro esterno 10 mmRossoD 52 +/-30.048910Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]178413

2.55 €

50 3 giorni 107281 ... 5054Per collegamento a innesto diametro esterno 10 mmArgentoD 52 +/-30.048910Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]152588
-

800.01 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 10 giorni 1072830054Per collegamento a innesto diametro esterno 10 mmArgentoD 52 +/-30.048910Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]525742

2.55 €

50 3 giorni 107281 ... 5054Per collegamento a innesto diametro esterno 10 mmNeroD 52 +/-30.048910Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]159669
-

800.01 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 10 giorni 1072830054Per collegamento a innesto diametro esterno 10 mmNeroD 52 +/-30.048910Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]553940

3.51 €

50 3 giorni 128331 ... 5062Per collegamento a innesto diametro esterno 12 mmBluD 52 +/-30.076710Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]159670
-

770.09 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 10 giorni 1283320062Per collegamento a innesto diametro esterno 12 mmBluD 52 +/-30.076710Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]525750

3.57 €

50 4 giorni 128331 ... 5062Per collegamento a innesto diametro esterno 12 mmGialloD 52 +/-30.076710Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]178421

3.57 €

50 4 giorni 128331 ... 5062Per collegamento a innesto diametro esterno 12 mmVerdeD 52 +/-30.076710Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]178428

3.57 €

50 4 giorni 128331 ... 5062Per collegamento a innesto diametro esterno 12 mmRossoD 52 +/-30.076710Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]178414

3.51 €

50 3 giorni 128331 ... 5062Per collegamento a innesto diametro esterno 12 mmArgentoD 52 +/-30.076710Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]152589
-

770.09 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 10 giorni 1283320062Per collegamento a innesto diametro esterno 12 mmArgentoD 52 +/-30.076710Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]525743

3.51 €

50 3 giorni 128331 ... 5062Per collegamento a innesto diametro esterno 12 mmNeroD 52 +/-30.076710Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]159671
-

770.09 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 10 giorni 1283320062Per collegamento a innesto diametro esterno 12 mmNeroD 52 +/-30.076710Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]553941

5.05 €

50 4 giorni 149.8451 ... 5084Per collegamento a innesto diametro esterno 14 mmBluD 52 +/-30.094910Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]570390

5.05 €

50 4 giorni 149.8451 ... 5084Per collegamento a innesto diametro esterno 14 mmArgentoD 52 +/-30.094910Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]570389

5.05 €

50 4 giorni 149.8451 ... 5084Per collegamento a innesto diametro esterno 14 mmNeroD 52 +/-30.094910Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]570391

6.15 €

50 4 giorni 1611451 ... 5088Per collegamento a innesto diametro esterno 16 mmBluD 52 +/-30.129410Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]159672
-

668.63 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 10 giorni 16114510088Per collegamento a innesto diametro esterno 16 mmBluD 52 +/-30.129410Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]525751

6.28 €

50 4 giorni 1611451 ... 5088Per collegamento a innesto diametro esterno 16 mmGialloD 52 +/-30.129410Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]178422

6.28 €

50 4 giorni 1611451 ... 5088Per collegamento a innesto diametro esterno 16 mmVerdeD 52 +/-30.129410Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]178429

Loading...

Informazioni di base

Materiale delle tubazioni pneumatiche TPE-U(PU) Pressione di esercizio min.(bar) -0.95 Temperatura ambiente min.(°C) -35
Temperatura ambiente max.(°C) 60

Supporto tecnico