Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PPS-4-7.5-1/4-BL |
PPS-4-15-1/4-BL |
PPS-6-7.5-1/4-BL |
PPS-6-15-1/4-BL |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. D (Ø) | D.I. d (Ø) | Lunghezza di lavoro (m) | Lunghezza del blocco (m) | Numero di avvolgimenti | Pressione di esercizio max. (bar) | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.26 € | 1 | 6 giorni | 6.3 | 4.7 | 7.5 | 0.34 | 44 | 21.2 | 19798 | 249 | |||
117.62 € | 1 | 4 giorni | 6.3 | 4.7 | 15 | 0.67 | 90 | 21.2 | 19799 | 367 | |||
91.22 € | 1 | 3 giorni | 7.8 | 6.2 | 7.5 | 0.43 | 43 | 17.2 | 19796 | 298 | |||
131.57 € | 1 | 3 giorni | 7.8 | 6.2 | 15 | 0.8 | 86 | 17.2 | 19797 | 500 |
Loading...
Collegamento pneumatico 1 | Filettatura esterna G1/4 | Collegamento pneumatico 2 | Filettatura esterna G1/4 | Materiale delle tubazioni pneumatiche | PA12-P |
---|---|---|---|---|---|
Materiale della filettatura di collegamento | Ottone | Materiale del dispositivo Antikink | Acciaio, zincato | Colore | Blu |
Diametro di avvolgimento(mm) | 75 | Pressione di esercizio min.(bar) | -0.95 | Temperatura ambiente min.(°C) | -30 |
Temperatura ambiente max.(°C) | 80 | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 1 - Tensocorrosione bassa |
Configura
Proprietà di base
D.E. D(Ø)
D.I. d(Ø)
Lunghezza di lavoro(m)
Lunghezza del blocco(m)
Numero di avvolgimenti
Pressione di esercizio max.(bar)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali