Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. D (Ø) | D.I. d (Ø) | Raggio di curvatura rilevante per la portata (mm) | Collegamento pneumatico | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | Materiale della filettatura di collegamento | Materiale del dispositivo Antikink | Colore | Durezza Shore | Lunghezza di lavoro (m) | Lunghezza del blocco (m) | Diametro di avvolgimento (mm) | Numero di avvolgimenti | Pressione di esercizio max. (bar) | Temperatura ambiente min. (°C) | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.54 € | 1 | 4 giorni | 4 | 2.6 | - | Per collegamento a innesto diametro esterno 4 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 3 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 3 mm, con dado di raccordo | - | - | - | - | Blu | D 52 +/-3 | 0.5 | 0.184 | 25 | 20 | 10 | -35 | - | 197587 | 13 | |||
9.54 € | 1 | 7 giorni | 4 | 2.6 | - | Per collegamento a innesto diametro esterno 4 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 3 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 3 mm, con dado di raccordo | - | - | - | - | Nero | D 52 +/-3 | 0.5 | 0.184 | 25 | 20 | 10 | -35 | - | 197602 | 13 | |||
9.94 € | 1 | 4 giorni | 4 | 2.6 | - | Per collegamento a innesto diametro esterno 4 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 3 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 3 mm, con dado di raccordo | - | - | - | - | Blu | D 52 +/-3 | 1 | 0.284 | 25 | 45 | 10 | -35 | - | 197588 | 27 | |||
9.94 € | 1 | 7 giorni | 4 | 2.6 | - | Per collegamento a innesto diametro esterno 4 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 3 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 3 mm, con dado di raccordo | - | - | - | - | Nero | D 52 +/-3 | 1 | 0.284 | 25 | 45 | 10 | -35 | - | 197603 | 27 | |||
10.63 € | 1 | 4 giorni | 4 | 2.6 | - | Per collegamento a innesto diametro esterno 4 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 3 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 3 mm, con dado di raccordo | - | - | - | - | Blu | D 52 +/-3 | 1.5 | 0.384 | 25 | 70 | 10 | -35 | - | 197589 | 42 | |||
10.63 € | 1 | 4 giorni | 4 | 2.6 | - | Per collegamento a innesto diametro esterno 4 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 3 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 3 mm, con dado di raccordo | - | - | - | - | Nero | D 52 +/-3 | 1.5 | 0.384 | 25 | 70 | 10 | -35 | - | 197604 | 42 | |||
10.63 € | 1 | 4 giorni | 6 | 4 | - | Per collegamento a innesto diametro esterno 6 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 4 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 4 mm, con dado di raccordo | - | - | - | - | Blu | D 52 +/-3 | 1 | 0.344 | 46 | 23 | 10 | -35 | - | 197590 | 51 | |||
10.63 € | 1 | 4 giorni | 6 | 4 | - | Per collegamento a innesto diametro esterno 6 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 4 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 4 mm, con dado di raccordo | - | - | - | - | Nero | D 52 +/-3 | 1 | 0.344 | 46 | 23 | 10 | -35 | - | 197605 | 51 | |||
19.49 € | 1 | 4 giorni | 6 | 4 | - | Per collegamento a innesto diametro esterno 6 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 4 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 4 mm, con dado di raccordo | - | - | - | - | Blu | D 52 +/-3 | 2 | 0.518 | 46 | 52 | 10 | -35 | - | 197591 | 110 | |||
19.49 € | 1 | 4 giorni | 6 | 4 | - | Per collegamento a innesto diametro esterno 6 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 4 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 4 mm, con dado di raccordo | - | - | - | - | Nero | D 52 +/-3 | 2 | 0.518 | 46 | 52 | 10 | -35 | - | 197606 | 110 | |||
39.82 € | 1 | 4 giorni | 6 | 4 | - | Per collegamento a innesto diametro esterno 6 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 4 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 4 mm, con dado di raccordo | - | - | - | - | Blu | D 52 +/-3 | 6 | 1.214 | 46 | 168 | 10 | -35 | - | 197592 | 350 | |||
39.82 € | 1 | 4 giorni | 6 | 4 | - | Per collegamento a innesto diametro esterno 6 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 4 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 4 mm, con dado di raccordo | - | - | - | - | Nero | D 52 +/-3 | 6 | 1.214 | 46 | 168 | 10 | -35 | - | 197607 | 350 | |||
23.08 € | 1 | 4 giorni | 8 | 5.7 | - | Per collegamento a innesto diametro esterno 8 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 6 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 6 mm, con dado di raccordo | - | - | - | - | Blu | D 52 +/-3 | 1 | 0.304 | 60 | 12 | 10 | -35 | - | 197593 | 65 | |||
23.08 € | 1 | 4 giorni | 8 | 5.7 | - | Per collegamento a innesto diametro esterno 8 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 6 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 6 mm, con dado di raccordo | - | - | - | - | Nero | D 52 +/-3 | 1 | 0.304 | 60 | 12 | 10 | -35 | - | 197608 | 65 | |||
29.78 € | 1 | 4 giorni | 8 | 5.7 | - | Per collegamento a innesto diametro esterno 8 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 6 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 6 mm, con dado di raccordo | - | - | - | - | Blu | D 52 +/-3 | 2 | 0.424 | 60 | 27 | 10 | -35 | - | 197594 | 140 | |||
29.78 € | 1 | 4 giorni | 8 | 5.7 | - | Per collegamento a innesto diametro esterno 8 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 6 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 6 mm, con dado di raccordo | - | - | - | - | Nero | D 52 +/-3 | 2 | 0.424 | 60 | 27 | 10 | -35 | - | 197609 | 140 | |||
42.98 € | 1 | 4 giorni | 8 | 5.7 | - | Per collegamento a innesto diametro esterno 8 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 6 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 6 mm, con dado di raccordo | - | - | - | - | Blu | D 52 +/-3 | 6 | 0.904 | 60 | 87 | 10 | -35 | - | 197595 | 440 | |||
42.98 € | 1 | 4 giorni | 8 | 5.7 | - | Per collegamento a innesto diametro esterno 8 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 6 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 6 mm, con dado di raccordo | - | - | - | - | Nero | D 52 +/-3 | 6 | 0.904 | 60 | 87 | 10 | -35 | - | 197610 | 440 | |||
50.80 € | 1 | 4 giorni | 10 | 7 | - | Per collegamento a innesto diametro esterno 10 mm | - | - | - | - | Blu | D 52 +/-3 | 1 | 0.305 | 80 | 9.5 | 10 | -35 | - | 197596 | 110 | |||
50.80 € | 1 | 4 giorni | 10 | 7 | - | Per collegamento a innesto diametro esterno 10 mm | - | - | - | - | Nero | D 52 +/-3 | 1 | 0.305 | 80 | 9.5 | 10 | -35 | - | 197611 | 110 | |||
65.09 € | 1 | 4 giorni | 10 | 7 | - | Per collegamento a innesto diametro esterno 10 mm | - | - | - | - | Blu | D 52 +/-3 | 2 | 0.43 | 80 | 22 | 10 | -35 | - | 197597 | 250 | |||
65.09 € | 1 | 4 giorni | 10 | 7 | - | Per collegamento a innesto diametro esterno 10 mm | - | - | - | - | Nero | D 52 +/-3 | 2 | 0.43 | 80 | 22 | 10 | -35 | - | 197612 | 250 | |||
74.15 € | 1 | 4 giorni | 10 | 7 | - | Per collegamento a innesto diametro esterno 10 mm | - | - | - | - | Blu | D 52 +/-3 | 6 | 0.91 | 80 | 70 | 10 | -35 | - | 197598 | 760 | |||
74.15 € | 1 | 4 giorni | 10 | 7 | - | Per collegamento a innesto diametro esterno 10 mm | - | - | - | - | Nero | D 52 +/-3 | 6 | 0.91 | 80 | 70 | 10 | -35 | - | 197613 | 760 | |||
59.60 € | 1 | 4 giorni | 9.5 | 6.4 | 50 | - | Filettatura esterna G1/4 | Filettatura esterna G1/4 | Ottone nichelato | POM | Blu | A 87 +/-3 | 2.4 | 0.889 | 42 | 21 | 15 | -40 | 1 - Tensocorrosione bassa | 533463 | 180 | |||
85.80 € | 1 | 4 giorni | 9.5 | 6.4 | 50 | - | Filettatura esterna G1/4 | Filettatura esterna G1/4 | Ottone nichelato | POM | Blu | A 87 +/-3 | 4.8 | 1.165 | 42 | 50 | 15 | -40 | 1 - Tensocorrosione bassa | 533464 | 340 | |||
95.69 € | 1 | 4 giorni | 9.5 | 6.4 | 50 | - | Filettatura esterna G1/4 | Filettatura esterna G1/4 | Ottone nichelato | POM | Blu | A 87 +/-3 | 6 | 1.317 | 42 | 66 | 15 | -40 | 1 - Tensocorrosione bassa | 533465 | 430 | |||
75.78 € | 1 | 4 giorni | 12 | 8 | - | Per collegamento a innesto diametro esterno 12 mm | - | - | - | - | Blu | D 52 +/-3 | 1 | 0.32 | 95 | 9 | 10 | -35 | - | 197599 | 200 | |||
75.78 € | 1 | 4 giorni | 12 | 8 | - | Per collegamento a innesto diametro esterno 12 mm | - | - | - | - | Nero | D 52 +/-3 | 1 | 0.32 | 95 | 9 | 10 | -35 | - | 197614 | 200 | |||
90.22 € | 1 | 4 giorni | 12 | 8 | - | Per collegamento a innesto diametro esterno 12 mm | - | - | - | - | Blu | D 52 +/-3 | 2 | 0.452 | 95 | 20 | 10 | -35 | - | 197600 | 420 | |||
90.22 € | 1 | 4 giorni | 12 | 8 | - | Per collegamento a innesto diametro esterno 12 mm | - | - | - | - | Nero | D 52 +/-3 | 2 | 0.452 | 95 | 20 | 10 | -35 | - | 197615 | 420 | |||
93.75 € | 1 | 4 giorni | 12 | 8 | - | Per collegamento a innesto diametro esterno 12 mm | - | - | - | - | Blu | D 52 +/-3 | 6 | 0.98 | 95 | 64 | 10 | -35 | - | 197601 | 1300 | |||
93.75 € | 1 | 4 giorni | 12 | 8 | - | Per collegamento a innesto diametro esterno 12 mm | - | - | - | - | Nero | D 52 +/-3 | 6 | 0.98 | 95 | 64 | 10 | -35 | - | 197616 | 1300 | |||
84.29 € | 1 | 39 giorni | 11.7 | 7.9 | 65 | - | Filettatura esterna G3/8 | Filettatura esterna G3/8 | Ottone nichelato | POM | Blu | A 87 +/-3 | 4.8 | 1.172 | 51 | 41 | 13 | -40 | 1 - Tensocorrosione bassa | 533466 | 480 | |||
126.18 € | 1 | 39 giorni | 11.7 | 7.9 | 65 | - | Filettatura esterna G3/8 | Filettatura esterna G3/8 | Ottone nichelato | POM | Blu | A 87 +/-3 | 6 | 1.312 | 51 | 53 | 13 | -40 | 1 - Tensocorrosione bassa | 533467 | 560 |
Loading...
Materiale delle tubazioni pneumatiche | TPE-U(PU) | Pressione di esercizio min.(bar) | -0.95 | Temperatura ambiente max.(°C) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Configura
Proprietà di base
D.E. D(Ø)
D.I. d(Ø)
Raggio di curvatura rilevante per la portata(mm)
Collegamento pneumatico
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 2
Materiale della filettatura di collegamento
Materiale del dispositivo Antikink
Colore
Durezza Shore
Lunghezza di lavoro(m)
Lunghezza del blocco(m)
Diametro di avvolgimento(mm)
Numero di avvolgimenti
Pressione di esercizio max.(bar)
Temperatura ambiente min.(°C)
Classe di resistenza alla corrosione (CRC)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali