Codice articolo del costruttore: MKG-23-PG-29-B
Marca: FESTO
Prezzo: 25.28 €
Tempi di consegna: 4 giorni
N. componente produttore: 3156318
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MKG-23-PG-29-B
Materiale del condotto protettivo | PP | Temperatura ambiente min.(°C) | -20 | Temperatura ambiente max.(°C) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 2 - Tensocorrosione moderata |
Si trova sulla pagina di Guaina, serie MKG, il codice articolo è il seguente: MKG-23-PG-29-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MKG-23-PG-29-B.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MKG-36-PG-29 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | N. componente produttore |
---|---|---|---|---|---|---|
40.37 € | 50 | 4 giorni | 3156319 |