Valvola di strozzamento di non ritorno, serie GRR

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GRR-1/2

Codice componente
GRR-1/2
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,195.97 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento Lega di alluminio da lavorazione Elemento di regolazione Leva a rotella Collegamento pneumatico 1 G1/2
Collegamento pneumatico 2 G1/2 Pressione di esercizio min.(bar) 0.3 Pressione di esercizio max.(bar) 10
Temperatura ambiente min.(°C) -10 Temperatura ambiente max.(°C) 60 Temperatura min. del fluido(°C) -10
Temperatura max. del fluido(°C) 60 Portata nominale standard in direzione di controllo del flusso(l/min) 1300 Portata nominale standard in direzione di non ritorno(l/min) 1250
Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] N. componente produttore 2111 Peso(g) 735

Si trova sulla pagina di Valvola di strozzamento di non ritorno, serie GRR, il codice articolo è il seguente: GRR-1/2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GRR-1/2.

Supporto tecnico