Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale delle viti | Materiale del bullone cavo | Materiale del giunto girevole | Materiale del perno avvitato | Materiale dado | Materiale della testa zigrinata | Elemento di regolazione | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | Pressione di esercizio min. (bar) | Temperatura min. di stoccaggio (°C) | Temperatura max. di stoccaggio (°C) | Portata nominale standard in direzione di controllo del flusso (l/min) | Portata nominale standard in direzione di non ritorno (l/min) | Portata standard in direzione di controllo del flusso 6 -> 0 bar (l/min) | Portata standard in direzione di non ritorno a 6 -> 0 bar (l/min) | Coppia di serraggio max. (Nm) | Coppia di serraggio nominale (Nm) | Larghezza nominale (mm) | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.25 € | 1 | 7 giorni | Ottone | Lega di alluminio da lavorazione | Zinco pressofuso | - | Lega di alluminio da lavorazione | - | Vite a taglio | G1/2 | G1/2 | 0.3 | - | - | 2100 | 1550-2200 | 4000 | 2950-4190 | 40 | - | - | 151179 | 204 | |||
33.15 € | 1 | 3 giorni | Ottone | - | Zinco pressofuso, cromato | Lega di alluminio da lavorazione | - | - | Vite a taglio | QS-12 | G1/2 | 0.2 | - | - | 1580 | 925-1605 | 2220 | 1910-2500 | - | 15 | - | 193152 | 106 | |||
54.89 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inossidabile altolegato | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato | Zinco pressofuso | - | - | Lega di alluminio anodizzato da lavorazione | Vite zigrinata | QS-12 | G1/2 | 0.2 | -10 | 40 | 1580 | 925-1605 | 2220 | 1910-2500 | - | 15 | - | 534344 | 124 | |||
27.29 € | 1 | 3 giorni | Ottone | - | Zinco pressofuso | Lega di alluminio da lavorazione | - | - | Vite a taglio | Filettatura esterna G1/4 | Filettatura interna G1/4 | 0.3 | - | - | 610 | 450-820 | 1200 | 885-1615 | 11 | - | - | 151172 | 59 | |||
22.88 € | 1 | 7 giorni | Ottone | - | Zinco pressofuso | Lega di alluminio da lavorazione | - | - | Vite a taglio | Filettatura esterna G1/4 | per raccordo spinato, diametro interno 4 mm, con dado | 0.3 | - | - | 260 | 220-260 | 370 | 315-370 | 11 | - | - | 151173 | 44 | |||
22.88 € | 1 | 7 giorni | Ottone | - | Zinco pressofuso | Lega di alluminio da lavorazione | - | - | Vite a taglio | Filettatura esterna G1/4 | per raccordo spinato, diametro interno 6 mm, con dado | 0.3 | - | - | 540 | 410-585 | 840 | 635-910 | 11 | - | - | 151174 | 45 | |||
16.18 € | 1 | 3 giorni | Ottone | - | Zinco pressofuso, cromato | Lega di alluminio da lavorazione | - | - | Vite a taglio | QS-6 | G1/4 | 0.2 | - | - | 400 | 290-420 | 600 | 570-680 | - | 5 | - | 193146 | 42 | |||
18.71 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inossidabile altolegato | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato | Zinco pressofuso | - | - | Lega di alluminio anodizzato da lavorazione | Vite zigrinata | QS-6 | G1/4 | 0.2 | -10 | 40 | 400 | 290-420 | 600 | 570-680 | - | 5 | - | 534338 | 50 | |||
16.18 € | 1 | 3 giorni | Ottone | - | Zinco pressofuso, cromato | Lega di alluminio da lavorazione | - | - | Vite a taglio | QS-8 | G1/4 | 0.2 | - | - | 475 | 325-500 | 720 | 610-760 | - | 5 | - | 193147 | 42 | |||
18.71 € | 1 | 3 giorni | Acciaio inossidabile altolegato | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato | Zinco pressofuso | - | - | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato | Vite zigrinata | QS-8 | G1/4 | 0.2 | -10 | 40 | 475 | 325-500 | 720 | 610-760 | - | 5 | - | 534339 | 50 | |||
16.18 € | 1 | 3 giorni | Ottone | - | Zinco pressofuso, cromato | Lega di alluminio da lavorazione | - | - | Vite a taglio | QS-10 | G1/4 | 0.2 | - | - | 480 | 345-500 | 760 | 630-790 | - | 5 | - | 193148 | 42 | |||
18.71 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inossidabile altolegato | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato | Zinco pressofuso | - | - | Lega di alluminio anodizzato da lavorazione | Vite zigrinata | QS-10 | G1/4 | 0.2 | -10 | 40 | 480 | 345-500 | 760 | 630-790 | - | 5 | - | 534340 | 50 | |||
31.22 € | 1 | 4 giorni | Ottone | - | Zinco pressofuso | Lega di alluminio da lavorazione | - | - | Vite zigrinata | Filettatura esterna G1/4 | Filettatura interna G1/4 | 0.3 | - | - | 610 | 450-820 | 1200 | 885-1615 | 11 | - | - | 151175 | 59 | |||
24.38 € | 1 | 3 giorni | Ottone | - | Zinco pressofuso | Lega di alluminio da lavorazione | - | - | Vite a taglio | G1/8 | G1/8 | 0.3 | - | - | 340 | 260-420 | 615 | 470-760 | 6 | - | - | 151165 | 28 | |||
20.60 € | 1 | 4 giorni | Ottone | - | Zinco pressofuso | Lega di alluminio da lavorazione | - | - | Vite a taglio | PK-3 con dado di raccordo | G1/8 | 0.3 | - | - | 110 | 100-110 | 162 | 145-165 | 6 | - | - | 151166 | 22 | |||
20.60 € | 1 | 4 giorni | Ottone | - | Zinco pressofuso | Lega di alluminio da lavorazione | - | - | Vite a taglio | PK-4 con dado di raccordo | G1/8 | 0.3 | - | - | 230 | 190-240 | 360 | 295-375 | 6 | - | - | 151167 | 25 | |||
20.60 € | 1 | 4 giorni | Ottone | - | Zinco pressofuso | Lega di alluminio da lavorazione | - | - | Vite a taglio | PK-6 con dado di raccordo | G1/8 | 0.3 | - | - | 300 | 210-290 | 455 | 320-440 | 6 | - | - | 151168 | 25 | |||
14.58 € | 1 | 3 giorni | Ottone | - | Zinco pressofuso, cromato | Lega di alluminio da lavorazione | - | - | Vite a taglio | QS-3 | G1/8 | 0.2 | - | - | 130 | 100-130 | 180 | 200-220 | - | 3 | - | 193142 | 22 | |||
16.97 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inossidabile altolegato | - | Zinco pressofuso, cromato | Lega di alluminio da lavorazione | - | - | Vite zigrinata | QS-3 | G1/8 | 0.2 | - | - | 130 | 100-130 | 180 | 200-220 | - | 3 | - | 197579 | 23 | |||
14.58 € | 1 | 3 giorni | Ottone | - | Zinco pressofuso, cromato | Lega di alluminio da lavorazione | - | - | Vite a taglio | QS-4 | G1/8 | 0.2 | - | - | 160 | 120-190 | 250 | 270-300 | - | 3 | - | 193143 | 22 | |||
16.97 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inossidabile altolegato | - | Zinco pressofuso, cromato | Lega di alluminio da lavorazione | - | - | Vite zigrinata | QS-4 | G1/8 | 0.2 | - | - | 160 | 120-190 | 250 | 270-300 | - | 3 | - | 197580 | 23 | |||
14.58 € | 1 | 3 giorni | Ottone | - | Zinco pressofuso, cromato | Lega di alluminio da lavorazione | - | - | Vite a taglio | QS-6 | G1/8 | 0.2 | - | - | 185 | 160-240 | 370 | 330-390 | - | 3 | - | 193144 | 22 | |||
16.18 € | 1 | 3 giorni | Ottone | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato | Zinco pressofuso | - | - | - | - | QS-6 | G1/8 | 0.2 | -10 | 40 | 400 | 290-420 | 600 | 570-680 | - | 3 | - | 537075 | 32 | |||
16.97 € | 1 | 3 giorni | Acciaio inossidabile altolegato | - | Zinco pressofuso, cromato | Lega di alluminio da lavorazione | - | - | Vite zigrinata | QS-6 | G1/8 | 0.2 | - | - | 185 | 160-240 | 370 | 330-390 | - | 3 | - | 197581 | 23 | |||
16.18 € | 1 | 4 giorni | Ottone | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato | Zinco pressofuso | - | - | - | - | QS-8 | G1/8 | 0.2 | -10 | 40 | 475 | 325-500 | 720 | 610-760 | - | 3 | - | 537076 | 32 | |||
16.97 € | 1 | 3 giorni | Acciaio inossidabile altolegato | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato | Zinco pressofuso | - | - | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato | Vite zigrinata | QS-8 | G1/8 | 0.2 | -10 | 40 | 215 | 175-250 | 400 | 330-410 | - | 3 | - | 534337 | 24 | |||
28.20 € | 1 | 4 giorni | Ottone | - | Zinco pressofuso | Lega di alluminio da lavorazione | - | - | Vite zigrinata | G1/8 | G1/8 | 0.3 | - | - | 340 | 260-420 | 615 | 470-760 | 6 | - | - | 151169 | 30 | |||
82.28 € | 1 | 3 giorni | Ottone | Lega di alluminio da lavorazione | Zinco pressofuso | - | Lega di alluminio da lavorazione | - | Vite a taglio | G3/4 | G3/4 | 0.3 | - | - | 4320 | 3220-4320 | 7300 | 5440-7300 | 60 | - | - | 151180 | 377 | |||
37.11 € | 1 | 3 giorni | Ottone | Lega di alluminio da lavorazione | Zinco pressofuso | - | Lega di alluminio da lavorazione | - | Vite a taglio | G3/8 | G3/8 | 0.3 | - | - | 1450 | 970-1600 | 2300 | 1540-2540 | 20 | - | - | 151178 | 97 | |||
21.74 € | 1 | 3 giorni | Ottone | - | Zinco pressofuso, cromato | Lega di alluminio da lavorazione | - | - | Vite a taglio | QS-6 | G3/8 | 0.2 | - | - | 495 | 320-495 | 740 | 840-890 | - | 10 | - | 193149 | 60 | |||
24.94 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inossidabile altolegato | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato | Zinco pressofuso | - | - | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato | Vite zigrinata | QS-6 | G3/8 | 0.2 | -10 | 40 | 495 | 320-495 | 740 | 840-890 | - | 10 | - | 534341 | 72 | |||
21.74 € | 1 | 3 giorni | Ottone | - | Zinco pressofuso, cromato | Lega di alluminio da lavorazione | - | - | Vite a taglio | QS-8 | G3/8 | 0.2 | - | - | 820 | 450-850 | 1300 | 1080-1420 | - | 10 | - | 193150 | 60 | |||
24.94 € | 1 | 3 giorni | Acciaio inossidabile altolegato | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato | Zinco pressofuso | - | - | Lega di alluminio anodizzato da lavorazione | Vite zigrinata | QS-8 | G3/8 | 0.2 | -10 | 40 | 820 | 450-850 | 1300 | 1080-1420 | - | 10 | - | 534342 | 72 | |||
21.74 € | 1 | 3 giorni | Ottone | - | Zinco pressofuso, cromato | Lega di alluminio da lavorazione | - | - | Vite a taglio | QS-10 | G3/8 | 0.2 | - | - | 900 | 540-975 | 1400 | 1160-1620 | - | 10 | - | 193151 | 60 | |||
24.94 € | 1 | 10 giorni | Acciaio inossidabile altolegato | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato | Zinco pressofuso | - | - | Lega di alluminio anodizzato da lavorazione | Vite zigrinata | QS-10 | G3/8 | 0.2 | -10 | 40 | 900 | 540-975 | 1400 | 1160-1620 | - | 10 | - | 534343 | 72 | |||
23.51 € | 1 | 3 giorni | Ottone | - | Zinco pressofuso | Ottone nichelato | - | - | Vite a taglio | M3 | M3 | 0.2 | - | - | 18 | 18-20 | 33 | 33-37 | 0.3 | - | - | 175038 | 2 | |||
21.52 € | 1 | 3 giorni | Ottone | - | Zinco pressofuso | Ottone nichelato | - | - | Vite a taglio | QS-3 | M3 | 0.2 | - | - | 41 | 27-50 | 95 | 75-110 | 0.3 | - | - | 175041 | 7 | |||
22.26 € | 1 | 3 giorni | Ottone | - | Zinco pressofuso | Placcatura in nichel | - | - | Vite a taglio | M5 | M5 | 0.2 | - | - | 95 | 76-95 | 169 | 135-170 | 1.5 | - | 2 | 151160 | 11 | |||
20.60 € | 1 | 4 giorni | Ottone | - | Zinco pressofuso | Placcatura in nichel | - | - | Vite a taglio | PK-3 | M5 | 0.2 | - | - | 83 | 72-83 | 140 | 120-140 | 1.5 | - | 2 | 151161 | 10 | |||
20.60 € | 1 | 8 giorni | Ottone | - | Zinco pressofuso | Placcatura in nichel | - | - | Vite a taglio | PK-4 | M5 | 0.2 | - | - | 83 | 76-88 | 140 | 128-148 | 1.5 | - | 2 | 151162 | 10 | |||
21.52 € | 1 | 4 giorni | Ottone | - | Zinco pressofuso | Ottone nichelato | - | - | Vite a taglio | QS-3 | M5 | 0.2 | - | - | 40 | 46-70 | 80 | 90-140 | 1.5 | - | - | 175053 | 9 | |||
16.97 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inossidabile altolegato | - | Zinco pressofuso, cromato | Ottone | - | - | Vite zigrinata | QS-3 | M5 | 0.2 | - | - | 100 | 60-100 | 145 | 150-170 | - | 0.8 | - | 197576 | 14 | |||
14.58 € | 1 | 3 giorni | Ottone | - | Zinco pressofuso, cromato | Ottone | - | - | Vite a taglio | QS-4 | M5 | 0.2 | - | - | 110 | 65-110 | 165 | 140-160 | - | 0.8 | - | 193138 | 13 | |||
21.52 € | 1 | 3 giorni | Ottone | - | Zinco pressofuso | Ottone nichelato | - | - | Vite a taglio | QS-4 | M5 | 0.2 | - | - | 40 | 50-75 | 80 | 100-150 | 1.5 | - | - | 175056 | 9 | |||
16.97 € | 1 | 3 giorni | Acciaio inossidabile altolegato | - | Zinco pressofuso, cromato | Ottone | - | - | Vite zigrinata | QS-4 | M5 | 0.2 | - | - | 110 | 65-110 | 165 | 140-160 | - | 0.8 | - | 197577 | 14 | |||
14.58 € | 1 | 3 giorni | Ottone | - | Zinco pressofuso, cromato | Ottone | - | - | Vite a taglio | QS-6 | M5 | 0.2 | - | - | 115 | 70-110 | 185 | 145-170 | - | 0.8 | - | 193139 | 13 | |||
16.97 € | 1 | 3 giorni | Acciaio inossidabile altolegato | - | Zinco pressofuso, cromato | Ottone | - | - | Vite zigrinata | QS-6 | M5 | 0.2 | - | - | 115 | 70-110 | 185 | 145-170 | - | 0.8 | - | 197578 | 14 | |||
26.20 € | 1 | 4 giorni | Ottone | - | Zinco pressofuso | Placcatura in nichel | - | - | Vite zigrinata | M5 | M5 | 0.2 | - | - | 95 | 76-95 | 169 | 135-170 | 1.5 | - | 2 | 151163 | 12 |
Loading...
Materiale delle guarnizioni | NBR | Pressione di esercizio max.(bar) | 10 | Temperatura ambiente min.(°C) | -10 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura ambiente max.(°C) | 60 | Temperatura min. del fluido(°C) | -10 | Temperatura max. del fluido(°C) | 60 |
Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Configura
Proprietà di base
Materiale delle viti
Materiale del bullone cavo
Materiale del giunto girevole
Materiale del perno avvitato
Materiale dado
Materiale della testa zigrinata
Elemento di regolazione
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 2
Pressione di esercizio min.(bar)
Temperatura min. di stoccaggio(°C)
Temperatura max. di stoccaggio(°C)
Portata nominale standard in direzione di controllo del flusso(l/min)
Portata nominale standard in direzione di non ritorno(l/min)
Portata standard in direzione di controllo del flusso 6 -> 0 bar(l/min)
Portata standard in direzione di non ritorno a 6 -> 0 bar(l/min)
Coppia di serraggio max.(Nm)
Coppia di serraggio nominale(Nm)
Larghezza nominale(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali