Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GR-1/2 |
GR-1/4 |
GR-1/8-B |
GR-1/8X2-B |
GR-3/4 |
GR-3/8-B |
GR-M3 |
GR-M5-B |
GR-M5X2-B |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale dell’alloggiamento | Materiale delle guarnizioni | Materiale delle viti | Materiale dado | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | Pressione di esercizio min. (bar) | Pressione di esercizio max. (bar) | Temperatura ambiente min. (°C) | Temperatura ambiente max. (°C) | Temperatura min. del fluido (°C) | Temperatura max. del fluido (°C) | Portata nominale standard in direzione di controllo del flusso (l/min) | Portata nominale standard in direzione di non ritorno (l/min) | Portata standard in direzione di controllo del flusso 6 -> 0 bar (l/min) | Portata standard in direzione di non ritorno a 6 -> 0 bar (l/min) | Larghezza nominale (mm) | Mezzo operativo | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122.57 € | 1 | 3 giorni | Zinco pressofuso | - | Ottone | - | G1/2 | G1/2 | 0.1 | 10 | -20 | 75 | -20 | 75 | 1620 | 2760 | - | - | - | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 3720 | 517 | |||
67.60 € | 1 | 3 giorni | Lega di alluminio da lavorazione | NBR | Acciaio, zincato | - | G1/4 | G1/4 | 0.5 | 10 | -20 | 75 | -20 | 75 | 370 | 150 | 570 | 340 | - | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 2101 | 80 | |||
46.37 € | 1 | 3 giorni | Lega di alluminio da lavorazione | NBR | - | Lega di alluminio da lavorazione | G1/8 | G1/8 | 0.5 | 10 | -20 | 60 | -20 | 60 | 210 | 180-275 | - | - | 3 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 151215 | 31 | |||
65.40 € | 1 | 4 giorni | Lega di alluminio da lavorazione | NBR | Acciaio altolegato | Lega di alluminio da lavorazione | G1/8 | G1/8 | 0.5 | 10 | -20 | 60 | -20 | 60 | 205 | 190 | - | - | 3 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 152612 | 54 | |||
347.69 € | 1 | 3 giorni | Lega di alluminio da lavorazione | - | - | - | G3/4 | G3/4 | 0.3 | 15 | -10 | 60 | -10 | 60 | 3300 | 4800 | - | - | - | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 2103 | 938 | |||
103.69 € | 1 | 3 giorni | Zinco pressofuso | - | Ottone | - | G3/8 | G3/8 | 0.1 | 10 | -20 | 75 | -20 | 75 | 1010 | 1150 | - | - | - | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 6308 | 225 | |||
47.98 € | 1 | 3 giorni | Lega di alluminio da lavorazione | NBR | Ottone | - | M3 | M3 | 0.3 | 8 | -10 | 60 | -10 | 60 | 29.5 | 26-27.5 | - | - | - | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [6:4:4] | 15899 | 2.5 | |||
46.37 € | 1 | 3 giorni | Lega di alluminio da lavorazione | NBR | Acciaio altolegato | Lega di alluminio da lavorazione | M5 | M5 | 0.5 | 10 | -20 | 60 | -20 | 60 | 115 | 130-137 | - | - | 2 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 151213 | 19 | |||
65.40 € | 1 | 3 giorni | Lega di alluminio da lavorazione | NBR | Acciaio altolegato | Lega di alluminio da lavorazione | M5 | M5 | 0.5 | 10 | -20 | 60 | -20 | 60 | 95 | 75 | - | - | 2 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 152611 | 37 |
Loading...
Elemento di regolazione | Vite zigrinata |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale dell’alloggiamento
Materiale delle guarnizioni
Materiale delle viti
Materiale dado
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 2
Pressione di esercizio min.(bar)
Pressione di esercizio max.(bar)
Temperatura ambiente min.(°C)
Temperatura ambiente max.(°C)
Temperatura min. del fluido(°C)
Temperatura max. del fluido(°C)
Portata nominale standard in direzione di controllo del flusso(l/min)
Portata nominale standard in direzione di non ritorno(l/min)
Portata standard in direzione di controllo del flusso 6 -> 0 bar(l/min)
Portata standard in direzione di non ritorno a 6 -> 0 bar(l/min)
Larghezza nominale(mm)
Mezzo operativo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali