Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GRO-1/4 |
GRO-1/8-B |
GRO-M5-B |
GRO-QS-3 |
GRO-QS-4 |
GRO-QS-6 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale dell’alloggiamento | Materiale delle viti | Materiale dado | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | Temperatura ambiente min. (°C) | Temperatura min. del fluido (°C) | Portata nominale standard in direzione di controllo del flusso (l/min) | Portata nominale standard in direzione di non ritorno (l/min) | Larghezza nominale (mm) | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.06 € | 1 | 3 giorni | Lega di alluminio da lavorazione | Acciaio, zincato | - | G1/4 | G1/4 | -20 | -20 | 350 | - | - | 2109 | 80 | |||
47.09 € | 1 | 4 giorni | Lega di alluminio da lavorazione | Acciaio altolegato | Lega di alluminio da lavorazione | G1/8 | G1/8 | -20 | -20 | 210 | - | 3 | 151216 | 31 | |||
47.09 € | 1 | 4 giorni | Lega di alluminio da lavorazione | Acciaio altolegato | Lega di alluminio da lavorazione | M5 | M5 | -20 | -20 | 105 | - | 2 | 151214 | 19 | |||
18.65 € | 1 | 4 giorni | Rinforzato con PA | Acciaio altolegato | - | QS-3 | QS-3 | -10 | -10 | 85 | 120 | - | 193971 | 12 | |||
21.75 € | 1 | 3 giorni | Rinforzato con PA | Acciaio altolegato | - | QS-4 | QS-4 | -10 | -10 | 110 | 165 | - | 193972 | 12 | |||
21.75 € | 1 | 3 giorni | Rinforzato con PA | Acciaio altolegato | - | QS-6 | QS-6 | -10 | -10 | 245 | 430 | - | 193973 | 22 |
Loading...
Materiale delle guarnizioni | NBR | Elemento di regolazione | Vite zigrinata | Pressione di esercizio min.(bar) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Pressione di esercizio max.(bar) | 10 | Temperatura ambiente max.(°C) | 60 | Temperatura max. del fluido(°C) | 60 |
Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Configura
Proprietà di base
Materiale dell’alloggiamento
Materiale delle viti
Materiale dado
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 2
Temperatura ambiente min.(°C)
Temperatura min. del fluido(°C)
Portata nominale standard in direzione di controllo del flusso(l/min)
Portata nominale standard in direzione di non ritorno(l/min)
Larghezza nominale(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali