Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GRLO-M3 |
GRLO-M3-QS-3 |
GRLO-M5-B |
GRLO-M5-PK-3-B |
GRLO-M5-QS-3-LF-C |
GRLO-M5-QS-4-LF-C |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale del perno avvitato | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | Portata nominale standard in direzione di controllo del flusso (l/min) | Portata standard in direzione di controllo del flusso 6 -> 0 bar (l/min) | Coppia di serraggio max. (Nm) | Larghezza nominale (mm) | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.31 € | 1 | 4 giorni | Ottone | M3 | M3 | 18 | 33 | 0.3 | - | 175039 | 2 | |||
22.71 € | 1 | 4 giorni | Ottone | M3 | QS-3 | 41 | 95 | 0.3 | - | 175042 | 7 | |||
23.05 € | 1 | 4 giorni | Ottone nichelato | M5 | M5 | 95 | 169 | 1.5 | 2 | 151181 | 11 | |||
21.69 € | 1 | 4 giorni | Ottone nichelato | M5 | PK-3 | 83 | 140 | 1.5 | 2 | 151182 | 10 | |||
22.71 € | 1 | 4 giorni | Ottone | M5 | QS-3 | 40 | 80 | 1.5 | - | 175054 | 9 | |||
22.71 € | 1 | 3 giorni | Ottone | M5 | QS-4 | 40 | 80 | 1.5 | - | 175057 | 9 |
Loading...
Materiale delle guarnizioni | NBR | Materiale delle viti | Ottone | Materiale del giunto girevole | Zinco pressofuso |
---|---|---|---|---|---|
Elemento di regolazione | Vite a taglio | Pressione di esercizio min.(bar) | 0 | Pressione di esercizio max.(bar) | 10 |
Temperatura ambiente min.(°C) | -10 | Temperatura ambiente max.(°C) | 60 | Temperatura min. del fluido(°C) | -10 |
Temperatura max. del fluido(°C) | 60 | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Configura
Proprietà di base
Materiale del perno avvitato
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 2
Portata nominale standard in direzione di controllo del flusso(l/min)
Portata standard in direzione di controllo del flusso 6 -> 0 bar(l/min)
Coppia di serraggio max.(Nm)
Larghezza nominale(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali