Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: VABF-S2-2-F1B1-C
Marca: FESTO
Prezzo: 93.78 €
Tempi di consegna: 12 giorni
Materiale dell’alloggiamento: Alluminio pressofuso
Materiale delle guarnizioni: -
Collegamento pneumatico 1: -
Collegamento pneumatico 2: -
Pressione di esercizio min.: -0.9 bar
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VABF-S2-2-F1B1-C
Codice componente
|
---|
VABF-S2-2-F1B1-C |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale dell’alloggiamento | Materiale delle guarnizioni | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | Pressione di esercizio min. (bar) | Pressione di esercizio max. (bar) | Temperatura ambiente min. (°C) | Temperatura ambiente max. (°C) | Portata nominale standard (l/min) | Grado di protezione | Larghezza (mm) | Mezzo operativo | Fluido pilota | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.78 € | 1 | 12 giorni | Alluminio pressofuso | - | - | - | -0.9 | 10 | -5 | 50 | - | IP65, NEMA 4 | 54 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | 0 - Nessuna tensocorrosione | 555789 | 565 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Valvola di non ritorno, serie VABF, il codice articolo è il seguente: VABF-S2-2-F1B1-C.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VABF-S2-2-F1B1-C.
Configura
Proprietà di base
Materiale delle guarnizioni
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 2
Portata nominale standard(l/min)
Fluido pilota
Materiale dell’alloggiamento
Pressione di esercizio min.(bar)
Pressione di esercizio max.(bar)
Temperatura ambiente min.(°C)
Temperatura ambiente max.(°C)
Grado di protezione
Larghezza(mm)
Mezzo operativo
Classe di resistenza alla corrosione (CRC)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
VABF-S1-1-F1B1-C |
VABF-S1-2-F1B1-C |
VABF-S2-1-F1B1-C |
VABF-S3-1-F1B1-C |
VABF-S3-2-F1B1-C |
VABF-S4-1-F1B1-C |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale dell’alloggiamento | Materiale delle guarnizioni | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | Pressione di esercizio min. (bar) | Pressione di esercizio max. (bar) | Temperatura ambiente min. (°C) | Temperatura ambiente max. (°C) | Portata nominale standard (l/min) | Grado di protezione | Larghezza (mm) | Mezzo operativo | Fluido pilota | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | N. componente produttore | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.92 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso | - | - | - | -0.9 | 10 | -5 | 50 | 1100 | IP65, NEMA 4 | 42 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | 0 - Nessuna tensocorrosione | 549102 | 220 | |||
86.63 € | 1 | 8 giorni | Alluminio pressofuso | - | - | - | -0.9 | 10 | -5 | 50 | - | IP65, NEMA 4 | 54 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | 0 - Nessuna tensocorrosione | 555788 | 565 | |||
84.08 € | 1 | 12 giorni | Alluminio pressofuso | - | - | - | -0.9 | 10 | -5 | 50 | 1100 | IP65, NEMA 4 | 43 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | 0 - Nessuna tensocorrosione | 546095 | 220 | |||
70.28 € | 1 | 7 giorni | Alluminio pressofuso | - | - | - | -0.9 | 10 | -5 | 50 | - | IP65, NEMA 4 | 26 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | 0 - Nessuna tensocorrosione | 543604 | 320 | |||
65.12 € | 1 | 11 giorni | Alluminio pressofuso | - | - | - | -0.9 | 10 | -5 | 50 | - | IP65, NEMA 4 | 18 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | 0 - Nessuna tensocorrosione | 543603 | 228 | |||
76.32 € | 1 | 8 giorni | Alluminio pressofuso | - | - | - | -0.9 | 10 | -5 | 50 | - | IP65, NEMA 4 | 26 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 0 - Nessuna tensocorrosione | 540175 | 320 |