Valvola di non ritorno, serie VABF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VABF-L1-10H-H2
VABF-L1-14-H2
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione della valvola
(mm)
N. componente produttore Peso
(g)
-

5.76 €

1 10 giorni 1080473640.4

4.20 €

10 4 giorni 1480473651

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pressione di esercizio min.(bar) 0.5 Pressione di esercizio max.(bar) 8 Temperatura ambiente min.(°C) -5
Temperatura ambiente max.(°C) 60 Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 1 - Tensocorrosione bassa

Supporto tecnico