Valvola di non ritorno, serie VFOF

Valvola di non ritorno, serie VFOF

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

VFOF-LE-BAH-G18-Q6

Codice componente
VFOF-LE-BAH-G18-Q6
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

88.09 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento PBT Materiale delle guarnizioni NBR Materiale delle viti Ottone
Materiale del bullone cavo Lega di alluminio da lavorazione Elemento di regolazione Esagono interno Collegamento pneumatico 1 QS-6
Collegamento pneumatico 2 G1/8 Porta aria pilota 21 QS-6 Pressione di esercizio min.(bar) 0.2
Pressione di esercizio max.(bar) 10 Min. pressione di pilotaggio(bar) 2 Max. pressione di pilotaggio(bar) 10
Temperatura ambiente min.(°C) -10 Temperatura ambiente max.(°C) 60 Temperatura min. del fluido(°C) -10
Temperatura max. del fluido(°C) 60 Portata nominale standard in direzione di controllo del flusso(l/min) 240 Portata nominale standard in direzione di non ritorno(l/min) 120-220
Portata standard in direzione di controllo del flusso 6 -> 0 bar(l/min) 420 Portata standard in direzione di non ritorno a 6 -> 0 bar(l/min) 400-460 Coppia di serraggio nominale(Nm) 3
Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Fluido pilota Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] N. componente produttore 8001459
Peso(g) 28.6

Si trova sulla pagina di Valvola di non ritorno, serie VFOF, il codice articolo è il seguente: VFOF-LE-BAH-G18-Q6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VFOF-LE-BAH-G18-Q6.

Supporto tecnico